Discontinued

TrafiSense

Wärmebildverkehrsdetektor

TrafiSense ist eine integrierte Kombination aus Wärmebildsensor und -detektor zur Erkennung von Kraftfahrzeugen und Radfahrern. Dafür benötigt TrafiSense kein Licht, sondern erkennt Kraftfahrzeuge und Radfahrer anhand der von ihnen abgegebenen Wärmeenergie. Dadurch kann der Sensor Kraftfahrzeuge und Radfahrer selbst in völliger Dunkelheit und unter den widrigsten Wetterbedingungen über große Entfernungen hinweg erkennen. Das Ergebnis ist eine Verkehrsüberwachungslösung, die rund um die Uhr zuverlässig funktioniert und sich für zahlreiche Anwendungszwecke eignet.

Unterscheidung zwischen Fahrrädern und anderen Fahrzeugen, Tag und Nacht
TrafiSense erkennt Fahrzeuge und Radfahrer an Kreuzungen und in Kreuzungsbereichen und ermöglicht so eine dynamischere Steuerung der Ampelschaltung.
TrafiSense erkennt Falschfahrer sofort und ist damit ideal für den Einbau an Autobahnzu- und -ausfahrten oder an städtischen Straßen.
TrafiSense verfügt ferner über eine Zählfunktion für Kraftfahrzeuge und Radfahrer.

Specifications

Systemübersicht
Detection Functionalities Vehicle and bike presence, counting, inverse direction
Functionality FLIR TrafiSense BPL 317: Vehicle presence Bike presence
FLIR TrafiSense BPL 325, TrafiSense BPL 335, FLIR TrafiSense ETH 325, FLIR TrafiSense ETH 335: Vehicle presence Bike presence Inverse direction
FLIR TrafiSense BPL 390, FLIR TrafiSense ETH 390: Vehicle presence Bike presence Inverse direction Counting
Number of Detection Zones 24 vehicle presence zones 4 bike presence regions 8 inverse direction zones
Kommunikation
Compression H.264, MPEG-4, MJPEG (dual stream)
Ethernet For communication of output state events, configuration & monitoring (streaming video)
Elektrik
Contact Closures 3 for ETH versions, direct or via optional ETH interface (PN 10-6075) 4 for TI x-stream EDGE (PN 10-6055), 12 extra outputs via 4/Os xp expansion boards
Current Consumption < 150mA @ 24VDC (< 200mA @ 24VDC peak at start-up)
FCC FCC part 15 class A
Input Power 12-42VDC, 12-30VAC
PC Tool for Set_Up Traficon Configuration Tool (TCT)
Power Consumption ≤ 3,6W (≤ 4,8W peak at start-up)
Umgebungsfaktoren
EU Directives EMC 2004/108/EC
Protection Grade Housing = IP68, Connectors = IP67
RoHS 2011_65_EU 0-95% relative
Shock and Vibration NEMA II specs
Temperature Range From -34°C to +80°C (-29°F to 165°F)
Bildgebung und optische Daten
Field of View FLIR TrafiSense BPL 317: Horizontal: 17° Vertical: 13°
FLIR TrafiSense BPL 325, FLIR TrafiSense ETH 325: Horizontal: 25° Vertical: 19°
FLIR TrafiSense BPL 335, FLIR TrafiSense ETH 335: Horizontal: 35° Vertical: 27°
FLIR TrafiSense BPL 390, FLIR TrafiSense ETH 390: Horizontal: 90° Vertical: 69°
Focal Distance FLIR TrafiSense BPL 317: 19 mm
FLIR TrafiSense BPL 325, FLIR TrafiSense ETH 325: 13 mm
FLIR TrafiSense BPL 335, FLIR TrafiSense ETH 335: 9 mm
FLIR TrafiSense BPL 390, FLIR TrafiSense ETH 390: 7.5 mm
Frame Rate 30 FPS
Resolution QVGA (336 x 256)
Type Long wave Infrared (7 – 14 µm)
Mechanik
Dimensions [incl mounting bracket] Vertically mounted 45cm x 16cm x 12cm (17.7 x 6.3 x 4.7 inch) Horizontally mounted 41cm x 18cm x 12cm (16.1 x 7.1 x 4.7 inch)
Material All weatherproof (UV-resistant)
Sunshield Optional