Sicurezza

Telecamere di sicurezza professionali e visibili per una sorveglianza intelligente e scalabile

Soluzioni di sorveglianza intelligente

La sicurezza moderna richiede molto più della sorveglianza passiva: richiede sistemi intelligenti che rilevino attivamente le minacce, valutino i rischi, tengano traccia dei movimenti e consentano una risposta rapida.

La sicurezza multilivello di Flir abbina tecnologie avanzate a una profonda esperienza per offrire un vantaggio strategico nelle operazioni di sicurezza. E con la conformità ISO/IEC 27001:2022, Flir garantisce una solida protezione dei dati e una gestione del rischio leader del settore.

Ora, con telecamere di sicurezza visibili accessibili, Flir rende la protezione all'avanguardia più accessibile che mai.

Perché la sicurezza visibile è importante

Oltre la sorveglianza: Rilevamento intelligente delle minacce con telecamere visibili

La sicurezza moderna richiede il rilevamento attivo delle minacce, non solo il monitoraggio passivo. Le telecamere di sicurezza Flir offrono funzioni di tracciamento in tempo reale, valutazione dei rischi e risposta rapida.

Scelto dai professionisti delle infrastrutture critiche

Tecnologia avanzata e sicura

Rafforza la sicurezza informatica, proteggi l’integrità della catena di fornitura e riduci al minimo i rischi per i dati. Flir ha costruito le sue telecamere di sicurezza a luce visibile con hardware sicuro e approvvigionamento affidabile, tutte conformi a NDAA e ISO/IEC 27001:2022.

Principali applicazioni

Scopri dove le telecamere di sicurezza a luce visibile Flir eccellono.

Riconoscimento facciale, monitoraggio della folla, sicurezza perimetrale

Luoghi per eventi, piazze pubbliche, hub di transito

Siti industriali, magazzini, data center

Controllo degli accessi, gestione dei visitatori

Monitoraggio dei detenuti, documentazione degli incidenti

Vuoi pianificare il tuo sistema di sicurezza in modo più intelligente? Incontra Flir Raven.

Visualizza la tua configurazione di sicurezza prima di installare una singola telecamera utilizzando Rave, il nostro strumento professionale di pianificazione del sito per progettisti e integratori di sistemi di sicurezza. Simula la copertura delle telecamere di sicurezza direttamente su Google Maps, determina il layout di sorveglianza ottimale, il tutto lavorando in una piattaforma web intuitiva. Lavora in modo più intelligente e prendi decisioni più rapide e accurate con lo strumento Raven di Flir.
Esplora Flir Raven
raven in use.jpg

Telecamere di sicurezza visibili Flir