木材製品業界向けサーモグラフィ:安全性、品質、アップタイムの向上
-
従来の監視では物足りない理由と、状態監視と異常発熱検知のためのフリアーシステムズのサーマルカメラが最適なソリューションを提供する方法


木材製品業界は、建設、包装、消費財に不可欠な材料を生産し、世界の製造業において重要な役割を果たしています。しかし、製材所、木材加工施設、パネル製造工場での操業には、コストのかかる生産中断や安全性の懸念につながる固有のリスクが伴います。切削やサンディング中の微細な木材粉塵の発生から、大きな材料パイルの保管まで、火災の危険が絶え間ない脅威となっているのです。
フリアーシステムズの技術は、継続的な状態監視と潜在的な発火源の早期検出を可能にすることで、これらのリスクを軽減するための積極的なアプローチを提供します。この記事では、業界における一般的な課題、従来の監視方法、高度な熱ソリューションがいかに運用効率を高め、ダウンタイムを短縮し、資産を保護することができるかを説明します。
木材加工の環境は、材料の可燃性と重機の必要性により、火災に関連する危険が伴います。主な問題は次の通りです。
これらの課題は、人員や資産にリスクをもたらすだけでなく、生産停止、機器の損傷、保険請求による重大な財務損失ももたらします。定期的な手動チェックなどの従来の検査方法では、問題をリアルタイムで検出できず、問題がエスカレートします。
森林製品業界では、熱電対とスポット型放射温度計が温度監視に長年使用されてきました。熱電対は、木材および木材包装材の熱処理中のコア温度を測定し、害虫駆除および乾燥プロセスに関する基準に準拠するために一般的に使用されます。また、燃焼温度を追跡するために窯で、またプレスの接着条件を検証するためにベニヤまたは合板製造でも利用されます。一方、スポット型放射温度計は、乾燥機の排気部や窯の表面を監視して、木材の乾燥を一定に保つなど、特定のポイントの非接触測定を提供します。これらのデバイスは、そのシンプルさと低コストで評価されていますが、シングルポイントツールであるため、サイト全体における温度変化や異常を見逃す可能性があります。
これらの従来のツールは特定の対象に対しては効果的ですが、手動配置またはスキャンを必要とするため、木材加工プラントなどの動的環境における大規模な継続的監視にはあまり適していません。
フリアーシステムズのサーモグラフィカメラは、これらの課題に効果的に対処するための非接触型の継続的な監視を提供します。これらのシステムは赤外放射を検知することで、潜在的な問題が重大になる前に温度異常を特定します。熱電対やパイロメーターなどの1点を監視するセンサーとは異なり、フリアーシステムズのカメラは、広い範囲にわたって数千もの温度ポイントを捉え、従来のシングルポイントセンサーが見逃すホットスポット、コールドスポット、パターン(窯内の不均一な熱やコンベアの詰まり)を明らかにする完全なサーモグラフィを作成します。

木材パイルのサーモグラフィを通じて、加熱により火災となる可能性のある箇所を示します。
この包括的なビューにより、リアルタイムの検出と応答時間の短縮が可能になり、サーマルマップを視覚的に確認できるという利点も加わるので、問題の特定とチームコミュニケーションが容易になります。さらに、サーモグラフィは煙や蒸気を通して見ることができるため、従来の方法では難しい場所も可視化できます。
これらのソリューションは、フリアーシステムズの熱技術に関する専門知識を活用し、過酷な産業環境で高解像度の画像と信頼性の高い性能を提供します。

サーモグラフィは、故障の兆候がないかモーターを監視するために使用できます。
フリアーシステムズのサーモグラフィシステムを導入することで、木材製品施設に測定可能な利点をもたらします。
フリアーシステムズのサーモグラフィは、最新の産業インフラとシームレスに統合できるよう設計されています。Modbus TCP、イーサネット/IP、ONVIFなどの標準プロトコルをサポートしているため、監視制御およびデータ収集(SCADA)システムへの容易に接続でき、一元的な監視が可能になります。ビデオフィードを既存のビデオ管理システム(VMS)に組み込むことで、包括的な監視が可能になります。例えば、熱検出からのアラームは、スプリンクラーの起動やコンベアの停止などの自動応答をトリガーし、大規模なオーバーホールを必要とせずにプラント全体の自動化を推進します。
火災の危険や機器の故障が深刻な結果をもたらす可能性のある木材製品業界の厳しい環境で、フリアーシステムズのサーモグラフィソリューションは、安全性と効率を向上させるための信頼性の高い手段を提供します。これらのテクノロジーは、熱電対やパイロメーターなどの従来のシングルポイントツールの限界を超える状態監視と異常発熱検知で重要な課題に対処することで、コストを削減するだけでなく、貴重な資産や人員を保護することができます。ますます競争の激化する市場で、持続可能な運営とリスク低減を重視している施設では、このようなシステムを導入し始めています。フリアーシステムズ製品の導入の詳細については、当社のオートメーションカメラ製品群をご覧になり、専門家にご相談ください。