FLIR Elara DX-Serie

Multispektrale PTZ-Wärmebildkamera

Die Elara™ DX-Serie multispektraler PTZ-Sicherheitskameras (Pan/Tilt/Zoom – Schwenken/Neigen/Zoomen) ermöglicht die durchgängige Überwachung selbst anspruchsvollster Umgebungen. Dank der Kombination aus Wärmebild- und Farbbildtechnik ermöglichen Kameras der Elara DX-Serie die Überwachung großer Bereiche selbst bei vollständiger Dunkelheit, bei Blendlicht und schlechten Wetterverhältnissen. Durch die außergewöhnlichen Erkennungs- und Identifizierungsmerkmale multispektraler Kameras können Integratoren Lösungen für anspruchsvolle Bildgebungsprobleme in kritischen Infrastrukturanlagen und an entfernten Standorten anbieten.

Integrierte Wärmebild- und Farbsensoren erfassen scharfe Bilder selbst dort, wo andere PTZ-Kameras dies nicht können.
Entwickelt speziell für den Einsatz in kritischen Infrastrukturanlagen und anderen anspruchsvollen Standorten.
Die PTZ-Funktion bietet dem Bediener stufenlose Sicht in große Bereiche sowie optional einen bis zu 5-fachen Thermozoom mit einem Zoomobjektiv von 15 mm bis 75 mm

Specifications

Konformität und Zertifizierungen
Compliance and Certifications FCC Part 15 (Subpart B, Class A) CE-Kennzeichen RoHS IP66 WEEE NEMA 4X
Umgebungsfaktoren
Humidity 0–95 % relativ
IP Rating [dust and water ingress] IP66
Operating Temperature Range -40 °C bis 60 °C
Shock IEC 60068-2-27
Storage Temperature -55 °C bis 85 °C
Vibe IEC 60068-2-64
Allgemeine Angaben
Detector Type Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Focus Range Athermal, fokusfrei
Input Voltage 24 VAC (±10%) [BR] Universal PoE-Injektor
Thermal E_Zoom Bis zu 4-facher stufenloser Digitalzoom
Zoom Visuelles Bild: Optischer Zoom: 31
Messung und Analyse
Programmable Presets 256
Schwenken/Neigen/Zoomen
Pan Speed 360° durchgängig [BR] 0,1° bis 90°/s
Tilt Speed -10° bis 190° [BR] 0,1° bis 60°/s
Systemintegration
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Network APIs FLIR SDK, FLIR CGI
Streaming Resolutions Wärmebild: QVGA bis VGA [BR] Visuelles Bild: VGA bis 4k
Supported Protocols IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Wärmebildkamera
Array format 640 × 480
Focal Length Visuelles Bild: 6,5 mm – 202 mm
Lens Field of View HFOV: 61,8° – 2,15° [BR] VFOV: 36,65° – 1,2°
Optical Characteristics Sichtfeld: 50° × 38° [BR] Brennweite: 8,7 mm
Pixel Pitch 12 µm
Sensitivity Visuelles Bild: [BR] Farbe: 0,25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) [BR] S/W: 0,10 Lux (bei f1.6 AGC On, 30 FPS)
Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz oder PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Thermal Image Settings Autom. AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Helligkeit, Schärfe, Kontrast
Visuelle Kamera
Array format 640 × 480
Focal Length Visuelles Bild: 6,5 mm – 202 mm
Lens Field of View HFOV: 61,8° – 2,15° [BR] VFOV: 36,65° – 1,2°
Sensitivity Visuelles Bild: [BR] Farbe: 0,25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) [BR] S/W: 0,10 Lux (bei f1.6 AGC On, 30 FPS)
Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Video und Aufzeichnung
Video Compression Wärmebild: Ein Kanal für H.264 und M-JPEG [BR] Visuelles Bild: Zwei unabhängige Kanäle für H.264 und M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen

Accessories

  1. PTZ Pole Mount
  1. PTZ Corner Mount

Resources & Support

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.