Flir K45

Hochleistungs-TIC mit 240 × 180 (3 Tasten)

Firmware Updates & Configuration

Verbessertes Modell 2024
Der Flir K45 ist ein erschwinglicher TIC, der Feuerwehrleuten einen klaren Blick in die dunkelsten, rauchigsten Umgebungen bietet. Sie zeigt scharfe Wärmebilder mit 240 × 180 Pixel auf einem hellen 4-Zoll-Bildschirm an, um Feuerwehrleuten die Navigation zu erleichtern, genaue Entscheidungen zu treffen und Opfer schneller zu finden. Die K45 bietet mit FSX® (Flexible Scene Enhancement) zudem eine flexible Bildoptimierung, die strukturelle und texturale Details in Wärmebildern verstärkt.

Preisgünstige Hochleistungs-TICs
Der wartungsfreie Sensor erzeugt detailreiche Wärmebilder mit 240 × 180 Pixel, die Ihnen die Navigation unter vernebelten Bedingungen erleichtern.
Der K45 hält einem 2 Meter langen Sturz auf Beton stand, ist wasserdicht (IP67) und bis zu 5 Minuten (500 °F) voll funktionsfähig.
K45 Kameras sind durch Flirs Garantie vom 2-5-10 geschützt: 2 Jahre für Batterien, 5 für die Kamera und 10 Jahre für den Detektor.

Specifications

Highlighted
IR Resolution 240 × 180 Pixel
Display 4 Zoll LCD, 320 × 240 Pixel, Hintergrundbeleuchtung
Object Temperature Range –20 °C bis 150 °C (–4 °F bis 302 °F) 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F)
Image Modes IR-Bild TI Basic Brandbekämpfungsmodus Schwarz-Weiß Brandbekämpfungsmodus Brandmodus Such- und Rettungsmodus Wärmeerkennungsmodus Miniaturbildgalerie
Camera weight incl battery 1,1 ± 0,05 kg
Camera size [L x W x H] 120 × 125 × 280 mm (4,7 × 4,9 × 11 Zoll)
Bildgebung und optische Daten
Contrast optimization Digitale Bildoptimierung durch FSX
Depth of Field 0,84 m bis unendlich
Detector Type Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
f number 1,25
Field of view [FOV] 51° × 38°
Focal Length 9 mm
Focus Fest
Image Frequency 60 Hz
Image Modes IR-Bild TI Basic Brandbekämpfungsmodus Schwarz-Weiß Brandbekämpfungsmodus Brandmodus Such- und Rettungsmodus Wärmeerkennungsmodus Miniaturbildgalerie
IR Resolution 240 × 180 Pixel
Non_radiometric IR video recording -
Non_radiometric IR video streaming Unkomprimiertes Farbvideo über USB
Pitch 25 µm
Spatial resolution [IFOV] 3,6 mrad
Spectral Range 7,5–13 µm
Storage Capacity Bis zu 200 BILDER
Thermal Sensitivity_NETD <40 mK bei 30 °C (86 °F)
Zoom 2× digitaler Zoom
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Compliance -
Drop 2 m auf Betonboden (IEC 60068-2-31)
EMC EN 61000-6-2:2005 (Immunität) EN 61000-6-3: 2011 (Emission) FCC 47 CFR Teil 15 B (Emission)
Encapsulation IP 67 (IEC 60529)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit 25 °C bis 40 °C (77 °F bis 104 °F) / 2 Zyklen
Magnetic fields EN 61000-4-8, Teststufe 5 für Dauerfeld (anspruchsvolle Industrieumgebung)
Operating Temperature Range –20 °C bis 60 °C (–4 °F bis 140 °F): unendlich
150 °C (302 °F): 15 Min.
260 °C (500 °F): 5 Min.
Relative Humidity 95 % relative Luftfeuchtigkeit 25 °°C bis 40 °°C (77 °°F bis 104 °°F), nicht kondensierend.
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range –40 °°C bis 85 °°C (–40 °°F bis 185 °°F)
Tripod Mounting UNC ¼"-20 (Adapter erforderlich)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Stromversorgung
Battery capacity 6,2 Ah, bei 20 °C bis 25 °C
Battery operating time > 5 Stunden bei 25 °°C (77 °°F) Umgebungstemperatur und typischer Verwendung
Battery Type Li-Ionen
Battery voltage 3,6 V
Battery weight 0,152 kg
Charging system Der Akku ist im 2-Schacht-Ladegerät der Kamera aufgeladen Optionales LKW-Ladegerät
Charging Temperature 0 °C bis +45 °C
Charging Time 2 h für 85 % Kapazität; Ladestatus wird von LEDs angezeigt
Power Management Automatische Abschaltung und Sleep-Modus
Safety [power supply] CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Start Up Time <17 s. (IR-Bild, keine grafische Benutzeroberfläche)
Start_up time from sleep mode <4 s.
Messung und Analyse
Accuracy ±4 °C oder ±4 % des Messwerts, bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C
Auto Range Ja, mit FLIR Tools einstellbar (Ein oder Aus)
Automatic Hot Detection Hitzeerkennungsmodus (die heißesten 20 % des gescannten Bereichs werden farbig markiert)
Camera size [L x W x H] 120 × 125 × 280 mm (4,7 × 4,9 × 11 Zoll)
Camera weight incl battery 1,1 ± 0,05 kg
Isotherm Ja
Object Temperature Range –20 °C bis 150 °C (–4 °F bis 302 °F) 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F)
Set_up Commands Lokale Anpassung von Maßeinheiten, Uhrzeit- und Datumsformat
Spot Meter 1,0
Allgemeine Angaben
Compatible with FLIR software FLIR Tools®
Material PPSU Siliziumkautschuk Aluminium, gegossene flammfeste Magnesiumlegierung
Packaging Size 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 Zoll)
Benutzeroberfläche
Display 4 Zoll LCD, 320 × 240 Pixel, Hintergrundbeleuchtung
Languages Englisch
Report Generation Separate Software (FLIR Tools)
Kommunikation und Datenspeicher
File Formats Standard-JPEG
Image Storage Standard JPEG; Bildeinfrierung: konfigurierbar
Image Storage Capacity 200 Bilder
Image Storage Mode Nur IR
Interfaces Aktualisierung von PC-Geräten Datenübertragung zu und von PC
Storage Media Interner Flash-Speicher
USB USB Mini-B

Accessories

Resources & Support

注:Kx5-Seriesその他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.