Quasar Premium Mini-Dome AI

Netzwerkkameras mit 5 MP HD und 4K UHD

Die FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI-Kameras wurden für modernste künstliche Intelligenz, Videoanalysen sowie für eine verbesserte Aufklärung in anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt, wo forensische und Beweisvideoaufnahmen erforderlich sind. Die Premium Mini-Dome AI ist eine diskrete Überwachungsoption, die ganz nach NDAA ausgelegt ist und High-End-Cybersicherheit nutzt. Die erweiterten Funktionen für Bedingungen mit wenig Licht oder völlige Dunkelheit sorgen dafür, dass Sie in Innenräumen und im Freien unter allen Bedingungen eine hervorragende Videoqualität erhalten. In Kombination mit dem FLIR Zubehör- und Montage-Ökosystem bietet die FLIR Quasar Premium Mini-Dome AI-Kamera auch eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Videomanagementsystemen und bietet Ihnen eine kostengünstigere End-to-End-Überwachungslösung.

Mit erweiterten Videoanalysen, mit zuverlässiger Erkennung und weniger Fehlalarmen für schnelle Reaktionen auf Bedrohungen
Verbesserte Aufklärung durch mehr Objektivoptionen, erweiterte Funktionen bei wenig Licht und Dunkelheit und erweiterte WDR-Funktion mit mehreren Verschlüssen
Mit 4 Jahren Garantie, Schutzart IK10 und IP66 und Auslegung gem. NDAA ist diese Kamera haltbarer, muss weniger oft gewartet und repariert, so dass die Gesamtbetriebskosten optimiert werden.

Specifications

Konformität und Zertifizierungen
International CE marked, EN61000-6-3, EN 62368-1 & EN50130-4, CB 62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A
MTBF [hrs] Quad HD 5 MP: 457097.0
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: CM-6408-11-IA: 467,938 CM-6408-21-IA: 410,170
ONVIF Compliance Profiles S, G, M & T
USA FCC Part 15 (subpart B, class A)
Cybersicherheit
Security Password protection, IP address filtering, TLS/HTTPS, IEEE 802.1X network access control, Digest authentication, Password policy Protect from multiple failure login
Umgebungsfaktoren
Humidity 90% (non-condensing)
Operating Temperature -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) without heater IR LED 100% max 50°C, 25% max 55°C -55°C to 60°C (-67°F to 140°F) with heater Cold start -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) with heater IR LED 100% max 50°C, 25% max 55°C
Storage Temperature -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Allgemeine Angaben
Angle of View Quad HD 5 MP (CM-6405-11-IA): 102.1° × 70.2°
Ultra HD 4K Wide (CM-6408-11-IA): 110° × 57.1°
Ultra HD 4K Narrow (CM-6408-21-IA): 38.5° × 22°
Automatic Electronic Shutter [AES] 1/1 to 1/32,000
Compression Enhanced H.265 Main Profle + Enhanced H.264 Main/High/Baseline Profle + MJPEG"
Day_Night Mode Yes
Digital Slow Shutter [DSS] 1/1 (1) - 1/60 (50) NTSC (PAL)
Dimensions 161 mm × 128.6 mm (6.3 in × 5 in)
Enclosure Indoor/Outdoor: IK10 rated vandal IP66 NEMA 4X
Firmware Upgrade Flash memory for upgrade of camera firmware over the network
Input Voltage PoE IEEE802.3af, class 0 AC 24 V, DC 12 V
Power Connection RJ45 & AC/DC
Power Consumption POE: 12.95W AC 24V: 13.2W; 24.20 VA DC 12V: 13.31W
Privacy Zones Yes
Scanning Mode Progressive
Shutter WDR 3 Shutter, 130 dB
Tamper Detection Yes
Unit Weight 1.3 kg (2.86 lb)
Warranty According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Messung und Analyse
Analytics Features Person/Face/Vehicle; Intrusion-Region/ Tripwire; Object Counting, Loitering, Stopped Vehicle; Abandoned Object; Object Removal; Wrong Direction; Camera Sabotage; People Counting
Analytics Management Web-based configuration and management, masking of analytic detection areas, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
Schwenken/Neigen/Zoomen
Pan_Tilt_Spin 356° /±80° / ±98°
Systemintegration
Bi_directional Audio 1 Audio Line Input, G.711/G.726/AAC/LPCM support + 1 Audio Line Output
Distance Up to 40 m (131 ft)
Sunshield 28 m (91.8 ft)
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.3, auto sensing 1 x RJ45
Input 1 dry alarm contact 1 5 V 10 kΩ pull up
Network Protocol IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Output 1 Relay Contact max. DC 5 V 130MA
Peak Emission Wavelength [nm] 850.0
Remote Configuration Via web browser or supported video management software
Supported Web Browser Firefox, Chrome, Edge, Safari
Wärmebildkamera
Image Sensor Quad HD 5 MP: 1/2.7-in CMOS
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: 1/1.8-in CMOS
Sensitivity Quad HD 5 MP: 0.04 (color)/ 0.008 (BW, 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: 0.04 (color)/ 0.008 (BW), 0.002 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Visuelle Kamera
Backlight Compensation On / Off
Bandwidth Configurable between 64 Kbps and 20 Mbps
Image Sensor Quad HD 5 MP: 1/2.7-in CMOS
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: 1/1.8-in CMOS
Lens Type Quad HD 5 MP (CM-6405-11-IA): Motorized lens 2.7 mm to 12 mm, F1.6-F2.9
H-FOV: 102.14° (Wide); 31.53° (Tele)
V-FOV: 70.28° (Wide); 22.71° (Tele)
Ultra HD 4K Wide (CM-6408-11-IA): Zoom lens 4.3 mm to 10.8 mm, F1.38-F2.8
H-FOV: 110.76° (Wide); 40.43° (Tele)
VFOV: 57.14° (Wide); 22.65° (Tele)
Ultra HD 4K Narrow (CM-6408-21-IA): Zoom lens 11 mm to 28 mm, F1.47-1.69 H-FOV: 38.5° (Wide); 15.5° (Tele) V-FOV: 22.0° (Wide); 8.9° (Tele)
Mechanical IR Cut Filter Yes
Noise Reduction 3D/2D/Color
Sensitivity Quad HD 5 MP: 0.04 (color)/ 0.008 (BW, 0 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: 0.04 (color)/ 0.008 (BW), 0.002 Lux with IR illuminator ON, measured at 30 IRE
Sensor Resolution Quad HD 5 MP: 2688 × 1944
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: 3864 × 2180
Signal to Noise Ratio ±55 dB
White Balance Auto / ATW / Manual / One Push
Video und Aufzeichnung
Maximum Performance Quad HD 5 MP: H.264/H.265 30/25 fps @ 5M (NTSC/PAL) + 30/25 fps @ D1 or H.264/H.265 15/12 fps @ 5M + 1080p + D1 (NTSC/PAL) or H.264/H.265 60/50 fps @ 1080p + 30/25 fps @ 720p + D1 (NTSC/ PAL)
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: H.264/H.265 30/25 fps @ 4K (NTSC/PAL) + 30/25 fps @ D1 or H.264/H.265 15/12 fps @ 4K + 1080p + D1 (NTSC/PAL) or H.264/H.265 60/50 fps @ 1080p + 30/25 fps @ 720p + D1 (NTSC/PAL)
Rate Control CBR, CVBR, LBR, MJPEG
Resolution Range Quad HD 5 MP: Scalable from QCIF to 5 MP
Ultra HD 4K Narrow, Ultra HD 4K Wide: Scalable from QCIF to 4K
SD Card Recording1 microSD/microSDHC/microSDXC 8 GB to 1 TB (Class 10)
Video Motion Detection Yes

Accessories

Resources & Support

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.