Discontinued

Saros DM-Series

Multispektrale PTZ-Wärmebildkamera

Mit der FLIR Saros DM-Serie führen wir acht neue VGA- und QVGA-Auflösungsoptionen für die FLIR-Mehrfachsensor-Sicherheitsproduktreihe ein. Die DM-Serie kann Video in vollkommener Dunkelheit, bei strahlendem Sonnenlicht, durch Rauch, Staub oder leichten Nebel aufzeichnen und bietet einen hervorragenden Perimeterschutz bei den schwierigsten Licht- und Umgebungsbedingungen. Neben dem Wärmebildsensor sorgt eine integrierte 4K-Kamera dafür, dass auch die kleinsten Details bei Bedingungen mit wenig Licht erfasst werden. Die DM-Serie lässt sich auch in das Videomanagementsystem UVMS (United Video Management System) von FLIR integrieren sowie in andere ONVIF-konforme Videomanagementsysteme. So erhalten Anwender die volle Kontrolle über den brandneuen Dualsensor-Anzeigemodus, die Alarmfunktionen und die komplett programmierbare Voreinstellungstour.

Hervorragende Wärmebildqualität und die integrierte visuelle 4K-Kamera ermöglichen eine vielseitige, multispektrale Überwachung.
Wählen Sie aus einer umfangreichen Auswahl an Objektiven – einschließlich VGA- und QVGA-Sensoren – für optimale Erkennungsbereiche bei schwierigen Bedingungen.
Die DM-Serie wurde entwickelt, um die Anfälligkeit gegenüber externen Sicherheitsangriffen zu reduzieren.

Specifications

Konformität und Zertifizierungen
Compliance and Certifications FCC Teil 15 (Unterteil B, Klasse A) CE-Kennzeichen RoHS IP66 (wetterfest) ONVIF Profil S WEEE (Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
Umgebungsfaktoren
Humidity 10–90 % relative Luftfeuchte
IP Rating [dust and water ingress] IP66 (wetterfest)
Operating Temperature Range -40 °C bis 55 °C (Kaltstart)
Shock IEC 60068-2-27
Storage Temperature -40 °C bis 85 °C
Vibe IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Detector Type Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Focus Range Athermal, fokusfrei
Input Voltage 24 VAC, Universal PoE Injector
Power Consumption < 16 W Nennspannung, < 36 W mit Heizung
Messung und Analyse
Programmable Presets 256
Schwenken/Neigen/Zoomen
Pan Angle 360° stufenlos
Tilt Angle -10° – 190°
Systemintegration
Ethernet Ja
Network APIs FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profil S
Streaming Resolutions Wärmebild: QVGA bis VGA Visuelles Bild: VGA auf 4K
Supported Protocols IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Wärmebildkamera
Array format 320 × 256, 640 × 512
Optical Characteristics FOV (H × B): 92° x 69° Brennweite: 2.3 mm
Pixel Pitch 12 µm
Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Thermal Image Settings Autom. AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Helligkeit, Schärfe, Kontrast
Visuelle Kamera
Array format 320 × 256, 640 × 512
Sensitivity Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Video und Aufzeichnung
Video Compression Wärmebild: Ein Kanal für H.264 und M-JPEG Visuelles Bild: Zwei unabhängige Kanäle für H.264 und M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen

Accessories

  1. PTZ Pole Mount
  1. PTZ Corner Mount

Resources & Support

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.