Câmeras de canto com espectro visível de 5 ou 8 MP

Série de câmeras de canto Ariel™

As câmeras de canto Ariel foram projetadas para oferecer visibilidade total da sala em espaços onde pontos cegos, adulteração e iluminação inconsistente são um problema. Projetadas especificamente para aplicações como instituições correcionais, instalações de saúde, saguões de edifícios e elevadores, as câmeras Ariel oferecem cobertura de parede a parede, —tudo a partir de uma única unidade montada em canto.
Com opções para vídeo altamente detalhado de 5 ou 8 MP, as câmeras de canto Ariel oferecem desempenho superior em baixa luminosidade, iluminação infravermelha integrada e um corpo resistente a vandalismo robusto para uma solução de vigilância discreta e confiável.

Full Room Coverage from a Single, Tamper-Resistant Camera

This rugged, metal-enclosed corner camera offers an ultra-wide field of view, integrated IR illumination, and high-resolution sensor for capturing detailed video across a wide area. It eliminates blind spots common in elevators, corridors, and lobbies, and provides crisp imagery suitable for incident review and compliance documentation.

See, Identify, and Analyze More

An advantage of corner cameras is their ability to enhance situational awareness while maintaining a low profile. By pairing a very wide field of view with built-in motion detection, tamper detection, and privacy zones, these systems help operators quickly identify activity, interference attempts, or incidents that require review. Plus, with local recording up to 1 TB, you can be certain you've captured an entire event for evidence or after-action analysis.

Seamless System Integration

With ONVIF Profiles S, G, M, and T support, plus integration with Flir United VMS and third‑party platforms, these corner cameras easily integrate with existing security systems and reduce complexity.

Scalable to Any Facility or Complex

With PoE support and configurable bandwidth, the Ariel Corner Camera scales efficiently from single-room installations to entire complexes, allowing organizations to expand coverage without redesigning the system.

Comparar Modelos

Ariel™ CC-3405-01-I

Ariel™ CC-3405-01-I

  • Resolução de 5 MP
  • Lente de 2,1 mm, f/2,0
  • 139,1° HFOV × 101,65° VFOV A 2592 × 1944
Ver Produto
Ariel™ CC-3408-01-I

Ariel™ CC-3408-01-I

  • Resolução de 8 MP
  • Lente de 2,8 mm, f/2,2
  • 132,9° HFOV × 98,1° VFOV A 4.000 × 3.000
Ver Produto
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
FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3408-01-IA Only)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3405-01-I 5 MP Only)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Release Note

FLIR Ariel Corner Camera Firmware Release Notes [CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera only]