Câmeras de canto com espectro visível de 5 ou 8 MP
Série de câmeras de canto Ariel™
As câmeras de canto Ariel foram projetadas para oferecer visibilidade total da sala em espaços onde pontos cegos, adulteração e iluminação inconsistente são um problema. Projetadas especificamente para aplicações como instituições correcionais, instalações de saúde, saguões de edifícios e elevadores, as câmeras Ariel oferecem cobertura de parede a parede, —tudo a partir de uma única unidade montada em canto.
Com opções para vídeo altamente detalhado de 5 ou 8 MP, as câmeras de canto Ariel oferecem desempenho superior em baixa luminosidade, iluminação infravermelha integrada e um corpo resistente a vandalismo robusto para uma solução de vigilância discreta e confiável.

Full Room Coverage from a Single, Tamper-Resistant Camera
This rugged, metal-enclosed corner camera offers an ultra-wide field of view, integrated IR illumination, and high-resolution sensor for capturing detailed video across a wide area. It eliminates blind spots common in elevators, corridors, and lobbies, and provides crisp imagery suitable for incident review and compliance documentation.

See, Identify, and Analyze More
An advantage of corner cameras is their ability to enhance situational awareness while maintaining a low profile. By pairing a very wide field of view with built-in motion detection, tamper detection, and privacy zones, these systems help operators quickly identify activity, interference attempts, or incidents that require review. Plus, with local recording up to 1 TB, you can be certain you've captured an entire event for evidence or after-action analysis.

Seamless System Integration
With ONVIF Profiles S, G, M, and T support, plus integration with Flir United VMS and third‑party platforms, these corner cameras easily integrate with existing security systems and reduce complexity.

Scalable to Any Facility or Complex
With PoE support and configurable bandwidth, the Ariel Corner Camera scales efficiently from single-room installations to entire complexes, allowing organizations to expand coverage without redesigning the system.
Comparar Modelos
Ariel™ CC-3405-01-I
- Resolução de 5 MP
- Lente de 2,1 mm, f/2,0
- 139,1° HFOV × 101,65° VFOV A 2592 × 1944
Ariel™ CC-3408-01-I
- Resolução de 8 MP
- Lente de 2,8 mm, f/2,2
- 132,9° HFOV × 98,1° VFOV A 4.000 × 3.000
Recursos e suporte
Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
Firmware Download
FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3408-01-IA Only)
Firmware Download
FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3405-01-I 5 MP Only)
Datasheet
Folha de dados da câmera de canto FLIR Ariel 5MP 8MP BR
Selection Guide
FLIR Security Product Matrix Selection Guide
User Manual
FLIR Ariel Corner Camera Installation & User Guide
Firmware Release Note
FLIR Ariel Corner Camera Firmware Release Notes [CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera only]
Quick Start Guide
FLIR Ariel Corner Camera Quick Install Guide
Datasheet
FLIR Ariel 5MP 8MP Corner Camera Datasheet
User Manual
FLIR Cyber Hardening Guide
Compatibility
FLIR Edge Devices Compatible Accessory Guide
Software Release Note
FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35
Compatibility
FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
- 1
- 2