Sensor inteligente avançado A500f/A700f

Câmera termográfica de montagem fixa para monitoramento das condições e prevenção de incêndios

As câmeras térmicas Flir A500f e A700f com sensor inteligente avançado são ideais para usuários que desejam recursos integrados de análise e alarme na câmera para monitoramento de condições externas e aplicações de detecção precoce de incêndio. Essas câmeras podem ajudar as empresas a proteger os ativos, melhorar a segurança, maximizar o tempo de operação e minimizar os custos de manutenção. Com um invólucro protetor projetado para suportar condições ambientais adversas, as câmeras Flir A500f/A700f combinam imagens térmicas incomparáveis com computação de borda e Internet das Coisas industrial (IIoT) para inclusão simplificada em redes novas ou existentes. Para integrações VMS, os fluxos térmicos e visíveis podem ser visualizados de forma independente ou simultânea. As câmeras são fáceis de adicionar, configurar e operar em sistemas HMI/SCADA, oferecendo aos provedores de solução de sistema de automação uma inicialização operacional.

O invólucro protetor pode suportar temperaturas entre -30° e 50 °C, fornecendo um alto nível de proteção contra condições ambientais desafiadoras e roubo.
Várias opções de comunicação e controle facilitam a integração com soluções de segurança padrão e IiOT, incluindo HMI/SCADA, ONVIF, Modbus, MQTT e protocolo REST API.
Com resolução térmica de até 640 × 480, foco motor remoto, tecnologia FSX® (Flexible Scene Enhancement) e três campos de visão, as câmeras A500f/A700f fornecem medições confiáveis sempre.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital Bloco de terminais dentro do gabinete
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0–a 1,5 V, Vin (alto) = 3–a 25 V
Finalidade da Saída Digital • Como função de alarme, saída para dispositivo externo• Falha (NF)
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0–48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Codificação Streaming de Vídeo: Fluxo radiométrico H.264, MPEG4 ou MJPEG: JPEG-LS compactado, radiométrica da FLIR
Interface Ethernet Cabeado
EMC EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Classe B, FCC Parte. 15 Classe B
Montagem Adquirido separadamente, adaptadores de poste e parede disponíveis
Número f 14°: 1,5
24°: 1,3
42°: 1,1
80°: 1,3
Frequência da Imagem
Frequência da Imagem 30 Hz
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura, para temperatura ambiente 15° a 35 °C (59° a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0°C (32 °F)
Funções de Alarme Em qualquer função de medição selecionada, entrada digital e temperatura da câmera interna
Saída de Alarme • • E-mail de saída digital (SMTP) (push) Transferência de • arquivos • Ethernet/IP (FTP) (push) Servidor • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre API RESTful (pull) • Armazenar imagem ou vídeo
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Armazenamento de Imagem Grava até 100 JPEG radiométricos da FLIR; armazenamento como função de: alarme, programação ou interação do usuário (webcam)
Codificação Streaming de Vídeo: Fluxo radiométrico H.264, MPEG4 ou MJPEG: JPEG-LS compactado, radiométrica da FLIR
Comunicação Ethernet Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0–a 1,5 V, Vin (alto) = 3–a 25 V
Ethernet Para controle, resultado, imagem e alimentação
Finalidade da entrada digital NUC, NUC desabilitada, alarme
Finalidade da Saída Digital • Como função de alarme, saída para dispositivo externo• Falha (NF)
Interface Ethernet Cabeado
Multicast Sim
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP • MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Conector macho M8 codificado em A diretamente na câmera, dentro do gabinete
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0–48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital Bloco de terminais dentro do gabinete
Tipo de Conector Ethernet Porta RJ45 com classificação IP67
Tipo de Ethernet 10/100Base-T
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de Contraste FSX®/equalização de histograma (apenas IV)
Campo de visão (FOV) 14°: 14° × 10°
24°: 24° × 18°
42°: 42° × 32°
80°: 80 × 63° × 63°
Comprimento Focal 14°: 29 mm
24°: 17 mm
42°: 10 mm
80°: 5 mm (0,19 pol.)
Constante de Tempo do Detector A500f: Típico 10 ms
A700f: Típico 7 ms
Distância Focal Mínima 14°: 1,0 m (3,28 pés)
24°: 0,15 m (0,49 pés)
42°: 0,15 m (0,49 pés)
80°: 0,1 m (3,9 pol)
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Foco motorizado, manual e automático sob comando (método de contraste de cena)
Frequência da Imagem 30 Hz
Frequência da Imagem
Identificação da Lente Automática
Leitura Resultados da medição: • Interface • Web do servidor Modbus • TCP Ethernet/IP (pull) cliente • Modbus TCP (push) • MQTT (push) API • REST (GET/POST) • Medições e imagem estática (JPEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960)
Matriz de Plano Focal (FPA) Microbolômetro não refrigerado
MSX 14°, 24° Sim, 42°: Sim
80°: N/A
Multistreaming Sim
Número f 14°: 1,5
24°: 1,3
42°: 1,1
80°: 1,3
Pitch do Detector A500f: 17 µm
A700f: 12 µm
Resolução de IV A500f: 464 × 348
A700f: 640 × 480
Resolução de Streaming A500f-14°, A500f-24°, A500f-42°: Streaming de vídeo 0: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico: 464 × 348 pixels
A500f-80°: Streaming de vídeo 0: 640 × 480
pixelsStreaming radiométrico: 464 × 348 pixels
A700f-14°, A700f-24°, A700f-42°: Streaming de vídeo 0: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico: 640 × 480 pixels
A700f-80°: Streaming de vídeo 0: 640 × 480
pixelsStreaming radiométrico: 640 × 480 pixels
Resolução espacial (IFOV) Dependendo da resolução de IV da câmera: 320 × 240 pixels: 5,2 mrad/pixel 464 × 348 pixels: 3,6 mrad/pixel 640 × 480 pixels: 2,6 mrad/pixel
Resolução Visual 1280 × 960
Sobreposição Com/ Sem
Streaming de vídeo IV radiométrico Protocolo RTSP para SDK Atlas da FLIR
Vídeo Streaming Protocolo RTSP
Medição e análise
Correção de transmissão atmosférica Baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correções de Medição Parâmetros globais de objetos; parâmetros locais por função de análise
Detecção automática de calor e frio Valor de temperatura máx./mín. e posição exibidos na caixa
Faixa de Temperatura de Objetos -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Ferramentas de Medição 10 fotômetros, 10 caixas ou polígonos de máscara, 3 Deltas (diferencie qualquer valor/referência/bloqueio externo), 2 isotermas (acima/abaixo/intervalo), 2 coberturas de isotermas, 1 temperatura de referência, 2 linhas, 1 polilinha Máximo de 12 funções de medição ao mesmo tempo.
Funções de Alarme Em qualquer função de medição selecionada, entrada digital e temperatura da câmera interna
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura, para temperatura ambiente 15° a 35 °C (59° a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0°C (32 °F)
Predefinições de Medição Sim
Saída de Alarme • • E-mail de saída digital (SMTP) (push) Transferência de • arquivos • Ethernet/IP (FTP) (push) Servidor • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre API RESTful (pull) • Armazenar imagem ou vídeo
Geral
Material da estrutura Gabinete de alumínio, protetor solar em ABS
Tamanho (C x L x A) 51,5×17,7×22,9 cm (20,28×6,97×9,02 pol.)
Dados ambientais e certificações
Conformidade com ONVIF Sim. ONVIF Perfil S
EMC EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Classe B, FCC Parte. 15 Classe B
Encapsulamento IP67
Faixa de Temperatura Operacional -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Montagem Adquirido separadamente, adaptadores de poste e parede disponíveis
Potência
Consumo de Energia 30 W PoE, PoE+, Tipo 2. IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Interface do usuário
Interface da Web Sim

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesse Support.FLIR.com. 

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para a Indústria Automotiva

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para o Setor de Mineração BR

Brochure

Folheto Utilidades Globais da FLIR BR

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

Brochure

Folheto de Automação FLIR

Datasheet

Ficha técnica do A500f A700f BR

Brochure

FLIR Automation Brochure

Application Spotlight

FLIR T1020 and A310 Bushing Failure Application Spotlight

Case Study

Flare Stack Monitoring - Axxx-Series & A550f/A700f Use Case Scenario

Application Story

Power Substation Monitoring Application Story
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
Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471