Sensor inteligente avançado Flir A500f/A700f

Câmera termográfica de montagem fixa para monitoramento das condições e prevenção de incêndios

As câmeras FLIR A500f e A700f com avançado sensor térmico inteligente são ideais para usuários que querem recursos de alarme e análises incorporados à câmera para aplicações de monitoramento da condição e detecção antecipada de incêndio. Essas câmeras podem ajudar as empresas a proteger os ativos, melhorar a segurança, maximizar o tempo de operação e minimizar os custos de manutenção. Apresentando um gabinete de proteção criado para suportar condições ambientais adversas, as câmeras FLIR A500f/A700f combinam imagens térmicas incomparáveis com computação de borda e Internet das Coisas Industrial (IIoT) para inclusão simplificada em redes novas ou existentes. Para integrações VMS, os fluxos térmicos e visíveis podem ser visualizados de forma independente ou simultânea. As câmeras são fáceis de adicionar, configurar e operar em sistemas HMI/SCADA, oferecendo aos provedores de solução de sistema de automação uma inicialização operacional.

O gabinete de proteção pode suportar temperaturas entre -30 °C e 50 °C, fornecendo um alto nível de proteção contra condições ambientais desafiadoras e roubo.
Várias opções de comunicação e controle facilitam a integração com soluções de segurança padrão e IiOT, incluindo HMI/SCADA, ONVIF, Modbus, MQTT e protocolo REST API.
Com resolução térmica de até 640 x 480, foco remoto motorizado, tecnologia FSX® (Flexible Scene Enhancement) e três campos de visualização, as câmeras A500f/A700f sempre fornecem medições confiáveis.

Especificações

Destacado
Tipo de conector de E/S digital Bloco de terminais dentro do gabinete
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0–a 1,5 V, Vin (alto) = 3–a 25 V
Finalidade da Saída Digital • Como função de alarme, saída para dispositivo externo• Falha (NF)
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0–48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Codificação Streaming de Vídeo: Fluxo radiométrico H.264, MPEG4 ou MJPEG: JPEG-LS compactado, radiométrica da FLIR
Interface Ethernet Cabeado
EMC EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Classe B, FCC Parte. 15 Classe B
Montagem Adquirido separadamente, adaptadores de poste e parede disponíveis
Número f 14°: 1,5
24°: 1,3
42°: 1,1
80°: 1,3
Frequência da Imagem
Frequência da Imagem 30 Hz
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura, para temperatura ambiente 15° a 35 °C (59° a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0°C (32 °F)
Funções de Alarme Em qualquer função de medição selecionada, entrada digital e temperatura da câmera interna
Saída de Alarme • • E-mail de saída digital (SMTP) (push) Transferência de • arquivos • Ethernet/IP (FTP) (push) Servidor • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre API RESTful (pull) • Armazenar imagem ou vídeo
Comunicação e armazenamento de dados
Alimentação Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Armazenamento de Imagem Grava até 100 JPEG radiométricos da FLIR; armazenamento como função de: alarme, programação ou interação do usuário (webcam)
Codificação Streaming de Vídeo: Fluxo radiométrico H.264, MPEG4 ou MJPEG: JPEG-LS compactado, radiométrica da FLIR
Comunicação Ethernet Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP
Entradas Digitais 2x opto-isolada, Vin (baixo) = 0–a 1,5 V, Vin (alto) = 3–a 25 V
Ethernet Para controle, resultado, imagem e alimentação
Finalidade da entrada digital NUC, NUC desabilitada, alarme
Finalidade da Saída Digital • Como função de alarme, saída para dispositivo externo• Falha (NF)
Interface Ethernet Cabeado
Multicast Sim
Padrão Ethernet IEEE 802.3
Protocolos Ethernet • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP • MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Conector macho M8 codificado em A diretamente na câmera, dentro do gabinete
Saídas Digitais 3x opto-isoladas, 0–48 V CC, máx. 350 mA; relé opto de estado sólido; 1x dedicado como saída para falhas (NF)
Tensão de isolamento de E/S digital 500 VRMS
Tipo de conector de E/S digital Bloco de terminais dentro do gabinete
Tipo de Conector Ethernet Porta RJ45 com classificação IP67
Tipo de Ethernet 10/100Base-T
Geração de imagem e óptica
Aprimoramento de Contraste FSX®/equalização de histograma (apenas IV)
Campo de visão (FOV) 14°: 14° × 10°
24°: 24° × 18°
42°: 42° × 32°
80°: 80 × 63° × 63°
Comprimento Focal 14°: 29 mm
24°: 17 mm
42°: 10 mm
80°: 5 mm (0,19 pol.)
Constante de Tempo do Detector A500f: Típico 10 ms
A700f: Típico 7 ms
Distância Focal Mínima 14°: 1,0 m (3,28 pés)
24°: 0,15 m (0,49 pés)
42°: 0,15 m (0,49 pés)
80°: 0,1 m (3,9 pol)
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Foco motorizado, manual e automático sob comando (método de contraste de cena)
Frequência da Imagem 30 Hz
Frequência da Imagem
Identificação da Lente Automática
Leitura Resultados da medição: • Interface • Web do servidor Modbus • TCP Ethernet/IP (pull) cliente • Modbus TCP (push) • MQTT (push) API • REST (GET/POST) • Medições e imagem estática (JPEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960)
Matriz de Plano Focal (FPA) Microbolômetro não refrigerado
MSX 14°, 24° Sim, 42°: Sim
80°: N/A
Multistreaming Sim
Número f 14°: 1,5
24°: 1,3
42°: 1,1
80°: 1,3
Pitch do Detector A500f: 17 µm
A700f: 12 µm
Resolução de IV A500f: 464 × 348
A700f: 640 × 480
Resolução de Streaming A500f-14°, A500f-24°, A500f-42°: Streaming de vídeo 0: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico: 464 × 348 pixels
A500f-80°: Streaming de vídeo 0: 640 × 480
pixelsStreaming radiométrico: 464 × 348 pixels
A700f-14°, A700f-24°, A700f-42°: Streaming de vídeo 0: 640 × 480 pixelsStreaming de vídeo 1: 1280 × 960 pixelsStreaming radiométrico: 640 × 480 pixels
A700f-80°: Streaming de vídeo 0: 640 × 480
pixelsStreaming radiométrico: 640 × 480 pixels
Resolução espacial (IFOV) Dependendo da resolução de IV da câmera: 320 × 240 pixels: 5,2 mrad/pixel 464 × 348 pixels: 3,6 mrad/pixel 640 × 480 pixels: 2,6 mrad/pixel
Resolução Visual 1280 × 960
Sobreposição Com/ Sem
Streaming de vídeo IV radiométrico Protocolo RTSP para SDK Atlas da FLIR
Vídeo Streaming Protocolo RTSP
Medição e análise
Correção de transmissão atmosférica Baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correções de Medição Parâmetros globais de objetos; parâmetros locais por função de análise
Detecção automática de calor e frio Valor de temperatura máx./mín. e posição exibidos na caixa
Faixa de Temperatura de Objetos -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Ferramentas de Medição 10 fotômetros, 10 caixas ou polígonos de máscara, 3 Deltas (diferencie qualquer valor/referência/bloqueio externo), 2 isotermas (acima/abaixo/intervalo), 2 coberturas de isotermas, 1 temperatura de referência, 2 linhas, 1 polilinha Máximo de 12 funções de medição ao mesmo tempo.
Funções de Alarme Em qualquer função de medição selecionada, entrada digital e temperatura da câmera interna
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura, para temperatura ambiente 15° a 35 °C (59° a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0°C (32 °F)
Predefinições de Medição Sim
Saída de Alarme • • E-mail de saída digital (SMTP) (push) Transferência de • arquivos • Ethernet/IP (FTP) (push) Servidor • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre API RESTful (pull) • Armazenar imagem ou vídeo
Geral
Material da estrutura Gabinete de alumínio, protetor solar em ABS
Tamanho (C x L x A) 51,5×17,7×22,9 cm (20,28×6,97×9,02 pol.)
Dados ambientais e certificações
Conformidade com ONVIF Sim. ONVIF Perfil S
EMC EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Classe B, FCC Parte. 15 Classe B
Encapsulamento IP67
Faixa de Temperatura Operacional -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Montagem Adquirido separadamente, adaptadores de poste e parede disponíveis
Potência
Consumo de Energia 30 W PoE, PoE+, Tipo 2. IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Interface do usuário
Interface da Web Sim

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos de suporte adicionais, acesse Support.FLIR.com

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

FLIR A500f A700f Datasheet

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Brochure

FLIR Automation Brochure

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Carrinho de Compras

Added to cart