A Flir E76 oferece cobertura completa de alvos próximos e distantes por meio de uma variedade de opções de lentes. Emparelhe a E76 com uma lente de campo de visão duplo Flir FlexView e alterne instantaneamente de varredura de área ampla para teleobjetiva com o toque de um botão. Um passo acima da Flir E54, a E76 inclui foco automático assistido por laser e 3 caixas de medição de área. A resolução térmica 320× 240 produz imagens nítidas e vibrantes que podem ser aprimoradas com a tecnologia patenteada Flir MSX® para mais detalhes e perspectiva. A Rota de Inspeção Flir a bordo executa rotas pré-planejadas para ajudá-lo a se manter organizado ao inspecionar locais grandes ou múltiplos. O Flir Ignite fornece carregamento automático de imagens E76 diretamente da câmera para a nuvem para armazenamento e compartilhamento fáceis e seguros.

Todas as câmeras da série Flir Exx agora vêm com um crédito gratuito para participar de uma sessão de treinamento da Flir Academy —no valor de US$ 399 (detalhes abaixo).

Inspecione e solucione problemas mais rápido do que nunca
Emparelhe sua câmera Exx-Series com uma lente de campo de visão duplo Flir FlexView para alternar convenientemente de varredura de área ampla para teleobjetiva com o toque de um botão.
Use o Flir 1-Touch Level/Span para melhorar instantaneamente o contraste da imagem e destacar possíveis problemas elétricos ou mecânicos.
Integração integrada com o software de roteamento Flir*, carregamento automático de imagens diretamente para a biblioteca em nuvem Flir Ignite, um microfone integrado para anotação por voz e recursos de geração de relatórios, todos ajudam a E76 a simplificar seu dia de trabalho. (*software acessório opcional)

Especificações

Destacado
Resolução de IV 320 x 240 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
<40 mK a, 80° 30 °C (86 °F)
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Campo de visão (FOV) FLIR E76 42°: 42° × 32°
FLIR E76 24°: 24° × 18°
FLIR E76 14°: 14° × 10°
FLIR E76 80°: 80 × 63° × 63°
Câmera Digital 5 MP, com lâmpada LED de foto/vídeo integrada; desativada quando a lente de 80° está em uso
Display Tela LCD sensível ao toque, 4 polegadas, 640 x 480 pixels com rotação automática
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Campo de visão (FOV) FLIR E76 42°: 42° × 32°
FLIR E76 24°: 24° × 18°
FLIR E76 14°: 14° × 10°
FLIR E76 80°: 80 × 63° × 63°
Comprimento Focal 42°: 10 mm (0,39 pol.)
24°: 17 mm (0,67 pol.)
14°: 29 mm (1,41 pol.)
80°: 5 mm (0,19 pol.)
Câmera Digital 5 MP, com lâmpada LED de foto/vídeo integrada; desativada quando a lente de 80° está em uso
Distância Focal Mínima 0,15 m, 42°
0,15 m, 24°
1,0 m, 14°
Distância Focal Mínima com MSX 42°: 0,65 m (1,98 ft)
24°: 0,5 m (1,64 ft)
14°: 1,0 m (3,28 ft)
Faixa Espectral 7,5 – 1µ4 m
Foco LDM contínuo, LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (.csq)
Identificação da Lente Automática
Número f FLIR E76 14°: 1,5
FLIR E76 24°, FLIR E76 80°: 1.3
FLIR E76 42°: 1,1
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Picture-in-Picture Redimensionável e móvel
Resolução de IV 320 x 240 pixels
Resolução espacial (IFOV) 80°: 5,2 mrad/pixel
42°: 2,41 mrad/pixel
24°: 1,31 mrad/pixel
14°: 0,75 mrad/pixel
Sensibilidade Térmica/NETD <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
<40 mK a, 80° 30 °C (86 °F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 ou MPEG-4 sobre Wi-Fi MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Streaming de vídeo IV radiométrico Sim, sobre UVC
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 17 µm
UltraMax Yes
Visor Não
Zoom Digital FLIR E76 14°, FLIR E76 24° - NIST, FLIR E76 24° - Sem Rádio, FLIR E76 24° - Recondicionado, FLIR E76 24°, FLIR E76 42° - NIST, FLIR E76 42°, FLIR E76 24° + 14°, FLIR E76 24° + 42°, FLIR E76 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E76 24°, 14° + 42°, FLIR E76 42° + 14°: 1-4×
contínuo FLIR E76 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E76 80°, FLIR E76 + Dual FOV (24° + 42°), FLIR E76 Dual° °°
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos -20 a 120 °C (-4 a 248 °F); 0 a 650 °C (32 a 1.202 °F). Faixa de 300 a 1.000 °C (572 a 1.832 °F) disponível com a compra da opção de alta temperatura T199559
Fotômetro 3 cada em tempo real
Precisão ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% de leitura
Predefinições de Medição Sem medição, ponto central, ponto quente, ponto frio, Configuração Predefinida de Usuário 1 e Configuração Predefinida de Usuário 2
Interface do usuário
Display Tela LCD sensível ao toque, 4 polegadas, 640 x 480 pixels com rotação automática
Texto Lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque
Voz 60 segundos de gravação adicionados a imagens estáticas ou vídeos por meio de microfone integrado (com alto-falante) ou de Bluetooth®
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão com dados de medição incluídos. Modo somente infravermelho
Interfaces de Comunicação USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Lapso de tempo De 10 segundos a 24 horas (infravermelho)
METERLiNK Sim
Modo de Armazenamento de Imagem Infravermelho, visual, MSX®, Picture-in-Picture, galeria
Mídia de Armazenamento Cartão SD removível
Saída de Vídeo DisplayPort por USB Tipo C
Potência
Tempo Operacional da Bateria > 2,5 horas a 25 °C (68 °F) e uso típico
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 a 50 °C (5 a 122 °F)
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Geral
Embalagem Câmera infravermelha com lente, 2 baterias, carregador de bateria, caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampa de lente dianteira, fontes de alimentação, documentação impressa, cartão SD (8 GB), cabos (USB 2.0 A para USB Type-C, USB Type-C para HDMI, USB Type-C para USB Type-C), cartão de licença: FLIR Thermal Studio Starter
Mira Laser Sim
Rota de inspeção FLIR Habilitado na câmera

Acessórios

  1. Tripod (T911997)

Recursos e suporte

Observação: Para recursos de suporte adicionais da Exx-Series, acesse Support.FLIR.com

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Webinars gravados

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

Brochura de Fabricação FLIR Exx-Series

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Selection Guide

Matriz de comparação de produtos de câmeras térmicas portáteis FLIR BR

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix

Brochure

FLIR Exx-Series Manufacturing Brochure

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.