FLIR T1010

Câmera Termográfica de Alta Definição

A FLIR T1010 é a sua entrada para o mundo do desempenho notável de imagens térmicas. Com até 3,1 MP de resolução (UltraMax®), sensibilidade térmica superior e a interface gráfica de usuário mais avançada da FLIR, a T1010 foi projetada para otimizar o seu dia de trabalho e fazer de você o herói. Na compra de uma câmera T1010 ganhe uma assinatura de 3 meses do FLIR Thermal Studio Pro e do FLIR Route Creator.

Criada para Especialistas, por Especialistas
A T1010 registra imagens com resolução de 1024 x 768 com HD real, com medições termográficas de até 650 °C (1.202 °F).
Com botões programáveis, uma interface gráfica de usuário ágil e aprimoramentos de imagem em tempo real, como o 1-Touch Level/Span, a T1010 conta com os recursos de especialistas que você precisa.
A T1010 conta com uma estrutura robusta, embora compacta, com um bloco óptico rotativo de 120° que coloca qualquer alvo dentro de uma faixa de visualização confortável.

Especificações

Highlighted
Resolução de IV 1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Sensibilidade Térmica/NETD <25 mK @ 30°C (86°F)
Campo de visão (FOV) FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
Câmera Digital Field of view adapts to the infrared lens
Modos de Imagem Thermal, thermal MSX, digital camera
Display Built-in touchscreen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
Mídia de Armazenamento Removable media SD or SDHC card. Class 10 or better recommended
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Standard or histogram based on the image content
Ajuste Manual da Imagem Linear based, possible to adjust level/span/max./min.
Alinhamento a Laser Position is automatically displayed on the infrared image
Aprimoramento de imagem digital Adaptive digital noise reduction
Atualização do software da câmera Using USB cable or SD card
Campo de visão (FOV) FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
Comprimento Focal FLIR T1010 12°: 83.4 mm (3.28 in)
FLIR T1010 28°: 36 mm (1.42 in)
FLIR T1010 45°: 21.2 mm (0.83 in)
Câmera Digital Field of view adapts to the infrared lens
Câmera Digital Integrada 5 Mpixel with LED light
Descrição da imagem No
Desenho No
Dimensões da câmera sem lentes (C x L x A) 167.2 mm × 204.5 mm × 180.4 mm (6.6 in. × 8.0 in. × 7.1 in.)
Display de 4,3 pol. 800 × 480 pixels
Distância de alinhamento mínima, imagem IV-visual 1.3 m (4.26 ft)
Distância focal mínima de IV 1.3 m (4.26 ft)
Faixa Espectral 7.5–14 µm
Foco One shot or manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV não radiométrico H.264 to the memory card
Gravação de Vídeo Visual H.264 to the memory card
Identificação da Lente Automatic
Imagem de Infravermelho Full color infrared image
Imagem Visual Full color visual image
Imagens Dinâmicas Multiespectrais (MSX) Thermal image with enhanced detail presentation
Laser Activated by a dedicated button
Lentes Ópticas FLIR T1010 12°: 7°, 28°, 45°, and 3x close-up lenses
FLIR T1010 28°: 7°, 12°, 45°, and 3x close-up lenses
FLIR T1010 45°: 7°, 12°, 28°, and 3x close-up lenses
Lâmpada do Vídeo Built-in LED light
Modos de Imagem Thermal, thermal MSX, digital camera
Número f FLIR T1010 12°: 1.2
FLIR T1010 28°: 1.15
FLIR T1010 45°: 1.1
Orientação Automática Automatic landscape or portrait
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Picture-in-Picture No
Pitch do Detector 17 µm
Resolução de IV 1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Resolução espacial (IFOV) FLIR T1010 12°: 0.20 mrad
FLIR T1010 28°: 0.47 mrad
FLIR T1010 45°: 0.80 mrad
Resolução MSX 1024 × 768 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <25 mK @ 30°C (86°F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 video using USB
Streaming de Vídeo Visual H.264 video using USB
Taxa de Quadros [Janela Completa] 30 Hz
Tipo de Detector Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer
Tipo de Display Capacitive touchscreen
UltraMax Yes
Visor No
Zoom Digital 1–8× continuous
Medição e análise
Alarme de cor (isotérmico) No
Alarme de Funções de Medição No
Comandos de Configuração Save options, programmable button, reset options, set-up camera, language, time & units, camera information
Correção de Emissividade Variable from 0.01 to 1.0 or selected from the materials list
Correção de temperatura aparente refletida Automatic, based on the input of the reflected temperature
Correção de Transmissão Óptica Automatic, based on signals from internal sensors
Correção de Óptica e Janelas Externas Automatic, based on the inputs of the window transmission and temperature
Correções de Medição Emissivity, reflected temperature, relative humidity, atmospheric temperature, object distance, external infrared window compensation
Diferença de Temperatura Delta temperature between the measurement functions and the reference temperature
Faixa de Temperatura de Objetos -40°C to 650°C (-40°F to 1202°F)
Fotômetro 1
Perfil No
Precisão da faixa de temperatura de objetos ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading at 25°C for temperatures from -40°C up to 1200°C
Predefinições de Medição No measurements, Center spot, Hot spot, Cold spot, User preset 1, User preset 2
Predefinições do Usuário The user can select and combine measurements from one box and one delta
Temperatura Referencial Yes
Área 1 box with max./min./average
Interface do usuário
Display Built-in touchscreen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
Idiomas Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, simplified Chinese, Swedish, traditional Chinese, Turkish
Tela Sensível ao Toque Yes
Texto No
Voz No
Comunicação e armazenamento de dados
Antena Internal (disabled)
Armazenamento de Imagem Standard JPEG, including digital image and measurement data, on a memory card
Cartão SD One card slot for removable SD memory cards
Formatos de Arquivo Standard JPEG, measurement data included No CSQ, measurement data included No CSQ storage on camera
Formatos de Arquivo – Visual Standard JPEG, automatically associated with the corresponding thermal image
Interface USB Micro-B, HDMI
Lapso de tempo No
METERLiNK No
METERLiNK – Bluetooth No
Modo de Armazenamento de Imagem Simultaneous storage of thermal and digital images in the same JPEG file Option to store a digital photo as a separate JPEG file
Mídia de Armazenamento Removable media SD or SDHC card. Class 10 or better recommended
Tipo de Conector de Vídeo HDMI type C
USB USB Micro-B: data transfer to and from a PC, uncompressed colorized video
USB – Padrão USB 2.0 High Speed USB Micro-B connector
Wi-Fi No
Áudio No
Potência
Gerenciamento de Energia Automatic power-off functionality, user configurable between 5 minutes, 20 minutes, and no automatic shutdown
Operação com Alimentação Externa AC adapter 90–260 V AC, 50/60 Hz or 12 V from a vehicle (cable with a standard plug, optional)
Sistema de carregamento In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
Temperatura de Carregamento 0°C to 45°C (32°F to 113°F), except for the Korean market: 10°C to ‎45°C (‎50°F to ‎113°F)‎
Tempo de Carregamento 2.5 hours to 90% capacity, charging status indicated by LEDs
Tempo Operacional da Bateria >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
Tipo de bateria Rechargeable Li ion battery
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-29)
Classificação do Laser Class 2
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Immunity) EN 61000-6-3 (Emission) FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission) ICES-003
Encapsulamento IP 54 (IEC 60529)
Ergonomia The 120° rotating optical block allows you to point the camera in multiple directions while maintaining a comfortable position
Espectro de Rádio ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40 to 70°C (–40 to 158°F)
Faixa de Temperatura Operacional -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Montagem em Tripé UNC ¼"-20
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Tipo de Laser Semiconductor AlGaInP diode laser, 1 mW, 635 nm (red)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30 / 24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F) / 2 cycles
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Bússola No
Embalagem Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
GPS [bússola] No
Material da estrutura Magnesium
Peso 1.9 kg (4.3 lb)

Accessories

  1. Tool Belt (T911093)

Resources & Support

Observação: Para obter recursos adicionais de suporte da T-Series, acesse Support.FLIR.com

Webinars gravados

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Saiba como

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR T1K Science [T1010, T1020] Datasheet

Brochure

T1K Science Brochure

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Brochure

FLIR T1K [T1020] Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.