T1020

Câmera Termográfica HD com Visor

Em estoque e pronto para envio!

Prepare-se para um desempenho excepcional de imagens térmicas, baseado em 50 anos de experiência. Com seu alcance notável, resolução de até 3,1 M (UltraMax®) e uma nova interface de usuário ágil, a principal T1020 da FLIR foi projetada para simplificar seu dia de trabalho e torná-lo o herói. Para as imagens mais nítidas, as temperaturas mais verdadeiras, a maior flexibilidade, —a T1020 é o resultado final de cinco décadas de experiência em infravermelho. A FLIR T1020 vem com o modo Inspection Route integrado para que você possa baixar e executar planos de inspeção para sua câmera a partir do plug-in FLIR Thermal Studio Pro com Route Creator (assinatura de 3 meses incluída).

Criada para Especialistas, por Especialistas.
A T1020 agora oferece uma nova interface gráfica do usuário (GUI) ágil que responde como um smartphone, além de aprimoramentos de imagem ao vivo, como 1-Touch Level/Span.
O sistema óptico Flir OSX™ Precision HDIR oferece foco automático contínuo e resolução nítida para medições precisas, mesmo à distância.
A T1020 tem um bloco óptico rotativo de 120° e visor LCD brilhante de alta resolução, colocando qualquer alvo dentro de uma faixa de visualização confortável.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 1024 × 768; até 3,1 MP com UltraMax
Sensibilidade Térmica/NETD <20 mK a 30 °C (86 °F)
Campo de visão (FOV) FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° e 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° e 45°: 28° × 21° (lente 28°), 45° × 34° (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °e 45°: 28° × 21° (lente 28°), 12° × 9° (lente 12°), 45° × 34° (lente 45°)
Câmera Digital O campo de visão adapta-se a lentes de infravermelho
Modos de Imagem Térmico, Thermal MSX, Picture in Picture, câmera digital
Display Tela sensível ao toque integrada, LCD de tela ampla de 4,3 pol., 800 × 480 pixels
Mídia de Armazenamento Cartão de mídia SD ou SDHC removível. Classe 10 ou melhor recomendado
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Padrão ou histograma com base no conteúdo da imagem
Ajuste Manual da Imagem Base linear, possível ajustar o nível/amplitude/ máx./mín.
Alinhamento a Laser A posição é exibida automaticamente na imagem de infravermelho
Aprimoramento de imagem digital Redução de ruído digital adaptável
Atualização do software da câmera Uso de cabo USB ou cartão SD
Campo de visão (FOV) FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° e 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° e 45°: 28° × 21° (lente 28°), 45° × 34° (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °e 45°: 28° × 21° (lente 28°), 12° × 9° (lente 12°), 45° × 34° (lente 45°)
Comprimento Focal FLIR T1020 12°: 83,4 mm (3,28 pol.)
FLIR T1020 28°: 36 mm (1,42 pol.)
FLIR T1020 45°: 21,2 mm (0,83 pol.)
FLIR T1020 28° e 12°: lente de 28°: 36 mm (1,42 pol.); lente de 12°: 83,4 mm (3,28 pol.)
Lente FLIR T1020 28° e 45°: 28°: 36 mm (1,42 pol.); lente 45°: 21,2 mm (0,83 pol.)
Lente FLIR T1020 28°, 12 e 45°: 28°: 36 mm (1,42 pol.); lente 12°: 83°,4 mm (3,28 pol.); lente 45°: 21,2 mm (0,83 pol.)
Câmera Digital O campo de visão adapta-se a lentes de infravermelho
Câmera Digital Integrada 5 Mpixel com luz de LED
Descrição da imagem Adicionar pequena observação (armazenada na etiqueta exif de JPEG)
Desenho Aproveite a imagem térmica/digital ou adicione carimbos predefinidos Separe o software do PC com geração de relatórios abrangente
Dimensões da câmera sem lentes (C x L x A) 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm (6,6 pol. × 8,0 pol. × 7,4 pol.)
Display de 4,3 pol. 800 × 480 pixels
Distância de alinhamento mínima, imagem IV-visual FLIR T1020, 12°: 1,3 m (4,26 pés)
FLIR T1020, 28°: 0,4 m (1,32 pés)
FLIR T1020, 45°: 0,5 m (1,64 pés)
Distância focal mínima de IV FLIR T1020, 12°: 1,3 m (4,26 pés)
FLIR T1020, 28°: 0,4 m (1,32 pés)
FLIR T1020, 45°: 0,2 m (0,66 pés)
Faixa Espectral 7,5–14 µm
Foco Disparo único ou manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV não radiométrico H.264 para o cartão de memória
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (RTRR) no cartão de memória
Gravação de Vídeo Visual H.264 para o cartão de memória
Identificação da Lente Automática
Imagem de Infravermelho Imagem de infravermelho totalmente colorida
Imagem Visual Imagem visual totalmente colorida
Imagens Dinâmicas Multiespectrais (MSX) Imagem térmica com apresentação de detalhes melhorada
Laser Ativado por um botão específico
Lentes Ópticas Lentes de close-up °de 7°, 12°, 28 e 3x
Lâmpada do Vídeo Luz LED integrada
Modos de Imagem Térmico, Thermal MSX, Picture in Picture, câmera digital
Número f FLIR T1020 12°: 1.2
FLIR T1020 28°: 1,15
FLIR T1020 45°: 1,1
FLIR T1020 28° e 12°: 1,15 (lente 28°), 1,2 (lente 12°)
FLIR T1020 28° e 45°: 1,15 (lente 28°), 1,1 (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 e 45°: 1°,15 (lente 28°), 1,2 (lente 12°), 1,1 (lente 45°)
Orientação Automática Paisagem ou retrato automático
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Picture-in-Picture Área de infravermelho redimensionável e movível na imagem visual
Pitch do Detector 17 µm
Resolução de IV 1024 × 768; até 3,1 MP com UltraMax
Resolução espacial (IFOV) FLIR T1020 12°: 0,20 mrad
FLIR T1020 28°: 0,47 mrad
FLIR T1020 45°: 0,80 mrad
FLIR T1020 28° e 12°: 0,47 mrad (28° lentes), 0,20 mrad (12° lentes)
FLIR T1020 28° e 45°: 0,47 mrad (28° lentes), 0,80 mrad (45° lentes)
FLIR T1020 28°, 12 e 45°: 0°,47 mrad (28° lentes), 0,20 mrad (12° lentes), 0,80 mrad (45° lentes)
Resolução MSX 1024 × 768 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <20 mK a 30 °C (86 °F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico Vídeo H.264 usando Wi-Fi Vídeo H.264 usando USB
Streaming de vídeo IV radiométrico Streaming radiométrico em tempo real (RTRS) através de USB
Streaming de Vídeo Visual Vídeo H.264 usando Wi-Fi Vídeo H.264 usando USB
Taxa de Quadros [Janela Completa] 30 Hz
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não resfriado
Tipo de Display Tela sensível ao toque capacitiva
UltraMax Yes
Visor 800 × 480 pixels integrados
Zoom Digital Contínuo de 1–8×
Medição e análise
Alarme de cor (isotérmico) Acima/abaixo/intervalo
Alarme de Funções de Medição Alarmes audíveis/visuais (acima/abaixo) em qualquer função de medição selecionada
Comandos de Configuração Configurar predefinições do usuário, Opções de salvamento, Botão programável, Opções de redefinição, Configurar câmera, Wi-Fi, GPS e bússola, Bluetooth, Idioma, Hora e unidades, Informações da câmera
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0 ou selecionada na lista de materiais
Correção de temperatura aparente refletida Automática, baseada na entrada da temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Automática, baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Transmissão Óptica Automática e baseada em sinais de sensores internos
Correção de Óptica e Janelas Externas Automática, baseada nas entradas da transmissão e temperatura de janela
Correções de Medição Emissividade, temperatura refletida, umidade relativa, temperatura atmosférica, distância do objeto, compensação de janela de infravermelho externa
Diferença de Temperatura Delta de temperatura entre as funções de medição e a temperatura referencial
Faixa de Temperatura de Objetos -40 °C a 2.000 °C (-40 °F a 3.632 °F)
Fotômetro 10
Perfil 1 perfil de linha com temperatura máx./mín.
Precisão da faixa de temperatura de objetos ±1 °C (±1,8 °F) ou ±1% a 25 °C para temperaturas entre 5 °C e 150 °C ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura a 25 °C para temperaturas de até 1200 °C
Predefinições de Medição Sem medição, Ponto central, Ponto quente, Ponto frio, Predefinição do usuário 1, Predefinição do usuário 2
Predefinições do Usuário O usuário pode selecionar e combinar medidas de qualquer quantidade de pontos/caixas/círculos/perfis/deltas
Temperatura Referencial Definida manualmente utilizando a diferença de temperatura
Área 5 + 5 áreas (caixas e círculos) com máx./mín./média
Interface do usuário
Display Tela sensível ao toque integrada, LCD de tela ampla de 4,3 pol., 800 × 480 pixels
Idiomas Árabe, tcheco, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, grego, húngaro, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português, russo, chinês simplificado, sueco, chinês tradicional, turco
Tela Sensível ao Toque Sim
Texto Adicionar tabela, selecionar entre modelos predefinidos
Voz 60 segundos (via Bluetooth) armazenada com a imagem
Comunicação e armazenamento de dados
Antena Interno
Armazenamento de Imagem JPEG padrão, incluindo dados de imagem e de medição digitais, em um cartão de memória
Bluetooth Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
Cartão SD Um slot para cartões de memória SD removíveis
Formatos de Arquivo JPEG padrão, dados de medição incluídos CSQ, dados de medição incluídos
Formatos de Arquivo – Visual JPEG padrão, automaticamente associado com a imagem térmica correspondente
Interface USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
Lapso de tempo De 15 segundos a 24 horas
METERLiNK Conexão sem fios (Bluetooth) para: Medidores FLIR com METERLiNK
METERLiNK – Bluetooth Comunicação com fone de ouvido e sensores externos
Modo de Armazenamento de Imagem Armazenamento simultâneo de imagens térmicas e digitais no mesmo arquivo JPEG Opção para armazenar uma foto digital como um arquivo JPEG separado
Mídia de Armazenamento Cartão de mídia SD ou SDHC removível. Classe 10 ou melhor recomendado
Saída de Vídeo HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
Tipo de Conector de Vídeo HDMI tipo C
USB USB Micro-B: transferência de dados para e a partir de um computador, vídeo colorido descompactado
USB – Padrão Conector USB 2.0 USB Micro-B de alta velocidade
Wi-Fi Padrão: 802,11 b/g/n Faixa de frequência: 2412–2462 MHz Potência máx. de saída: 15 dBm
Áudio Fone de ouvido com microfone via Bluetooth para anotação de voz de imagens
Potência
Gerenciamento de Energia Funcionalidade de desligamento automático, configurável pelo usuário entre 5 minutos, 20 minutos e sem desligamento automático
Operação com Alimentação Externa Adaptador CA 90–260 V CA, 50/60 Hz ou 12 V de um veículo (cabo com plugue padrão, opcional)
Sistema de carregamento Na câmera (adaptador CA ou 12 V a partir de um veículo) ou carregador para duas baterias
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F), exceto para o mercado coreano: 10 °C a 45 °C (50 °F a 113 °F)
Tempo de Carregamento 2,5 horas para 90% da capacidade, status do carregamento indicado por LED
Tempo Operacional da Bateria > 2,5 horas a 25 °C (68 °F) e uso típico
Tipo de bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-29)
Classificação do Laser Classe 2
EMC ETSI EN 301 489-1 (rádio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (imunidade) EN 61000-6-3 (emissão) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissão) ICES-003
Encapsulamento IP 54 (IEC 60529)
Ergonomia O visor e o bloco óptico rotativo de 120° permitem apontar a câmera em várias direções, mantendo uma posição confortável
Espectro de Rádio ETSI EN 300 328 FCC Parte 15.247 RSS-247 Edição 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40 a +70 °C (–40 a 158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Montagem em Tripé UNC ¼"-20
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Tipo de Laser Laser diodo AlGaInP semicondutor, 1 mW, 635 nm (vermelho)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 2.5–40 °C (77–.104 °F)/2 ciclos
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Geral
Bússola Direção da câmera automaticamente adicionada a todas as imagens
Embalagem Câmera de infravermelho com lente, pequeno ocular para visor, 2 baterias, carregador de bateria, caixa rígida de transporte, cordões de segurança, tampa da lente frontal, fontes de alimentação, documentação impressa, cartão SD (8 GB), cabos (USB 2.0 A para USB Type-C, USB Type-C para HDMI, USB Type-C para USB Type-C), cartão de licença: FLIR Thermal Studio Pro (assinatura de 3 meses) Plugin +FLIR Route Creator para Thermal Studio Pro (assinatura de 3 meses)
Material da estrutura Magnésio
Peso FLIR T1020 12°: 2,1 kg (4,6 lb)
FLIR T1020 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
FLIR T1020 45°: 2,0 kg (4,4 lb)
FLIR T1020 28° e 12°: c/28°: 1,9 kg (4,3 lb)
c/12°: 2,1 kg (4,6 lb)
FLIR T1020 28° e 45°: c/28°: 1,9 kg (4,3 lb.)
c/45°: 2,0 kg (4,4 lb.)
FLIR T1020 28°, 12 e 45°: c/28°: 1°,9 kg (4,3 lb.)
c/12°: 2,1 kg (4,6 lb.)
c/45°: 2,0 kg (4,4 lb.)
Tamanho da Embalagem 494 mm x 355 mm x 188 mm (19,4 pol. x 14,0 pol. x 7,4 pol.)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Para obter recursos adicionais de suporte da T-Series, acesse Support.FLIR.com

Webinars gravados

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Saiba como

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Brochure

T1K-IndustrialBrochure-BR

Brochure

Folheto do FLIR T1K [T1020] BR

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para o Setor de Mineração BR

Brochure

Folheto Utilidades Globais da FLIR BR

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

Selection Guide

Matriz de comparação de produtos de câmeras térmicas portáteis FLIR BR

Brochure

Brochura dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Folha de dados dos pacotes de serviço e garantia estendida FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para a Indústria Automotiva

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.