FLIR A500f/A700f高级智能传感器

适用于状态监控和早期火灾探测的固定式热像仪

FLIR A500f和A700f高级智能传感器热像仪非常适合这样的用户:想要内置式、热像仪内建分析和报警能力,便于户外状态监测和早期火灾探测应用。这些热像仪可帮助公司保护资产、提高安全性、尽可能地延长正常运行时间并减少维护成本。FLIR A500f/A700f热像仪采用保护性外壳,旨在承受恶劣的环境条件,将无与伦比的热成像与边缘计算和工业物联网(IIoT)相结合,可简化新网络或现有网络的应用。对于VMS集成,可以独立或同时查看红外视频流和可见光视频流。在HMI/SCADA系统中,这些热像仪易于添加、设置和运行,为自动化系统解决方案提供商提供良好的开端。

保护外壳可承受-30°至50°C的温度,从而提供了高水平的保护,可抵抗恶劣的环境条件和防止盗窃。
多种通信和控制选项可实现轻松集成到标准安全和IiOT解决方案,包括HMI/SCADA、ONVIF、Modbus、MQTT和REST API协议。
A500f/A700f热像仪拥有高达640×480热分辨率、远程电机调焦、FSX®(灵活场景增强)技术和三个视场角,每次提供可靠的测量结果。

规格

Highlighted
数字输入/输出连接器类型 外壳内接线盒
数字输入 2×光隔离,Vin(低)= 0–1.5 V,Vin(高)= 3–25 V
数字输出用途 • 根据报警,输出至外部设备•故障 (NC)
数字输出 3×光隔离,0–48 V DC,最大350 mA;固态光继电器;1x专用为故障输出(NC)
编码 视频流:H.264、MPEG4 或 MJPEG 辐射视频流:压缩JPEG-LS,辐射FLIR
以太网接口 有线
电磁兼容性(EMC) EN50130-4、EN61000-6-3、EN55022 B类、FCC 第15部分B类
安装 单独购买,提供杆式和墙式适配器
光圈数 14°:1.5
24°:1.3
42°:1.1
80°:1.3
图像频率
图像频率 30 Hz
精度 ±2°C 或±读数的 2%(环境温度为 15°C 至 35°C,物体温度大于 0°C)
报警功能 任意选定测量功能、数字输入、相机温度均具有
报警输出 •数字输出•电子邮件 (SMTP)(推)•以太网/IP•文件传输 (FTP)(推)•Modbus TCP 服务器(拉)•MQTT(推)•基于 RESTful API 查询(拉)•存储图像或视频
通讯与数据存储
RS-232 M8 A编码公接头,直接安装在摄像头上,外壳内
以太网 用于控制、结果、图像以及电源
以太网协议 • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP• MQTT• SNMP• TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、sftp(服务器)、FTP(客户端)、SMTP、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP
以太网接口 有线
以太网标准 IEEE 802.3
以太网电源 以太网供电,PoE IEEE 802.3af class 3供电标准
以太网类型 10/100Base-T
以太网连接器类型 IP67额定RJ45端口
以太网通信 基于TCP/IP套接字,FLIR专有
图像存储 记录多达100 FLIR辐射测量JPEG;如下存储功能:警报,调度或用户互动(相机网络)
数字输入 2×光隔离,Vin(低)= 0–1.5 V,Vin(高)= 3–25 V
数字输入/输出绝缘电压 500 VRMS
数字输入/输出连接器类型 外壳内接线盒
数字输入用途 NUC,NUC禁用,警报
数字输出 3×光隔离,0–48 V DC,最大350 mA;固态光继电器;1x专用为故障输出(NC)
数字输出用途 • 根据报警,输出至外部设备•故障 (NC)
组播
编码 视频流:H.264、MPEG4 或 MJPEG 辐射视频流:压缩JPEG-LS,辐射FLIR
成像与光学
MSX 14°、24° 是,42°:是
80°:不适用
光圈数 14°:1.5
24°:1.3
42°:1.1
80°:1.3
叠加 含/不含
可见光分辨率 1280 × 960
图像频率 30 Hz
图像频率
多视频流
对比增强 FSX®/直方图均衡化(仅限 IR)
探测器像素间距 A500f:17 µm
A700f:12 µm
探测时间常数 A500f:典型值 10 ms
A700f:典型值7毫秒
最小焦距 14°:1.0 m
24°:0.15 m
42°:0.15 m
80°:0.1 m
波长范围 7.5–14 µm
焦平面阵列(FPA) 非制冷型微测辐射热计
焦距 14°:29 mm
24°:17 mm
42°:10 mm
80°:5 mm
空间分辨率(IFOV) 取决于相机的红外分辨率:320 × 240 像素:5.2 mrad/像素 464 × 348 像素:3.6 mrad/像素 640 × 480 像素:2.6 mrad/像素
红外分辨率 A500f:464 × 348
A700f:640 × 480
视场角(FOV) 80 × 63° × 63°
视频流 RTSP协议
视频流分辨率 A500f-14°、A500f-24°、A500f-42°:视频流 0:640 × 480 像素 视频流 1:1280 × 960 像素 辐射视频流:464 × 348 像素
A500f-80°:视频流 0:640 × 480 像素
辐射视频流:464 × 348 像素
A700f-14°、A700f-24°、A700f-42°:视频流 0:640 × 480 像素 视频流 1:1280 × 960 像素 辐射视频流:640 × 480 像素
A700f-80°:视频流 0:640 × 480 像素
辐射视频流:640 × 480 像素
读出 测量结果:•Ethernet/IP • Modbus TCP 服务器(拉)•Modbus TCP 客户端(推)•MQTT(推)•REST API (GET/POST) •测量值和静止图像(辐射 JPEG、可见光 640 × 480、可见光 1280 × 960)•Web 接口
调焦 电动对焦、手动和随控自动(场景对比法)
辐射红外视频流 RTSP协议至FLIR Atlas SDK
镜头识别 自动
测量与分析
大气传递校正 基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
报警功能 任意选定测量功能、数字输入、相机温度均具有
报警输出 •数字输出•电子邮件 (SMTP)(推)•以太网/IP•文件传输 (FTP)(推)•Modbus TCP 服务器(拉)•MQTT(推)•基于 RESTful API 查询(拉)•存储图像或视频
测温范围 -30°C 至 50°C
测量工具 10 点测温,10 框或遮罩多边形,3 △T(任何值/引用/外部锁的差异),2 等温线(以上/以下/区间),2 iso覆盖,1 参考温度,2 线,1 复合线,最多可同时进行 12 个测量功能。
测量校正 全局对象参数;每个分析函数的局部参数
测量预设
精度 ±2°C 或±读数的 2%(环境温度为 15°C 至 35°C,物体温度大于 0°C)
自动热点与冷点检测 输入框内显示最大/最小温度值和位置
常规
外壳材料 铝制外壳,ABS遮阳罩
尺寸(长×宽×高) 51.5×17.7×22.9 cm
环境与认证
安装 单独购买,提供杆式和墙式适配器
封装 IP67
工作温度范围 -30°C 至 50°C
电磁兼容性(EMC) EN50130-4、EN61000-6-3、EN55022 B类、FCC 第15部分B类
符合ONVIF规范 是。ONVIF Profile S
电源
功耗 30W PoE、PoE+、2型。IEEE 802.3af,IEEE 802.3at/PoE Plus
用户界面
网络接口

附件

资源和支持

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

Datasheet

FLIR A500f A700f Datasheet

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Brochure

FLIR Automation Brochure

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件