A500f/A700f 高级智能传感器

适用于状态监控和早期火灾探测的固定式热像仪

Flir A500f和A700f高级智能传感器热像仪非常适合这样的用户:想要内置式、相机内建分析和报警能力,便于户外状态监测和早期火灾探测应用。这些相机可帮助公司保护资产、提高安全性、最大限度地延长正常运行时间并最小化维护成本。Flir A500f/A700f 相机采用保护性外壳,旨在承受恶劣的环境条件,将卓越的热成像与边缘计算和工业物联网 (IIoT) 相结合,便于轻松集成到新网络或现有网络中。对于VMS集成,可以独立或同时查看热流和可视流。这些相机易于在HMI/SCADA系统中添加、设置和运行,为自动化系统解决方案提供商提供良好的开端。

保护外壳可承受 -30° 至 50°C 的温度,从而提供了高水平的保护,可抵抗恶劣的环境条件和防止盗窃。
多种通信和控制选项可实现轻松集成到标准安全和IiOT解决方案,包括HMI/SCADA、ONVIF、Modbus、MQTT和REST API协议。
A500f/A700f 摄像头拥有高达 640 × 480 热分辨率、远程电机调焦、FSX®(灵活场景增强)技术和三个视场角,每次提供可靠的测量。

规格

核心参数
数字输入/输出连接器类型 外壳内接线盒
数字输入 2×光隔离,Vin(低)= 0–1.5 V,Vin(高)= 3–25 V
数字输出用途 • 根据报警,输出至外部设备•故障 (NC)
数字输出 3×光隔离,0–48 V DC,最大350 mA;固态光继电器;1x专用为故障输出(NC)
编码 视频流:H.264、MPEG4 或 MJPEG 辐射视频流:压缩JPEG-LS,辐射FLIR
以太网接口 有线
电磁兼容性(EMC) EN50130-4、EN61000-6-3、EN55022 B类、FCC 第15部分B类
安装 单独购买,提供杆式和墙式适配器
光圈数 14°:1.5
24°:1.3
42°:1.1
80°:1.3
图像频率
图像频率 30 Hz
精度 ±2°C 或±读数的 2%(环境温度为 15°C 至 35°C,物体温度大于 0°C)
报警功能 任意选定测量功能、数字输入、相机温度均具有
报警输出 •数字输出•电子邮件 (SMTP)(推)•以太网/IP•文件传输 (FTP)(推)•Modbus TCP 服务器(拉)•MQTT(推)•基于 RESTful API 查询(拉)•存储图像或视频
通讯与数据存储
RS-232 M8 A编码公接头,直接安装在摄像头上,外壳内
以太网 用于控制、结果、图像以及电源
以太网协议 • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP• MQTT• SNMP• TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、sftp(服务器)、FTP(客户端)、SMTP、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP
以太网接口 有线
以太网标准 IEEE 802.3
以太网电源 以太网供电,PoE IEEE 802.3af class 3供电标准
以太网类型 10/100Base-T
以太网连接器类型 IP67额定RJ45端口
以太网通信 基于TCP/IP套接字,FLIR专有
图像存储 记录多达100 FLIR辐射测量JPEG;如下存储功能:警报,调度或用户互动(相机网络)
数字输入 2×光隔离,Vin(低)= 0–1.5 V,Vin(高)= 3–25 V
数字输入/输出绝缘电压 500 VRMS
数字输入/输出连接器类型 外壳内接线盒
数字输入用途 NUC,NUC禁用,警报
数字输出 3×光隔离,0–48 V DC,最大350 mA;固态光继电器;1x专用为故障输出(NC)
数字输出用途 • 根据报警,输出至外部设备•故障 (NC)
组播
编码 视频流:H.264、MPEG4 或 MJPEG 辐射视频流:压缩JPEG-LS,辐射FLIR
成像与光学
MSX 14°、24° 是,42°:是
80°:不适用
光圈数 14°:1.5
24°:1.3
42°:1.1
80°:1.3
叠加 含/不含
可见光分辨率 1280 × 960
图像频率 30 Hz
图像频率
多视频流
对比增强 FSX®/直方图均衡化(仅限 IR)
探测器像素间距 A500f:17 µm
A700f:12 µm
探测时间常数 A500f:典型值 10 ms
A700f:典型值7毫秒
最小焦距 14°:1.0 m
24°:0.15 m
42°:0.15 m
80°:0.1 m
波长范围 7.5–14 µm
焦平面阵列(FPA) 非制冷型微测辐射热计
焦距 14°:29 mm
24°:17 mm
42°:10 mm
80°:5 mm
空间分辨率(IFOV) 取决于相机的红外分辨率:320 × 240 像素:5.2 mrad/像素 464 × 348 像素:3.6 mrad/像素 640 × 480 像素:2.6 mrad/像素
红外分辨率 A500f:464 × 348
A700f:640 × 480
视场角(FOV) 80 × 63° × 63°
视频流 RTSP协议
视频流分辨率 A500f-14°、A500f-24°、A500f-42°:视频流 0:640 × 480 像素 视频流 1:1280 × 960 像素 辐射视频流:464 × 348 像素
A500f-80°:视频流 0:640 × 480 像素
辐射视频流:464 × 348 像素
A700f-14°、A700f-24°、A700f-42°:视频流 0:640 × 480 像素 视频流 1:1280 × 960 像素 辐射视频流:640 × 480 像素
A700f-80°:视频流 0:640 × 480 像素
辐射视频流:640 × 480 像素
读出 测量结果:•Ethernet/IP • Modbus TCP 服务器(拉)•Modbus TCP 客户端(推)•MQTT(推)•REST API (GET/POST) •测量值和静止图像(辐射 JPEG、可见光 640 × 480、可见光 1280 × 960)•Web 接口
调焦 电动对焦、手动和随控自动(场景对比法)
辐射红外视频流 RTSP协议至FLIR Atlas SDK
镜头识别 自动
测量与分析
大气传递校正 基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
报警功能 任意选定测量功能、数字输入、相机温度均具有
报警输出 •数字输出•电子邮件 (SMTP)(推)•以太网/IP•文件传输 (FTP)(推)•Modbus TCP 服务器(拉)•MQTT(推)•基于 RESTful API 查询(拉)•存储图像或视频
测温范围 -30°C 至 50°C
测量工具 10 点测温,10 框或遮罩多边形,3 △T(任何值/引用/外部锁的差异),2 等温线(以上/以下/区间),2 iso覆盖,1 参考温度,2 线,1 复合线,最多可同时进行 12 个测量功能。
测量校正 全局对象参数;每个分析函数的局部参数
测量预设
精度 ±2°C 或±读数的 2%(环境温度为 15°C 至 35°C,物体温度大于 0°C)
自动热点与冷点检测 输入框内显示最大/最小温度值和位置
常规
外壳材料 铝制外壳,ABS遮阳罩
尺寸(长×宽×高) 51.5×17.7×22.9 cm
环境与认证
安装 单独购买,提供杆式和墙式适配器
封装 IP67
工作温度范围 -30°C 至 50°C
电磁兼容性(EMC) EN50130-4、EN61000-6-3、EN55022 B类、FCC 第15部分B类
符合ONVIF规范 是。ONVIF Profile S
电源
功耗 30W PoE、PoE+、2型。IEEE 802.3af,IEEE 802.3at/PoE Plus
用户界面
网络接口

附件

资源和支持

文章

Flir 创新与灵感:新 Flir 杂志

了解如何获得

Datasheet

FLIR A500F A700F 数据表

Value Sheets

餐饮行业价值表 | 早期火灾探测 - FLIR A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Brochure

FLIR 世界ユーティリティ市場パンフレット

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件