A50/A70 智能传感器

固定安装式红外热像仪

Flir A50和A70智能传感器相机非常适合这样的用户:想要内置式、相机内建分析和报警能力,便于状态监测和早期火灾探测应用。Flir A50/A70红外热像仪可选配Wi-Fi、集成式光学相机以及ONVIF S 兼容性(仅限高级版),是一种可灵活配置以满足客户独特自动化需求的解决方案,可用于各行各业。如果用作云计算和工业物联网 (IIoT) 解决方案的系统组件,A50/A70 红外相机可帮助公司保护资产,提高安全性,最大化运行时间,并尽可能降低维护成本。

作为自动化解决方案,具备边缘分析能力并支持开放通信协议,经济实惠。
采用大面积非接触式温度传感器,快速获取热特性,提供高达 640 × 480(307,200 像素)的分辨率和 ±2°C 的精度。
热智能传感器的整合工作得以简化,其通信采用标准工业协议和视频管理系统,包括 HMI、SCADA 和可选 ONVIF S 兼容性。
IP66 级相机轻量,具有 M8/12 接头,可轻松安装于任何位置 – 具有多种安装选项。

规格

核心参数
数字输入/输出连接器类型 M12 12针 A码,阳(和外部电源共用)
数字输入 2×光隔离,Vin(低)= 0–1.5 V,Vin(高)= 3–25 V
数字输出用途 • 根据报警,输出至外部设备•故障 (NC)
数字输出 3×光隔离,0–48 V DC,最大350 mA;固态光继电器;1x专用为故障输出(NC)
编码 标准:H.264、MPEG4 或 MJPEG
高级:视频流 - H.264、MPEG4 或 MJPEG
辐射视频流 - 压缩 JPEG-LS、辐射 FLIR
以太网接口 有线,Wi-Fi(可选)
WiFi 选配功能另购。RP-SMA,阴接头
电磁兼容性(EMC) • ETSI EN 301 489-1(无线电)• ETSI EN 301 489-17(无线电)• EN 61000-4-8(磁场)• FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(抗辐射,美国)• ISO 13766-1(EMC - 土方和建筑施工机械)• EN ISO 14982(EMC - 农林机械)
光圈数 1.4
图像频率
图像频率 30 Hz
热灵敏度/NETD <35 mK
精度 ±2°C 或±读数的 2%,环境温度 15°C–35°C 且对象温度高于 0°C
报警功能 标准:10 点测温,10 框,3 △T(任何值/引用/外部锁的差异),1 等温线(以上/以下/区间),1 Iso 覆盖,1 参考温度
高级:10 点测温,10 矩形测温框和遮罩多边形(总数),3△T(任何值/引用/外部锁的差异),2 等温线(以上/以下/区间),2 Iso 覆盖,1 参考温度,2 线,1 复合线
报警输出 •数字输出•电子邮件 (SMTP)(推)•以太网/IP•文件传输 (FTP)(推)•Modbus TCP 服务器(拉)•MQTT(推)•基于 RESTful API 查询(拉)•存储图像或视频
通讯与数据存储
RS-232 M8 A码,阳接头
WiFi 选配功能另购。RP-SMA,阴接头
以太网 用于控制、结果、图像以及电源
以太网协议 • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP• MQTT• SNMP• TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、sftp(服务器)、FTP(客户端)、SMTP、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP
以太网接口 有线,Wi-Fi(可选)
以太网标准 IEEE 802.3
以太网电源 以太网供电,PoE IEEE 802.3af class 3供电标准
以太网类型 1000 Mbps
以太网连接器类型 M12 8针 X码,阴;RP-SMA,阴
以太网通信 基于TCP/IP套接字,FLIR专有
兼容ONVIF Profile S 标准:无
高级:是
图像存储 A50:NA
A70:记录多达100 FLIR辐射测量JPEG 和叠加视频;如下存储功能:警报,调度、或用户互动(摄像头网络)
数字输入 2×光隔离,Vin(低)= 0–1.5 V,Vin(高)= 3–25 V
数字输入/输出绝缘电压 500 VRMS
数字输入/输出连接器类型 M12 12针 A码,阳(和外部电源共用)
数字输入用途 NUC,NUC禁用,警报
数字输出 3×光隔离,0–48 V DC,最大350 mA;固态光继电器;1x专用为故障输出(NC)
数字输出用途 • 根据报警,输出至外部设备•故障 (NC)
组播
编码 标准:H.264、MPEG4 或 MJPEG
高级:视频流 - H.264、MPEG4 或 MJPEG
辐射视频流 - 压缩 JPEG-LS、辐射 FLIR
成像与光学
MSX 是,随附于可见光相机选项
光圈数 1.4
叠加 A50:无
A70:含/不含
可见光相机 可选附件
图像频率 30 Hz
图像频率
对比增强 FSX®/直方图均衡化(仅限 IR)
探测器像素间距 A50:17 µm
A70:12 µm
最小焦距 29°:0.25 m
51°:0.2 m
95°:0.1 m
波长范围 7.5–14 µm
热灵敏度/NETD <35 mK
焦平面阵列(FPA) 非制冷型微测辐射热计
焦距 29°:14.3 mm
51°:8.2 mm
95°:4.1 mm
红外分辨率 A50:464 × 348
A70:640 × 480
视场角(FOV) 29°:29° × 22°
51°:51° × 39°
95°:95° × 74°
视频流 RTSP协议
视频流分辨率 A50 标准:RTSP 视频流 0:640 × 480 像素 RTSP 视频流 1:1280 × 960 像素
A50 高级:RTSP 视频流 0:640 × 480 像素 RTSP 视频流 1:1280 × 960 像素 辐射视频流:464 × 348 像素
A70 标准:RTSP 视频流 0:640 × 480 像素 RTSP 视频流 1:1280 × 960 像素
A70 高级:RTSP 视频流 0:640 × 480 像素 RTSP 视频流 1:1280 × 960 像素 辐射视频流:640 × 480 像素
读出 A50:无测量值读出,仅限流式视频
A70:测量结果:•Ethernet/IP • Modbus TCP 服务器(拉)•Modbus TCP 客户端(推)•MQTT(推)•REST API (GET/POST)•测量值和静止图像(辐射 JPEG、可见光 640 × 480、可见光 1280 × 960)•Web 接口
调焦 固定,可用随附工具调整
辐射红外视频流 标准:不适用
高级:RTSP协议
测量与分析
大气传递校正 基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
报警功能 标准:10 点测温,10 框,3 △T(任何值/引用/外部锁的差异),1 等温线(以上/以下/区间),1 Iso 覆盖,1 参考温度
高级:10 点测温,10 矩形测温框和遮罩多边形(总数),3△T(任何值/引用/外部锁的差异),2 等温线(以上/以下/区间),2 Iso 覆盖,1 参考温度,2 线,1 复合线
报警输出 •数字输出•电子邮件 (SMTP)(推)•以太网/IP•文件传输 (FTP)(推)•Modbus TCP 服务器(拉)•MQTT(推)•基于 RESTful API 查询(拉)•存储图像或视频
测温范围 A50:–20 至 175°C 175 至 1000°C
A70:–20 至 175°C–20 至 250°C 175 至 1000°C
测量工具 标准:•10 点测温
•10 框
•3 △T(任何值/引用/外部锁的差异)
•1 等温线(以上/以下/区间)
•1 iso 覆盖
•1 参考温度
高级:•10 点测温
•10 框或遮罩多边形(总数)
•3 △T(任何值/引用/外部锁的差异)
•3 等温线(以上/以下/区间)
•3 Iso 覆盖
•1 参考温度
•2 线
•1 复合线
测量校正 标准:•全局对象参数
•每个分析函数的局部参数
高级:全局对象参数;每个分析函数的局部参数;外部黑体校正
测量预设
精度 ±2°C 或±读数的 2%,环境温度 15°C–35°C 且对象温度高于 0°C
自动热点与冷点检测 输入框内显示最大/最小温度值和位置
常规
外壳材料
尺寸(长×宽×高) 107 × 67 × 57 mm
底座安装 4 x M2.5 直入相机或4x 10-32 UNF直达底部冷却板
重量 519g (1.14lb),不含底部冷却板
环境与认证
三脚架安装 4 x M2.5 直入相机或4x 10-32 UNF直达底部冷却板
封装 IEC 60529和IP66
工作温度范围 –20 至 50°C,温度高于 40°C 时需要底部冷却板。最大内部温度传感器:70°C
抗振动 •IEC 60068-2-6,0.15 mm(10–58 Hz)和 2 g(58–500 Hz),正弦•IEC 61373 Cat 1(铁路)
抗撞击 IEC 60068-2-27, 25 g
无线电频谱 • FCC 47 CFR 第 15 部分 C 类(2.4 GHz 带宽,美国)• FCC 47 CFR 第 15 分 E 类(5 GHz 带宽,美国)• RSS-247(2.4 GHz 和 5 GHz 带宽,加拿大)• ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4 GHz 带宽,欧盟)• ETSI EN 301 893 V2.1.1(5 GHz 带宽,欧盟)
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24 小时,95% 相对湿度,25–40°C/2 次循环 EN60068-2-38
电磁兼容性(EMC) • ETSI EN 301 489-1(无线电)• ETSI EN 301 489-17(无线电)• EN 61000-4-8(磁场)• FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(抗辐射,美国)• ISO 13766-1(EMC - 土方和建筑施工机械)• EN ISO 14982(EMC - 农林机械)
耐腐蚀性 • ISO 12944 C4 G 或 H • EN60068-2-11
电源
功耗 • 24 V DC 时的典型值 7.5 W• 48 V DC 时的典型值 7.8 W• 48 V PoE 时的典型值 8.1 W
外接电源管理 24/48 V DC 最大 8 W
外部电压 容许范围 18–56 V DC
电源连接 M12 12针 A码,阳(与数字量输入/输出共用)
用户界面
网络接口

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

注:如需 Axxx 系列智能传感器的更多支持资源,请访问 Support.FLIR.com。 

文章

Flir 创新与灵感:新 Flir 杂志

了解如何获得

知识库

FLIR A系列功能比较矩阵 - 图像流相机

了解如何获得

Datasheet

FLIR A50/A70 数据表 - 智能传感器 (SS)

Value Sheets

食品与饮料产品价值表 | 制冷 - FLIR A50/A70 智 Smart Sensor, Si2-LD, Si2-PD, Si2-Pro

Value Sheets

餐饮行业价值表 | 后厨 - FLIR A50/A70 Smart Sensor,Si2-LD

Value Sheets

食品饮料价值表 | 配电盘/配电室 - FLIR A50/A70 Smart Sensor

Value Sheets

餐饮行业价值表 | 工人安全 - FLIR A50/A70 Smart Sensor

Value Sheets

食品与饮料价值表 | 准备与加工 - Flir A50/A70 Smart Sensor

Value Sheets

食品饮料价值表 | 灌装线 - Flir A50/A70 Smart Sensor

Value Sheets

餐饮行业价值表 | 准备区 - Flir A50/A70 Smart Sensor

Value Sheets

食品饮料价值表 | 包装站 - Flir A50/A70 Smart Sensor

Value Sheets

食品饮料价值表 | 密封检测 - FLIR A50/A70 Smart Sensor

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.