E76 - 翻新

高级红外热像仪

Flir E76 可选配一系列镜头,完全覆盖近距离与远距离目标。将 E76 与 Flir FlexView™ 双视场镜头配套,只需按一下按钮即可从广域扫描立即切换到远距扫描。E76 是 Flir E54 的升级版,包含激光辅助自动对焦和 3 个区域测量框。320 × 240 像素的热分辨率热探测器可帮助您拍摄出锐利鲜明的热图像,并可得到我们获得专利的 Flir MSX® 技术(专利号:CN201380073584.9)的增强,提供额外的温度细节和分析视角。当需要对大型现场或多个地点的设备进行巡检时,您可使用热像仪中的Flir巡检功能插件运行检测路径,按照巡检路径的引导前往各个待检测设备及其检查点,自动化采集和保存热图像和温度数据;Flir Ignite 可自动将 E76 的图像从相机直接上传到云端,便于安全存储和共享。

所有 Flir Exx 系列相机现在均附赠一个免费名额,可参加 Flir Academy 培训课程—,价值 399 美元(详情见下文)。

检测和故障排除速度空前提升
您可以将您的 Exx 系列相机与 Flir FlexView 双视场角镜头配套,只需点击一次按钮即可方便地从广域扫描切换到远距扫描。
利用 Flir 的一键式电平/跨度调节功能,可立即提高图像对比度,并凸显潜在的电气或机械问题。
板载集成 Flir 路线巡检软件*,可将图像直接自动上传至 Flir Ignite 云库,内置用于语音注释的麦克风和报告生成功能,这些都有助于 E76 简化您的日常工作。(*可选附件软件)

规格

核心参数
红外分辨率 320×240像素
热灵敏度/NETD <40 mK (30°C)
精度 ±2°C 或±读数的 2%
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
显示屏 4 英寸,带具有自动旋转功能的 640×480 像素液晶触摸屏
存储介质 可拆卸 SD 卡
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 Yes
光圈数 1.3
取景器 否
图像频率 30 Hz
探测器类型与像素间距 非制冷型微测辐射热计,17 µm
数字变焦 1-4 倍连续变焦
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
最小焦距 0.15 m
波长范围 7.5-14 µm
热灵敏度/NETD <40 mK (30°C)
画中画 尺寸可调,可移动
红外分辨率 320×240像素
调焦 连续LDM,单次LDM,单次对比,手动
调色板 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
辐射红外视频录制 实时辐射视频录制(.csq)
辐射红外视频流 支持,通过 UVC
镜头识别 自动
非辐射红外视频流 H.264 或 MPEG-4 通过 WiFi 传输;MJPEG 通过 UVC 或 WiFi 传输
测量与分析
测温范围 -20 至 120°C;0 至 650°C。购买 T199559 高温选配件可获取 300 至 1000°C 的量程
测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
点温仪 实时模式下各 3 个
精度 ±2°C 或±读数的 2%
用户界面
声音 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释®
文本 预定义列表或触摸屏键盘
显示屏 4 英寸,带具有自动旋转功能的 640×480 像素液晶触摸屏
通讯与数据存储
METERLiNK 是
图像存储模式 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画、图库
图像格式 标准 JPEG,包含测量数据。纯红外模式
存储介质 可拆卸 SD 卡
延时拍摄 否
视频输出 由 USB Type-C 型连接 显示端口
通信接口 USB 2.0,蓝牙®,WiFi,DisplayPort
电源
电池工作时间 在 25°C 的环境下和一般应用中可使用 2.5 小时以上
电池类型 可充电锂离子电池
环境与认证
存储温度范围 -40 至 70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15 至 50°C
常规
FLIR 检测路线 相机支持
包装 带镜头的红外相机、2 节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD 卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A 至 USB-C 型、USB-C 型至 HDMI、USB-C 型至 USB-C 型),许可卡:FLIR Thermal Studio 入门
激光指示器 是

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册

Selection Guide

FLIR Exx-Series 数据表

Datasheet

FLIR Exx-Series データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.