E86 - 翻新

高级红外热像仪

Flir E86 具备快速、精确检测所需的高性能配置,在与 Flir FlexView™ 双视场镜头配套使用时,您可以立即从广域切换到远程扫描。此款 464 × 348 像素的热像仪具有扩展的温度测量范围,便于检测电气和机械资产上的热点和隐蔽的异常情况。可互换的 AutoCal™ 镜头可完全覆盖近距和远距目标,而 Flir 的 UltraMax® 和 MSX® 等成像技术可保证清晰、生动的热图像。当需要对大型现场或多个地点的设备进行巡检时,您可使用热像仪中的Flir巡检功能插件运行检测路径,按照巡检路径的引导前往各个待检测设备及其检查点,自动化采集和保存热图像和温度数据;Flir Ignite 可自动将 E86 的图像从相机直接上传到云端,便于安全存储和共享。

该产品已由 Flir 认证技术人员翻新,并经过全面检查和测试,确保运行正常,整体状态接近全新。所有产品均享有完整的制造商质保,并会根据需要配备全新包装和配件。

更高的分辨率,更快的检查速度
激光测距仪有助于快速、精准地自动对焦,并为屏幕上的面积测量(m² 或 ft²)提供数据。
您可以将您的 Exx 系列相机与 Flir FlexView 双视场角镜头配套,只需点击一次按钮即可方便地从广域扫描切换到远距扫描。
板载集成 Flir 路线巡检软件*,可将图像直接自动上传至 Flir Ignite 云库,内置用于语音注释的麦克风和报告生成功能,这些都有助于 E86 简化您的日常工作。(*可选附件软件)

规格

核心参数
红外分辨率 464×348 像素
热灵敏度/NETD <40 mK (30°C)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
视场角(FOV)
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
图像模式
显示屏 4 英寸,带具有自动旋转功能的 640×480 像素液晶触摸屏
存储介质 Removable SD card
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 Yes
光圈数 1.3
取景器 No
图像模式
图像频率 30 Hz
多波段动态成像(MSX)
探测器类型
探测器类型与像素间距 Uncooled microbolometer, 17 µm
数字变焦 1-4× continuous
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
最小焦距 0.15 m
波长范围 7.5-14 µm
热灵敏度/NETD <40 mK (30°C)
画中画 尺寸可调,可移动
空间分辨率(IFOV)
红外分辨率 464×348 像素
视场角(FOV)
调焦 连续 LDM,单次 LDM,单次对比,手动
调色板 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
辐射红外视频录制 实时辐射视频录制 (.csq)
辐射红外视频流 Yes, over UVC
镜头识别 Automatic
非辐射红外视频流 H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
颜色
测量与分析
反射表观温度校正
测温范围 -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F); 300 to 1500°C (572 to 2732°F)
测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
点温仪 3 ea. in live mode
热像仪尺寸(长×宽×高)
热像仪重量(含电池)
等温线
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
设置命令
用户界面
声音 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
文本 Predefined list or touchscreen keyboard
显示屏 4 英寸,带具有自动旋转功能的 640×480 像素液晶触摸屏
通讯与数据存储
METERLiNK 是
WiFi
交流运行
图像存储模式 Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
图像格式 Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
存储介质 Removable SD card
延时拍摄 10 seconds to 24 hours (infrared)
接口
文件格式
视频输出 DisplayPort over USB Type-C
通信接口 USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
电源
充电时间
充电系统
电池工作时间 >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
电池类型 Rechargeable Li-ion battery
电源管理
环境与认证
存储温度范围 -40 to 70°C (-40 to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15 至 50°C
抗振动
抗撞击
无线电频谱
湿度(工作及存放)
电磁兼容性(EMC)
认证
常规
FLIR 检测路线 Enabled in camera
内容清单
包装 Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter
包装尺寸
激光指示器 Yes

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册

Selection Guide

FLIR Exx-Series 数据表

Datasheet

FLIR Exx-Series データシート