Si2a-PD

固定式声学成像仪,用于持续监测并检测局部放电

Flir Si2a-PD 能够持续监测您最关键的电气资产——检测、定位和尽早评估局部放电、电晕和电弧放电,距离最远可达 200 米(656 英尺),因此您可以让团队远离危险区域,防止故障变成停电、事故或代价高昂的停机。AI增强的检测和分析将复杂信号转化为清晰、可操作的洞察力,只需最少的干预,而其IP66-ratedVESA安装设计使永久安装变得简单,在恶劣环境中易于集成到更广泛的数据系统中,因此您的开关柜、变电站和GIS保持更安全、更强大和持续运行。

提供全天候持续状态监控,可及早检测局部放电 (PD)、电晕、电弧和其他电气异常,有助于防止意外停机并提高运营安全性。
检测、定位、分类和评估距离长达 200 米(656 英尺)的 PD 故障,支持安全检测,IP66 配备 VESA 安装选项,可在危险区域外和恶劣的工业环境中可靠、灵活地安装。
AI 增强的检测和分析功能,可在操作员干预最少的情况下提供准确的结果,并实现企业就绪的系统集成和数据管理。
Product showcase image

规格

核心参数
声学测量 124 个低噪声 MEMS 麦克风,实现声音的实时可视化
严重程度评估 基于 AI 的自动严重性评估,包括推荐的措施
距离 0.3 mm 至 200 mm
成像与光学
数码相机 1200 万像素,彩色
视场角(FOV) 75°(对角线)
视频图像分辨率 960 × 540 流式传输;
16:9 宽高比
视频帧频 流式传输:15 fps;
快照:30 fps
测量与分析
Able to Quantify 表面或内部放电、正负电晕、负电晕、悬浮放电
Detection Threshold 20 kHz:-19.5 dB
35 kHz:-11.2 dB
50 kHz:-9.8 dB
80 kHz:12.2 dB
100 kHz:22.8 dB
严重程度评估 基于 AI 的自动严重性评估,包括推荐的措施
声学测量 124 个低噪声 MEMS 麦克风,实现声音的实时可视化
带宽 2 kHz 至 130 kHz
距离 0.3 mm 至 200 mm

附件

资源和支持

Value Sheets

FLIR Si2a-PD 产品规格表

FAQ

FLIR Si2a-PD 常见问题解答

Datasheet

FLIR Si2a-PD 数据手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.