Si2a-Pro

用于局部放电检测和加压泄漏检测的固定式声像相机

Product Variations

Continuous Fault Detection. Clearer Insight.

Flir Si2a-Pro 能够持续监测您最重要的资产——从最远 200 米(656 英尺)外尽早检测、定位和评估局部放电和加压气体泄漏,因此您可以让团队远离危险区域,防止故障变成停电、事故或代价高昂的停机。借助 AI 增强型检测分析技术,设备将复杂信号转化为清晰可执行的研判结论,全程几乎无需人工干预;产品具备 IP66 防护等级且支持 VESA 标准安装,便于在严苛工况中长期固定布设,还能便捷接入整体数据平台,保障开关柜、变电站及气体绝缘开关设备 (GIS) 运行更安全稳定,持续可靠工作。

连续全天候监控可检测到定期检查可能遗漏的微小和间歇性压缩空气和加压气体泄漏和局部放电 (PD),有助于减少能源浪费、运营成本和意外停机。
AI 增强检测可在 200 米(656 英尺)外自动定位和量化故障,提供估计泄漏大小、严重性分析和年度成本,以便维护团队能够优先处理最重要的问题。
Si2a-Pro 具有 IP66 保护、VESA 安装和企业就绪连接,专为恶劣工业环境中的永久监控而设计,可与 SCADA、警报和更广泛的状态监控系统直接集成。

规格

核心参数
声学测量 124 个低噪声 MEMS 麦克风,实现声音的实时可视化
严重程度评估 基于 AI 的自动严重性评估,包括推荐的措施
距离 0.3 mm 至 200 mm
泄漏速率 自动泄漏识别,包括估计泄漏量和每年成本
2.5 米时为 0.0032 升/分钟,6 米时为 0.0044 升/分钟
成像与光学
数码相机 1200 万像素,彩色
视场角(FOV) 75°(对角线)
视频图像分辨率 960 × 540 流式传输;
16:9 宽高比
视频帧频 流式传输:15 fps;
快照:30 fps
测量与分析
Able to Quantify 检测所有处于足够压力下的气体。量化压缩空气、氨气、氩气、二氧化碳、氦气、氢气、甲烷、天然气和氮气的泄漏率及成本。表面或内部放电、正负电晕、负电晕、悬浮放电
Detection Threshold 20 kHz:-19.5 dB
35 kHz:-11.2 dB
50 kHz:-9.8 dB
80 kHz:12.2 dB
100 kHz:22.8 dB
严重程度评估 基于 AI 的自动严重性评估,包括推荐的措施
声学测量 124 个低噪声 MEMS 麦克风,实现声音的实时可视化
带宽 2 kHz 至 130 kHz
放电检测 表面或内部放电、正负电晕、负电晕、悬浮放电
泄漏速率 自动泄漏识别,包括估计泄漏量和每年成本
2.5 米时为 0.0032 升/分钟,6 米时为 0.0044 升/分钟
距离 0.3 mm 至 200 mm

附件

资源和支持

FAQ

FLIR Si2a-Pro 常见问题解答

Value Sheets

FLIR Si2a-Pro 产品简介

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.