Flir T530拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。T530 配备可 180° 旋转的镜头平台和明亮的 4 英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件。相机内置先进的测量工具,具有强大的激光辅助自动调焦功能、Flir’ 的高清晰度图像质量,确保您’能更快捷地发现和诊断问题。通过板载巡检路线模式,您可以从 Flir Thermal Studio Pro 中将检测计划下载到您的相机上运行。这些系统综合起来,可以帮助您按照逻辑顺序记录温度数据和图像,加快故障排除和维修的速度。可以将 T530 与 Flir FlexView® 双视场镜头配套,无需更换镜头即可从广域扫描立即切换到远距扫描。
现在,所有 Flir T 系列相机均附赠一个免费名额,可参加 Flir Academy 培训课程—,价值 399 美元(详情如下)。

舒适高效,性能出众
激光辅助自动调焦确保您’能获得清晰焦点,从而测得作出快速且可靠的决策所需的精确温度读数。
Flir T530 采用的光学组件可 180° 旋转,因此您能整天—舒适轻松地—以任意角度对目标进行成像。
电容式触摸屏带有直观、易于导航的菜单;此外,您可通过两个可编程按钮进行自定义。

规格

核心参数
红外分辨率 320 × 240(76,800 像素)
热灵敏度/NETD <30 mK,使用 42°镜头在 +30°C 下测得<°40 mK,使用 24°镜头在 +30°C 下测得<50 mK,使用 14°镜头在 +30°C 下测得<°40 mK,使用 80°镜头在 +30°C 下测得
精度 ±2°C 或±读数的 2%
视场角(FOV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
数码相机 500 万像素,内置 LED 照片/视频灯;使用 80° 镜头时停用
显示屏 4",带自动旋转功能的 640 × 480 像素液晶触摸屏
存储介质 可拆卸 SD 卡
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Thermal Studio
光圈数 1.1,42° 1.3,24° 1.5,14° 1.3,80° °
分辨率 320 × 240 像素 (VGA)
取景器 否
可见光图像 是
可见光视频录制 以 H.264 格式存储至记忆卡
可见光视频流 是
图像频率 30 Hz
探测器类型与像素间距 非制冷型微测辐射热计,17 µm
数字变焦 1-4 倍连续变焦
数码相机 500 万像素,内置 LED 照片/视频灯;使用 80° 镜头时停用
数码相机镜头视场角(FOV) 53° × 41°
最小焦距 0.15 m,42°0.15 m,24°1.0 m,14°微距模式 103 µm 作为 24° 镜头的一个选项 0.10 m,80°
最小焦距(带MSX) 0.65 m,42°0.5 m,24°1.0 m,14°
波长范围 7.5 - 14.0 µm
激光对准 位置自动显示在红外图像上
热像仪软件升级 使用 USB 线或 SD 卡
热灵敏度/NETD <30 mK,使用 42°镜头在 +30°C 下测得<°40 mK,使用 24°镜头在 +30°C 下测得<50 mK,使用 14°镜头在 +30°C 下测得<°40 mK,使用 80°镜头在 +30°C 下测得
焦距 10 mm,42°17 mm,24°29 mm,14°5 mm,80°
画中画 尺寸可调,可移动
空间分辨率(IFOV) 2.41 mrad/像素,42°1.31 mrad/像素,24°0.75 mrad像素,14°5.2 mrad/像素,80°
红外分辨率 320 × 240(76,800 像素)
视场角 42° × 32°
24° × 18°
视场角(FOV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
视频灯 内置 LED 灯
调焦 连续,激光测距仪 (LDM),单次 LDM,单次对比,手动
调色板 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色
辐射红外视频录制 实时辐射视频录制(.csq)
辐射红外视频流 通过 UVC
镜头 24°、14°、42°、80°、DFOV(24°、14°)、DFOV(42°、24°)
镜头识别 自动
非辐射红外视频流 H.264 或 MPEG-4 通过 WiFi 传输;MJPEG 通过 UVC 或 WiFi 传输
颜色 黑色
测量与分析
参考温度 是
发射率校正 支持,0.01 至 1.0,或从材料清单中选择
测温范围 -20°C 至 120°C;0°C 至 650°C;
可选校正:300°C 至 1200°C
测量功能报警 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低)
测量校正 是
测量预设 •无测量•中心点•热点•冷点•用户预设值1•用户预设值2
温差计算 是
精度 ±2°C 或±读数的 2%
自动热点与冷点检测 在区域内自动标记最大值/最小值
颜色报警(等温线) •以上•以下•间隔•冷凝(水分/湿度/露点)•隔热
用户界面
声音 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释
文本 预定义列表或触摸屏键盘
显示屏 4",带自动旋转功能的 640 × 480 像素液晶触摸屏
显示技术 IPS
触摸屏 光学结合 PCAP
语言 21
通讯与数据存储
METERLiNK 无线连接(蓝牙)至:带有 METERLiNK 功能的 FLIR 仪表
METERLiNK-蓝牙 与耳机和外部传感器通信
USB USB-C 型:数据传输/视频/电源
USB-标准 USB 2.0 高速接口
图像格式 标准 JPEG,包含测量数据
存储介质 可拆卸 SD 卡
视频输出 由 USB Type-C 型连接 显示端口
通信接口 USB 2.0,蓝牙,WiFi
音频 使用麦克风和扬声器对图像进行语音注释
电源
充电温度 0°C 至 45°C
充电系统 直充(交流适配器或 12V 车载充电器)或双座充电器
外接电源管理 90–260 V 交流适配器 (50/60Hz) 或 12V 车载供电(带有标准插头的电缆,可选配)
电池工作时间 25°C 环境温度以及典型使用条件下一般使用时长约 4 小时
电池电压 3.6 V
电池类型 锂离子电池,直充或座充
电池重量 195 克(6.89 盎司)
电源管理 自动关机与睡眠模式
环境与认证
三脚架安装 UNC 1/4"-20
存储温度范围 -40°C 至 70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 –15°C 至 50°C
无线电频谱 ETSI EN 300 228,FCC Part 15.249,RSS-247 Issue 2
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24 小时,95% 相对湿度,25–40°C/2 次循环
电磁兼容性(EMC) •ETSI EN 301 489-1(无线电)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2(抗干扰)•EN 61000-6-3(抗辐射)•FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(抗辐射)
常规
与FLIR软件兼容 FLIR Thermal Studio Suite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Research Studio、FLIR Atlas SDK
包装 带镜头的红外相机、2 节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD 卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A 至 USB-C 型、USB-C 型至 HDMI、USB-C 型至 USB-C 型),许可卡:FLIR Thermal Studio Pro(3 个月订阅服务)
包装尺寸 500 × 190 × 370 mm
外壳材料 TPE 包胶 PCABS,镁合金
尺寸(长×宽×高) 镜头水平方向:140 × 201.3 × 167.3 mm
激光指示器 2 级,0.05–40 m 测量距离的 ±1%
重量[含电池] 1.4 千克(3.1 磅)

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

文章

Flir 创新与灵感:新 Flir 杂志

了解如何获得

录制的网络研讨会

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

了解如何获得

录制的网络研讨会

Thermal Home/Building Inspection Webinar

立即观看

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Brochure

FLIR T500-Series 手册

Datasheet

FLIR T500-Series 数据表

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.