T540 - 翻新

专业红外热像仪

用 464 × 348 分辨率的 Flir T540 诊断工业、电气和机械系统的潜在故障,或在研发测试中发现温度异常。这款便携式人体工学热像仪具有单触式电平/跨度和连续激光辅助自动对焦等先进功能,是状态监测和研究应用的完美非接触式诊断工具。用巡检路线模式(即运行在 Flir Thermal Studio Pro 中创建的,预先计划的路线)来简化电气/机械检测、故障排除和维修,以便用户能够按逻辑顺序记录温度数据和图像。利用内置的微距模式,研发用户可以快速从广角切换到特写分析,而无需更换镜头。或者也可以将 T540 与 Flir FlexView® 双视场镜头配套,以便从广域扫描立即切换到远距扫描。T540 可与 Research Studio 软件结合使用,帮助工程师评估意外热点并发现潜在的设计缺陷。
所有 Flir T 系列相机现在均附赠一个免费名额,可参加 Flir Academy 培训课程—,价值 399 美元(详情见下文)。

分辨率高,操作舒适,性能出色
激光辅助自动调焦确保您’能获得清晰焦点,从而测得作出快速且可靠的决策所需的精确温度读数。
Flir T540 采用的光学组件可 180°旋转,因此您能整天—舒适轻松地—以任意角度对目标进行成像。
电容式触摸屏带有直观、易于导航的菜单;此外,您可通过两个可编程按钮进行自定义。

规格

核心参数
红外分辨率 464 × 348 像素
热灵敏度/NETD <40 mK,24° @ 30°C
精度 ±2°C 或读数的 ±2%
视场角(FOV) 24° × 18°
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
显示屏 4",带自动旋转功能的 640 × 480 像素液晶触摸屏
存储介质 可拆卸 SD 卡
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 将像素提高至原来的 4 倍,在菜单中激活并在 FLIR Tools 中处理
光圈数 1.3, 24°
分辨率 464 × 348 像素 (VGA)
取景器 否
可见光图像 是
可见光视频录制 以 H.264 格式存储至记忆卡
可见光视频流 是
图像频率 30 Hz
帧频[全窗口] 30 Hz
探测器类型与像素间距 非制冷型微测辐射热计,17 µm
数字变焦 1–6× 持续
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
数码相机镜头视场角(FOV) 53° × 41°
最小焦距 0.15 m,24°,微距模式 71 µm,作为 24° 镜头的一个选项
最小焦距(带MSX) 0.5 m,24°
波长范围 7.5 - 14 µm
激光对准 位置自动显示在红外图像上
热像仪软件升级 使用 USB 线或 SD 卡
热灵敏度/NETD <40 mK,24° @ 30°C
热灵敏度(NETD) <40 mK
焦距 17 mm,24°
画中画 尺寸可调,可移动
空间分辨率(IFOV) 0.90 mrad/像素,24°
红外分辨率 464 × 348 像素
视场角 24° × 18°
视场角(FOV) 24° × 18°
视频灯 内置 LED 灯
调焦 连续,激光测距仪(LDM),单次 LDM,单次对比,手动
调色板 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色
辐射红外视频录制 实时辐射视频录制(.csq)
辐射红外视频流 通过 UVC
镜头 24°
镜头识别 自动
非辐射红外视频流 H.264 或 MPEG-4 通过 WiFi 传输;MJPEG 通过 UVC 或 WiFi 传输
颜色 黑色
测量与分析
参考温度 是
发射率校正 支持,0.01 至 1.0,或从材料清单中选择
测温范围 -20°C 至 120°C;0°C 至 650°C;300°C 至 1500°C 无可选范围
测量功能报警 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低)
测量校正 是
测量预设 •无测量•中心点•热点•冷点•用户预设值1•用户预设值2
温差计算 是
精度 ±2°C 或读数的 ±2%
自动热点与冷点检测 在区域内自动标记最大值/最小值
颜色报警(等温线) •以上•以下•间隔•冷凝(水分/湿度/露点)•隔热
用户界面
声音 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释
文本 预定义列表或触摸屏键盘
显示屏 4",带自动旋转功能的 640 × 480 像素液晶触摸屏
显示技术 IPS
触摸屏 光学结合 PCAP
语言 21
通讯与数据存储
METERLiNK 无线连接(蓝牙)至:带有 METERLiNK 功能的 FLIR 仪表
METERLiNK-蓝牙 与耳机和外部传感器通信
USB USB-C 型:数据传输/视频/电源
USB-标准 USB 2.0 高速接口
图像格式 标准 JPEG,包含测量数据
存储介质 可拆卸 SD 卡
视频输出 由 USB Type-C 型连接 显示端口
通信接口 USB 2.0,蓝牙,WiFi
音频 使用麦克风和扬声器对图像进行语音注释
电源
充电温度 0°C 至 45°C
充电系统 直充(交流适配器或 12V 车载充电器)或双座充电器
外接电源管理 90–260 V 交流适配器 (50/60Hz) 或 12V 车载供电(带有标准插头的电缆,可选配)
电池工作时间 25°C 环境温度以及一般使用时约 4 小时
电池电压 3.6 V
电池类型 锂离子电池,直充或座充
电池重量 195 g
电源管理 自动关机与睡眠模式
环境与认证
三脚架安装 UNC 1/4"-20
保修 http://www.flir.com/warranty/
存储温度范围 -40°C 至 70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15°C 至 50°C
无线电频谱 •ETSI EN 300 228•FCC Part 15.249•RSS-247 Issue 2
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24 小时,95% 相对湿度,25–40°C/2 次循环
电磁兼容性(EMC) •ETSI EN 301 489-1(无线电)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2(抗干扰)•EN 61000-6-3(抗辐射)•FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(抗辐射)
常规
与FLIR软件兼容 FLIR Thermal Studio Suite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Research Studio、FLIR Atlas SDK
包装 带镜头的红外相机、2 节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD 卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A 至 USB-C 型、USB-C 型至 HDMI、USB-C 型至 USB-C 型),许可卡:FLIR Thermal Studio Pro(3 个月订阅服务)
包装尺寸 500 × 190 × 370 mm
外壳材料 TPE 包胶 PCABS,镁合金
尺寸(长×宽×高) 镜头水平方向:140 × 201.3 × 167.3 mm
激光指示器 2 级,0.05–40 m 测量距离的 ±1%

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册

Datasheet

FLIR T500-Series 数据表

Brochure

FLIR T500-Series 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.