T560 - 翻新

专业红外热像仪

Flir T560 采用人体工学设计,分辨率高,能快速排查热点、找出隐藏的故障并确认维修结果。这款 640 × 480(307,200 像素)热像仪配备明亮的 4 英寸液晶显示屏和可 180° 旋转的镜头平台,因此您甚至能在难以触及区域轻松舒适地诊断电气或机械问题。这款相机内置先进的测量工具(如单触式电平/跨度),采用激光辅助自动对焦技术,使您每次都能记录精确的温度测量值。可以将 T560 与 Flir FlexView™ 双视场镜头配套,以便从广域扫描立即切换到远距扫描,无需更换镜头。借助内置的 Flir 巡检路线模式,您可以将 Flir Thermal Studio Pro 中创建的巡检计划下载到热像仪,并直接在热像仪上执行。这些系统综合起来,可以帮助您按照逻辑顺序记录温度数据和图像,加快故障排除和维修的速度。
所有 Flir T 系列相机现在均附赠一个免费名额,可参加 Flir Academy 培训课程—,价值 399 美元(详情见下文)。

分辨率高,操作舒适,性能出色
激光辅助自动调焦确保您’能获得清晰焦点,从而测得作出快速且可靠的决策所需的精确温度读数。
Flir T560 采用的光学组件可 180° 旋转,因此您能整天—舒适轻松地—以任意角度对目标进行成像。
在 Flir Thermal Studio Pro 中规划检测任务,并通过 Flir 巡检路线相机选配功能将其载入 T560,以简化检测流程并更好地管理关键数据。激活 Flir Ignite 可自动将图像从相机直接上传到云,便于高效、安全地存储和共享。

规格

核心参数
红外分辨率 640 × 480 像素
热灵敏度/NETD 30°C 下为 <40 mK(24° 镜头)
精度 ±2°C 或读数的 ±2%
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
显示屏 4",带自动旋转功能的 640 × 480 像素液晶触摸屏
存储介质 可拆卸 SD 卡
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 将像素提高至原来的 4 倍,在菜单中激活并在 FLIR Tools 中处理
光圈数 1.3
取景器 是
图像频率 30 Hz
探测器类型与像素间距 非制冷型微测辐射热计,12 µm
数字变焦 1-8倍连续变焦
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
最小焦距 0.15 m;可选微距模式
波长范围 7.5 - 14.0 µm
热灵敏度/NETD 30°C 下为 <40 mK(24° 镜头)
画中画 尺寸可调,可移动
红外分辨率 640 × 480 像素
调焦 连续,激光测距仪(LDM),单次 LDM,单次对比,手动
调色板 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色
辐射红外视频录制 实时辐射视频录制(.csq)
辐射红外视频流 支持,通过 UVC
镜头识别 自动
非辐射红外视频流 H.264 或 MPEG-4 通过 WiFi 传输;MJPEG 通过 UVC 或 WiFi 传输
测量与分析
测温范围 -20°C 至 120°C;0°C 至 650°C;300°C 至 2000°C
测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
点温仪 实时模式下各 3 个
精度 ±2°C 或读数的 ±2%
用户界面
声音 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释
文本 预定义列表或触摸屏键盘
显示屏 4",带自动旋转功能的 640 × 480 像素液晶触摸屏
通讯与数据存储
METERLiNK 是
图像存储模式 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画
图像格式 标准 JPEG,包含测量数据
存储介质 可拆卸 SD 卡
延时拍摄 10 秒至 24 小时
视频输出 由 USB-C 型连接显示器端口
通信接口 USB 2.0,蓝牙,WiFi
电源
电池工作时间 25°C 环境温度以及一般使用时约 4 小时
电池类型 锂离子电池,直充或座充
环境与认证
存储温度范围 -40°C 至 70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15°C 至 50°C
常规
与FLIR软件兼容 FLIR Thermal Studio Suite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Research Studio、FLIR Atlas SDK
包装 带镜头的红外热像仪、取景器小眼罩、2节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型)
激光指示器 是

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册

Datasheet

FLIR T500-Series 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.