FLIR T560 采用人体工学设计,分辨率高,能快速排查热点、找出隐藏的故障并确认维修结果。这款 640 × 480(307,200 像素)热像仪配备明亮的 4 英寸液晶显示屏和可 180° 旋转的镜头平台,因此您甚至能在难以触及区域轻松舒适地诊断电气或机械问题。这款相机内置先进的测量工具(如单触式电平/跨度),采用激光辅助自动对焦技术,使您每次都能记录精确的温度测量值。可以将 T560 与 FlexView™ 双视场镜头配套,以便从广域扫描立即切换到远距扫描,无需更换镜头。通过板载 FLIR 检测路线模式,您可以从 FLIR Thermal Studio Pro(带 FLIR Route Creator 插件)中将检测计划下载到您的相机上运行。这些系统综合起来,可以帮助您按照逻辑顺序记录温度数据和图像,加快故障排除和维修的速度。

分辨率高,操作舒适,性能出色
激光辅助自动调焦确保您’能获得清晰焦点,从而测得作出快速且可靠的决策所需的精确温度读数。
FLIR T560采用的聚光装置可180°旋转,因此您能全天舒适轻松地以任意角度对目标进行成像。
在FLIR Thermal Studio Pro分析软件中规划巡检路线,然后下载至配备了FLIR Inspection Route(可选)的T560中,以简化测量并更好地管理关键数据。

规格

Highlighted
红外分辨率 640 × 480 pixels
热灵敏度/NETD <50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
视场角(FOV) 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
数码相机 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
显示屏 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
存储介质 Removable SD card
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
光圈数 1.1, 42°
1.3, 24°
1.5, 14°
1.3, 80°
分辨率 640 × 480 pixels (VGA)
取景器 No
可见光图像 Yes
可见光视频录制 H.264 to memory card
可见光视频流 Yes
图像频率 30 Hz
帧频[全窗口] 30 Hz
探测器分辨率 640 × 480
探测器类型与像素间距 Uncooled microbolometer, 12 µm
数字变焦 1–8× continuous
数码相机 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
数码相机镜头视场角(FOV) 53° × 41°
最小焦距 0.15 m (0.49 ft.), 42° 0.15 m (0.49 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14° Macro mode 50 µm as option to 24° 0.10 m (3.9 in), 80°
最小焦距(带MSX) 0.65 m (2.13 ft.), 42° 0.5 m (1.64 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14°
波长范围 7.5 - 14.0 µm
激光对准 Position is automatically displayed on the infrared image
热像仪软件升级 Using USB cable or SD card
热灵敏度/NETD <50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
焦距 10 mm (0.39 in.), 42°
17 mm (0.67 in.), 24°
29 mm (1.41 in.), 14°
5 mm (0.19 in.), 80°
画中画 Resizable and movable
空间分辨率(IFOV) 1.20 mrad/pixel, 42° 0.66 mrad/pixel, 24° 0.38 mrad/pixel, 14° 2.6 mrad/pixel, 80°
红外分辨率 640 × 480 pixels
视场角 42° × 32°
24° × 18°
视场角(FOV) 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
视频灯 Built-in LED light
调焦 Continuous with laser distance meter (LDM), one- shot LDM, one-shot contrast, manual
调色板 Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
辐射红外视频录制 Real-time radiometric recording (.csq)
辐射红外视频流 Over UVC
镜头 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
镜头识别 Automatic
非辐射红外视频流 H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
颜色 Black
测量与分析
参考温度 Yes
发射率校正 Yes, variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list
测温范围 -20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F); 300°C to 1500°C (572°F to 2732°F)
测量功能报警 Audible/visual alarms (above/below) on any selected measurement function
测量校正 Yes
测量预设 No measurements, center spot, hot spot, cold spot. User Preset 1, User Preset 2
温差计算 Yes
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
自动热点与冷点检测 Automatic maximum/minimum markers within area
颜色报警(等温线) Above, Below, Interval, Condensation (moisture/humidity/dewpoint), Insulation
用户界面
声音 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
显示屏 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
显示技术 IPS
触摸屏 Optically bonded PCAP
语言 21
通讯与数据存储
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
METERLiNK-蓝牙 Communication with headset and external sensors
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB-标准 USB 2.0 High Speed
图像格式 Standard JPEG with measurement data included
存储介质 Removable SD card
视频输出 DisplayPort over USB Type-C
音频 Microphone and speaker for voice annotation of images
电源
充电温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
充电系统 In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
外接电源管理 AC adapter 90–260 V AC (50/60 Hz) or 12 V from a vehicle (cable with standard plug, optional)
电池工作时间 Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
电池电压 3.6 V
电池类型 Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
电池重量 195 g (6.89 oz)
电源管理 Automatic shut-down and sleep mode
环境与认证
三脚架安装 UNC 1/4"-20
存储温度范围 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
无线电频谱 ETSI EN 300 228, FCC Part 15.249, RSS-247 Issue 2
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F)/2 cycles
电磁兼容性(EMC) ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2 (immunity), EN 61000-6-3 (emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission)
常规
与FLIR软件兼容 FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
包装 Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription)
包装尺寸 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in)
外壳材料 PCABS with TPE, magnesium
尺寸(长×宽×高) Lens horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 in)
激光指示器 Class 2, 0.05–40 m (0.16–131 ft) ±1% of measured distance
重量[含电池] 1.4 kg (3.1 lb)

附件

  1. 三脚架(T911997)

Resources & Support

录制的网络研讨会

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

了解如何获得

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Datasheet

FLIR T500-Series 数据表

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions