T840

带有取景器的高性能红外热像仪,适用于户外检测

Flir T840 红外相机旨在帮助电力公司和其他热成像专业人员能整天舒适地对室内或室外设备进行检测并发现故障的迹象。凭借集成的目镜取景器和明亮的4英寸彩色LCD显示屏,T840可以在极具挑战的刺眼光照条件下轻松进行户外检测。采用可 180° 旋转的镜头平台和贴心的人体工程学设计,有助于用户快速诊断难以接触的部件。可以将 T840 与 Flir FlexView™ 双视场镜头配套,以便从广域扫描立即切换到远距扫描。还有 6° 长焦镜头可供选择,以确保从更远的距离精确测量小目标的温度。
所有 Flir T 系列相机现在均附赠一个免费名额,可参加 Flir Academy 培训课程。

快速、灵活、精确 – 适用于任何工作环境
能以高达 464×348 像素的分辨率从安全距离扫描大片区域,并采用可 180° 旋转的光学组件有效减轻全天检测的负担
借助 Flir Vision Processing™、MSX® 和 UltraMax® 技术,确保生成的热图像具有业界领先的清晰度,助您快速作出正确决策
借助 Flir Ignite 图像直接自动上传和快速报告功能来充分利用您的工作日,有助于您组织现场发现结果

规格

核心参数
红外分辨率 464 × 348(161,472 像素)
热灵敏度/NETD <30°C 时为 30 mK(42° 镜头),30°C 时为 <40 mK(24° 镜头),30°C 时为 <50 mK(14° 镜头)
精度 ±2°C 或±读数的 2%
视场角(FOV) 80°×63°
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/补光灯;使用 6° 或 80° 镜头时,自动禁用
显示屏 4 英寸,带具有自动旋转功能的 640×480 像素液晶触摸屏
存储介质 可拆卸 SD 卡
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
光圈数 42° 镜头:1.1,24°镜头:1.3,14° 镜头:1.5,6° 镜头:1.35,80° 镜头:1.3,
取景器 是
图像频率 30 Hz
微距模式 24°镜头选项 103 µm 有效光斑尺寸
探测器类型与像素间距 非制冷型微测辐射热计,17 µm
数字变焦 1-6 倍连续变焦
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/补光灯;使用 6° 或 80° 镜头时,自动禁用
最小焦距 42°镜头 - 0.15 m;24°镜头 - 0.15 m,可选微距模式:14°镜头 - 1.0 m:6°镜头 - 5.0 m;80°镜头 - 0.1 m;
最小焦距(带MSX) FLIR T840 + DFOV(14° + 24)°:0.5 m/1.0 m
FLIR T840 + DFOV(24° + 42°):42°:0.65 m
24°:0.5 m
波长范围 7.5 - 14.0 µm
热灵敏度/NETD <30°C 时为 30 mK(42° 镜头),30°C 时为 <40 mK(24° 镜头),30°C 时为 <50 mK(14° 镜头)
焦距 42°:10 mm
24°:17 mm
14°:29 mm
6°:70 mm
80°:5 mm
画中画 尺寸可调,可移动
空间分辨率(IFOV) 42°:1.2 mrad/像素,
24°:0.7 mrad/像素
红外分辨率 464 × 348(161,472 像素)
视场角 42° × 32°
24° × 18°
视场角(FOV) 80°×63°
调焦 连续,激光测距仪(LDM),单次 LDM,单次对比,手动
调色板 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色
辐射红外视频录制 实时辐射视频录制(.csq)
辐射红外视频流 支持,通过 UVC
镜头 24°、14°、42°、80°、6°、DFOV(24°、14°)、DFOV(42°、24)
镜头识别 自动
非辐射红外视频流 H.264 或 MPEG-4 通过 WiFi 传输;MJPEG 通过 UVC 或 WiFi 传输
测量与分析
测温范围 -40°C 至 120°C;0°C 至 650°C 300°C 至 2000°C
测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
点温仪 实时模式下各 3 个
精度 ±2°C 或±读数的 2%
用户界面
声音 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释
文本 预定义列表或触摸屏键盘
显示屏 4 英寸,带具有自动旋转功能的 640×480 像素液晶触摸屏
通讯与数据存储
METERLiNK 是
图像存储模式 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画
图像格式 标准 JPEG,包含测量数据
存储介质 可拆卸 SD 卡
延时拍摄 10 秒至 24 小时
视频输出 由 USB Type-C 型连接 显示端口
通信接口 USB 2.0,蓝牙,WiFi
电源
电池工作时间 25°C 环境温度以及典型使用条件下一般使用时长约 4 小时
电池类型 锂离子电池,直充或座充
环境与认证
存储温度范围 -40°C 至 70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15°C 至 50°C
常规
与FLIR软件兼容 FLIR Thermal Studio Suite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Research Studio、FLIR Atlas SDK
包装 带镜头的红外相机、取景器小眼罩、2 节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A 至 USB-C 型、USB-C 型至 HDMI、USB-C 型至 USB-C 型)
激光指示器 是

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

文章

Flir 创新与灵感:新 Flir 杂志

了解如何获得

录制的网络研讨会

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

了解如何获得

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.