T865 - 翻新

高性能手持式红外热像仪

Flir T865 红外热像仪是一种非接触式检测工具,配备可 180° 旋转的光学模块,让用户可以安全、舒适地评估公用事业和制造应用场景中关键电气和机械设备的状况。其先进的功能包括低至 -40°C,精度可达 1°C/1% 的准确度,单触式电平/跨度对比度增强,以及激光辅助自动对焦,让您每次都能获得高精度的温度测量。可以将 T865 与 Flir FlexView™ 双视场镜头配套,以便从广域扫描立即切换到远距扫描;或者选择 6° FOV IR镜头,以远距离检查小目标。板载巡检路线系统可帮助您按照逻辑顺序记录温度数据和图像,加快故障排除和维修的速度。
所有 FLIR T 系列热像仪现在均附赠一个免费名额,可参加 FLIR Academy 培训课程—,价值 399 美元(详情见下文)。

在 Flir Thermal Studio Pro 中开发检测路径,并使用 Route Creator 上传到 T865,以快速轻松地收集和管理关键数据。
使用 180° 旋转式光学组件、集成式目镜取景器和 4–英寸彩色 IPS 显示屏,可在安全距离、任意角度或任意光照条件下评估设备状态
凭借卓越的测量精度、增强的热成像效果以及工作流程优化,提升–现场效率,从而节省时间并更快地共享数据。

规格

核心参数
红外分辨率 640 × 480 像素
热灵敏度/NETD 30°C 下为 <40 mK(24° 镜头)
精度 ±1°C:5 至 100°C,±1%: 100 至 120°C,±2°C:-40 至 100°C,±2%:100 至 650°C,300 至 2000°C
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
显示屏 4 英寸,带自动旋转功能的 640 × 480 像素液晶触摸屏
存储介质 可拆卸 SD 卡
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 将像素提高至原来的 4 倍,在菜单中激活并在 FLIR 报告软件中处理。
光圈数 1.3
取景器 是
图像频率 30 Hz
探测器类型与像素间距 非制冷型微测辐射热计,12 µm
数字变焦 1-8倍连续变焦
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
最小焦距 0.15 m
波长范围 7.5 - 14.0 µm
热灵敏度/NETD 30°C 下为 <40 mK(24° 镜头)
画中画 尺寸可调,可移动
红外分辨率 640 × 480 像素
调焦 连续,激光测距仪(LDM),单次 LDM,单次对比,手动
调色板 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
辐射红外视频录制 实时辐射视频录制(.csq)
辐射红外视频流 支持,通过 UVC
镜头识别 自动
非辐射红外视频流 H.264 或 MPEG-4 通过 WiFi 传输;MJPEG 通过 UVC 或 WiFi 传输
测量与分析
测温范围 -40°C 至 120°C;0°C 至 650°C;300°C 至 2000°C
测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
点温仪 实时模式下各 10 个
精度 ±1°C:5 至 100°C,±1%: 100 至 120°C,±2°C:-40 至 100°C,±2%:100 至 650°C,300 至 2000°C
用户界面
声音 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释
文本 预定义列表或触摸屏键盘
显示屏 4 英寸,带自动旋转功能的 640 × 480 像素液晶触摸屏
通讯与数据存储
METERLiNK 是
图像存储模式 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画
图像格式 标准 JPEG,包含测量数据
存储介质 可拆卸 SD 卡
延时拍摄 10 秒至 24 小时
视频输出 由 USB-C 型连接显示器端口
通信接口 USB 2.0,蓝牙,WiFi,显示器端口
电源
电池工作时间 25°C 环境温度以及一般使用时约 4 小时
电池类型 锂离子电池,直充或座充
环境与认证
存储温度范围 -40°C 至 70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15°C 至 50°C
常规
与FLIR软件兼容 FLIR Thermal Studio Suite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Research Studio、FLIR Atlas SDK
包装 带镜头红外热像仪、电池(2块)、电池充电器、蓝牙耳机、标定证书、许可卡:FLIR Thermal Studio Pro(3 个月订阅)、硬质运输箱、HDMI-HDMI电缆、红外镜头、镜头盖、存储卡 (8 GB)、颈部挂绳、电源(包含多个插头)、打印文档、USB线缆,标准A至Micro-B
激光指示器 是

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.