Flir T865 红外热像仪是一种非接触式检测工具,配备可 180° 旋转的光学模块,让用户可以安全、舒适地评估公用事业和制造应用场景中关键电气和机械设备的状况。其先进的功能包括低至 -40°C,精度可达 1°C/1% 的准确度,单触式电平/跨度对比度增强,以及激光辅助自动对焦,让您每次都能获得高精度的温度测量。可以将 T865 与 Flir FlexView™ 双视场镜头配套,以便从广域扫描立即切换到远距扫描;或者选择 6° FOV IR镜头,以远距离检查小目标。板载巡检路线系统可帮助您按照逻辑顺序记录温度数据和图像,加快故障排除和维修的速度。
所有 FLIR T 系列热像仪现在均附赠一个免费名额,可参加 FLIR Academy 培训课程—,价值 399 美元(详情见下文)。

在 Flir Thermal Studio Pro 中开发检测路径,并使用 Route Creator 上传到 T865,以快速轻松地收集和管理关键数据。
使用 180° 旋转式光学组件、集成式目镜取景器和 4–英寸彩色 IPS 显示屏,可在安全距离、任意角度或任意光照条件下评估设备状态
凭借卓越的测量精度、增强的热成像效果以及工作流程优化,提升–现场效率,从而节省时间并更快地共享数据。

规格

核心参数
红外分辨率 640 × 480 pixels
热灵敏度/NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
视场角(FOV) 80° × 63°
数码相机 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
显示屏 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
存储介质 Removable SD card
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
光圈数 42° lens: 1.1, 24° lens: 1.3, 14° lens: 1.5, 6° lens: 1.35, 80° lens: 1.3,
分辨率 464 × 348 pixels (VGA)
取景器 Yes
可见光图像 Yes
可见光视频录制 H.264 to memory card
可见光视频流 Yes
图像频率 30 Hz
探测器类型与像素间距 Uncooled microbolometer, 12 µm
数字变焦 1-8x continuous
数码相机 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
最小焦距 42° lens - 0.15 m; 24° lens - 0.15 m, optional macro mode; 14° lens - 1.0 m; 6° lens - 5.0m; 80° lens - 0.1m;
最小焦距(带MSX) FLIR T865 + DFOV (14° + 24°): .5 m (1.64 ft) / 1.0 m (3.28 ft)
FLIR T865 + Dual FOV (24° + 42°): 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
波长范围 7.5 - 14.0 µm
热灵敏度/NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
焦距 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
6°: 70 mm (2.80 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
画中画 Resizable and movable
空间分辨率(IFOV) 42°: 1.2 mrad/pixel
24°: 0.7 mrad/pixel
红外分辨率 640 × 480 pixels
视场角 42° × 32°
24° × 18°
视场角(FOV) 80° × 63°
视频灯 Built-in LED light
调焦 Continuous with laser distance meter (LDM), one-shot LDM, one-shot contrast, manual
调色板 Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
辐射红外视频录制 Real-time radiometric recording (.csq)
辐射红外视频流 Yes, over UVC
镜头 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
镜头识别 Automatic
非辐射红外视频流 H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
测量与分析
参考温度 Yes
测温范围 -40°C to 120°C (-40°F to 248°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) 300°C to 2000°C (572°F to 3632°F)
测量预设 No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
点温仪 10 ea. in live mode
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
用户界面
声音 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
文本 Predefined list or touchscreen keyboard
显示屏 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
触摸屏 Optically bonded PCAP
通讯与数据存储
METERLiNK Yes
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB-标准 USB 2.0 High Speed
图像存储模式 Infrared, visual, MSX®, Picture-in-Picture
图像格式 Standard JPEG with measurement data included
存储介质 Removable SD card
延时拍摄 10 sec to 24 hrs
视频输出 DisplayPort over USB Type-C
通信接口 USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
电源
电池工作时间 Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
电池类型 Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
电源管理 Automatic shut-down and sleep mode
环境与认证
三脚架安装 UNC 1/4"-20
存储温度范围 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
常规
与FLIR软件兼容 FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
包装 Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C)
包装尺寸 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in.)
尺寸(长×宽×高) •Lens horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 in.)
激光指示器 Yes

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

录制的网络研讨会

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

了解如何获得

文章

Flir 创新与灵感:新 Flir 杂志

了解如何获得

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.