新FLIR Exx系列热像仪的5项改进


FLIR Exx系列高级红外热像仪,主要针对电气、机械和建筑应用领域,它们能够帮助您发现热点、检测建筑缺陷的早期征兆、排查电气系统和机械系统故障以及在造成严重损坏前预防问题。为了满足用户的各项需求,FLIR不断更新产品,目前 Exx系列已经有6种型号,分别为E52/E54/E76/E86/E96/E98,那么它们有哪些过人之处呢?
FLIR E98/E96/E86/E76高级红外热像仪不仅可配备24°、42°、14°三种可互换的镜头,而且还非常智能,之前旧款热像仪更换镜头后需要手动校准,但配备先进的可互换AutoCal智能自标定镜头热像仪可自动校准,并且尽快获得精确的温度读数,大大节省了用户的工作时间。
FLIR Exx系列热像仪,将FLIR巡检选项(FLIR Inspection Route)功能设为标准配置。FLIR巡检选项功能是为需要定期检测大量目标物体的热像师设计,比如当电力工程师们需要对户外电气设备、室内设备、电缆线架、配电母线等进行大型巡检时,可以通过FLIR Route Creator智能巡检插件编写巡检规划方案,然后下载到FLIR Exx系列热像仪中,这样就可以按需规划好每天的巡检计划,优化巡检路线,让巡检工作更有序地进行。
FLIR Exx系列热像仪均带有激光指示器,专用按钮激活,测试距0.05~40米,测距精度为±1,并且FLIR E98/E96/E86/E76高级红外热像仪还配有智能激光辅助自动调焦功能,能精确识别热点,即便是距离较远、场景复杂也毫无影响。
使用FLIR E98/E96/E86扫描区域时,可以在目标上设置测量框,并使用激光测距功能来计算该方框内的面积。热像仪会将面积测量值与其他图像数据一起保存,因此您可以创建详细的报告,以加快修复速度。
利用FLIR Exx系列热像仪的单触式电平/跨度功能,您只需单触屏幕一次,就可以在热图像中选择出小片的聚焦区域,而且热像仪还会根据图像中该位置的热对比度,自动调节电平和跨度,不仅节约了手动调节的时间,还能确保热像仪每次都能准确测温。
FLIR Exx系列红外热像仪,搭配各项强悍功能,让红外检测更加智能高效。