红外检测过程中值得拥有的5款助力工具!

随着科学研究的不断进步,红外热成像技术给我们提供了一个全新的视角,它让我们可视化了温度,拓展了我们视界。但就像其他任何技术一样,它有一定局限性,因此也需要额外支持。本文将为您介绍红外检测过程中值得拥有的5大助手!

1. 电工胶带

如果您可以安全地触摸目标,高质量的电工胶带将为您提供准确的温度读数,并作为测量各种材料发射率值的参考点。换言之,好的正品电工胶带可以提升低发射率物体表面发射率至已知的95%,是红外热像仪测量温度时需随身携带的头号配件。

2. 仪表(钳形表和湿度计)

钳形表能提供重要的负载信息,这些信息会成为完整红外报告的一部分。除了电气方面的钳形表外,湿度计对于确认空气中的水分含量也是必不可少的,通常结合空气温度和测量距离一起测量。因为空气的温度和湿度结合测量的距离,可以补偿距离对测温精度的影响。在热像仪中均有具体的补偿参数可以填写,对于远距离的准确测温,它们都必不可少。

3.风速仪

风速仪是至关重要的,它能捕捉被测设备附近的风速,因为在室外测温,有风及无风环境下,风力的大小均会对测量读数会有较大的影响。风速仪可以为您的报告提供进一步的背景和数据支持,还能够捕捉你正在检查的任何地点的环境数据,为你的报告中提供历史参考。

4.激光测距仪

了解你与目标的距离是至关重要的,这不仅可以确保你有足够的检测分辨率,而且可以准确测量温度。假设你知道光斑尺寸比例,该设备就可以估计在给定距离下光斑测量的大小。有一个激光测距仪在手就可以让事情变得简单,它能在红外检查中获得准确的距离值。当然一些FLIR高级红外热像仪内配有智能激光辅助自动调焦功能,能精确识别并高效率的自动对焦热点,即便是距离较远、场景复杂也毫无影响。

5.空气温度计

空气温度计可以是数字式温度计或者传统热胀冷缩原理制成的温度计,比如酒精温度计。在检测的过程中,搭配空气温度计,可以在补偿参数设置时考虑空气温度补偿,以获得精确的检查结果。通常需要配合测量距离和空气湿度同时进行补偿。尤其在远距离测温,空气湿度较大的情况下,我们需要对空气的三个补偿参数进行补偿。

当使用红外热像仪检测时,如果只需要发现故障点,那么只需要热像仪在手即可,但想要更精确的测量数值时,我们可以配备以上5款“检测伴侣”,它们能让你的红外检测报告更精准。

相关文章

产品新闻

FLIR面向专业人士发布两款支持蓝牙功能的水份测量仪

Read more
文章

FLIR推出建筑承包商必备的房屋修缮工具

Read more
产品新闻

新FLIR Exx系列热像仪的5项改进

Read more
Back to top