Nota: Para obtener recursos de soporte técnico adicionales de la serie Cx, visite Support.FLIR.com.
Instrucciones
Do the FLIR C2, C3, C3-X, C5, E4, E5, E5-XT, E6, E6-XT, E8, or E8-XT stream video over Wi-Fi?
Más información

Serie Cx
Las cámaras térmicas compactas de la serie Cx de Flir son herramientas de inspección portátiles de bolsillo, perfectas para profesionales que necesitan una cámara termográfica cómoda para identificar y solucionar problemas. Inspeccione y analice rápidamente las diferencias de calor entre los activos objetivo con la ayuda de imágenes ricamente detalladas mejoradas por MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada de Flir y, a continuación, cargue automáticamente estos datos en la nube de Flir Ignite™ para compartirlos, almacenarlos, analizarlos y elaborar informes.
Con una gama de opciones, desde la C3-X introductoria hasta la nueva C8 de mayor resolución, más la Cx5 para su uso en entornos industriales peligrosos, la serie Cx ofrece soluciones fáciles de usar y fáciles de transportar diseñadas para ajustarse a su presupuesto por menos de 1000 USD.
Ventajas de la serie Flir Cx
Las cámaras portátiles de bolsillo de la serie Cx, fáciles de usar, aceleran las inspecciones de edificios, mecánicas y eléctricas al capturar fallos ocultos en termografías que puede compartir, analizar e informar al instante.
Evite costosos tiempos de inactividad mediante inspecciones térmicas periódicas con la serie Flir Cx. Los usuarios graban rápidamente imágenes térmicas y las cargan automáticamente en la nube de Ignite™, donde las plantillas avanzadas de informes eliminan los pasos manuales, para que los técnicos puedan centrarse en la resolución de problemas en lugar de en la documentación.
Encuentre daños ocultos por agua, huecos de aislamiento, fugas de aire y más a través de inspecciones periódicas de edificios y climatización con una cámara térmica de la serie Cx. Las imágenes MSX patentadas en coqueteo garantizan que tenga las imágenes claramente detalladas que necesita para diagnosticar problemas en el acto.
Reduzca los costes de mano de obra con inspecciones hasta un 40 % más eficientes para vehículos eléctricos, sistemas mecánicos y más. Los flujos de trabajo conectados ayudan a los equipos a identificar fallos más rápido y actuar antes, lo que reduce las reparaciones no planificadas.

MSX® es una tecnología patentada de generación de imágenes Flir que produce imágenes térmicas ricamente detalladas al unir los espectros visual y térmico.
Esta innovadora tecnología, basada en el exclusivo procesador integrado de Flir, utiliza una cámara digital interna para mejorar las imágenes térmicas en tiempo real. MSX utiliza una imagen visual de alto contraste para repujar aspectos clave de la escena sobre una imagen térmica completa.

Las cámaras de la serie Flir Cx ofrecen carga automática de imágenes con Flir Ignite para que pueda compartir imágenes de inmediato, editarlas o crear informes profesionales. Analice imágenes térmicas sobre el terreno y mueva los archivos a carpetas personalizadas para mantenerse organizado y, a continuación, comparta los hallazgos con compañeros de trabajo y clientes utilizando un enlace protegido con contraseña. Incluso puede sincronizar archivos con su ordenador para un análisis más detallado y generar informes detallados utilizando las herramientas de informes integradas de Ignite.

La Cx5 permite a los usuarios investigar posibles problemas desde una distancia segura, eliminando la necesidad de permisos de trabajo en caliente en áreas consideradas peligrosas debido a gas, vapor o polvo. Cumple con los estándares de respiración restringida y protección contra el polvo.
Resolución de IR
128 x 96 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD
<70 mK
Precisión
De 0 a 100 °C (de 32 a 212 °F): ±3 °C (±5,5 °F), de 100 a 300 °C (de 212 a 572 °F): ±3 % [temp. ambiente de 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F) y temp. del objeto superior a 0 °C (32 °F)]
Precisión
A temperatura ambiente, de 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F), de 0 a 100 °C (de 32 a 212 °F): ±3 °C (±5,5 °F), de 100 a 400 °C (de 212 a 752 °F): ±3 %
Cámara digital
5 MP
Modos de imagen
Imagen de infrarrojos, imagen visual, MSX (detalles visuales estampados sobre la imagen térmica), imagen en imagen (área de IR sobre la imagen visual)
Resolución de IR
320 × 240 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD
<50 mK
Precisión
Precisión a temperatura ambiente De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F):
• 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F): ±2 °C (±5,5 °F)
• De 100 °C a 450 °C (de 212 °F a 842 °F): ±2 %
Precisión
A temperatura ambiente. 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto por encima de 0 °C (32 °F), 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F): ±5 °C (±9 °F), 100 °C a 400 °C (212 °F a 752 °F): ±5 %
Cámara digital
5 MP
Modos de imagen
Imagen infrarroja, imagen visual, MSX (detalles visuales grabados en la imagen térmica), imagen sobre imagen (área IR en la imagen visual)
Resolución de IR
128 x 96 píxeles
Precisión
A temperatura ambiente, de 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F), de 0 a 100 °C (de 32 a 212 °F): ±3 °C (±5,5 °F), de 100 a 400 °C (de 212 a 752 °F): ±3 %
Resolución de IR
320 × 240 píxeles
Precisión
A temperatura ambiente. 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto por encima de 0 °C (32 °F), 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F): ±5 °C (±9 °F), 100 °C a 400 °C (212 °F a 752 °F): ±5 %
Sensibilidad térmica/NETD
<70 mK
Cámara digital
5 MP
Sensibilidad térmica/NETD
<50 mK
Cámara digital
5 MP
Precisión
De 0 a 100 °C (de 32 a 212 °F): ±3 °C (±5,5 °F), de 100 a 300 °C (de 212 a 572 °F): ±3 % [temp. ambiente de 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F) y temp. del objeto superior a 0 °C (32 °F)]
Modos de imagen
Imagen de infrarrojos, imagen visual, MSX (detalles visuales estampados sobre la imagen térmica), imagen en imagen (área de IR sobre la imagen visual)
Precisión
Precisión a temperatura ambiente De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F):
• 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F): ±2 °C (±5,5 °F)
• De 100 °C a 450 °C (de 212 °F a 842 °F): ±2 %
Modos de imagen
Imagen infrarroja, imagen visual, MSX (detalles visuales grabados en la imagen térmica), imagen sobre imagen (área IR en la imagen visual)
Nota: Para obtener recursos de soporte técnico adicionales de la serie Cx, visite Support.FLIR.com.
Instrucciones
Do the FLIR C2, C3, C3-X, C5, E4, E5, E5-XT, E6, E6-XT, E8, or E8-XT stream video over Wi-Fi?
Más informaciónNote: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
FLIR Thermal Studio Installer
Firmware Download
FLIR Camera Firmware - C8
Firmware Download
FLIR Camera Firmware - Cx
Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.
(Cuando haya agentes disponibles)
(+1) 805 392 3775
(+1) 844 283 5471
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos |
Línea gratuita: (+1) 866 477 3687 Local: (+1) 603 324 7600 |
||
| Canadá | 800 613 0507 | Enviar una RMA | |
| Sudamérica y Centroamérica | 0800 878 2486 |
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Bélgica | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estonia | +3726063976 | ||
| Alemania | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italia | +390294753491 | ||
| Suecia | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Emiratos Árabes Unidos | +971 4 802 4999 | ||
| Reino Unido | +44 (0) 1732 220 011 |
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Australia | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| India Delhi | +91 11 47212002 | ||
| India Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japón | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapur | +65 8787 0884 | ||
| Corea del Sur | (02)565-2724 |