Nota: Para obtener más recursos de soporte, visite Support.FLIR.com.
Seminario web grabado
Webinar: Reinventing Electrical Inspections with Flir iXX and Thermidoc
Ver ahora

Serie iXX
La serie iXX es una nueva clase de cámaras térmicas impulsadas por aplicaciones diseñadas para hacer inspecciones más rápidas, fáciles y coherentes, independientemente del nivel de habilidad de su equipo. Desde termógrafos experimentados hasta técnicos nuevos y termografías, las cámaras iXX simplifican cada paso del proceso: capturando los datos correctos, compartiéndolos al instante y convirtiéndolos en información procesable.
Construidas sobre la plataforma Flir Ace, las cámaras i34 e i64 funcionan con aplicaciones desarrolladas por Flir, clientes y desarrolladores externos de confianza, para que su cámara pueda evolucionar con sus necesidades de inspección.
Ventajas de la serie Flir iXX
Nuestras cámaras de la serie iXX están diseñadas para transformar las inspecciones térmicas en flujos de trabajo guiados, conectados y totalmente integrados. Gracias a la inteligencia basada en aplicaciones, le ayudan a capturar datos coherentes y de alta calidad, compartirlos instantáneamente y actuar en consecuencia, tanto si está solucionando problemas de un solo activo como escalando inspecciones en varios sitios. Cada cámara termográfica de la serie iXX combina un diseño intuitivo con una potente conectividad, lo que facilita a los equipos la detección de fallos, el análisis de datos y el mantenimiento de los estándares de seguridad.
Mejore la fiabilidad de los activos y evite costosos tiempos de inactividad con inspecciones guiadas por aplicaciones que cualquiera puede seguir. La serie iXX permite a los usuarios capturar imágenes térmicas con mediciones Delta T precisas, comparar los datos con lecturas de referencia y detectar cambios antes de que se conviertan en fallos. Con las cargas automáticas a nuestras aplicaciones Flir, Assetlink™ e Ignite™, puede realizar un seguimiento de las tendencias de activos, generar órdenes de trabajo e integrar resultados con su sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS), sin tener que salir del campo.
Reduzca los riesgos de seguridad y mejore la toma de decisiones con imágenes térmicas de alta resolución, controles fáciles de usar con guantes y amplios campos de visión, ideales para inspeccionar equipos energizados a través de ventanas de IR. Utilice la aplicación Meterlink® para capturar mediciones de carga, voltaje y otras mediciones eléctricas junto con datos térmicos, lo que le proporciona el contexto completo para priorizar las reparaciones y evitar interrupciones. La inclusión de una cámara térmica en su rutina de mantenimiento le permite identificar posibles problemas de forma temprana, ampliar la vida útil del equipo y optimizar la eficiencia operativa.
Agilice el diagnóstico de edificios con flujos de trabajo diseñados para comprobaciones de rendimiento de climatización, evaluación de daños por agua y encuestas de pérdida de energía. El enrutamiento en la cámara garantiza la coherencia en todas las inspecciones, mientras que el análisis instantáneo de fallos le ayuda a realizar recomendaciones seguras in situ. Los datos se transfieren de forma segura a su plataforma de gestión de activos o en la nube, por lo que los informes y la información están listos para compartirse antes de salir del trabajo. Tanto si detecta brechas de aislamiento como si identifica fugas o evalúa el rendimiento energético, esta cámara termográfica ofrece la precisión y la claridad necesarias para detectar problemas de forma rápida y precisa.

Mejore la fiabilidad de los activos y evite costosos tiempos de inactividad con inspecciones guiadas por aplicaciones que cualquiera puede seguir. La serie iXX permite a los usuarios capturar imágenes térmicas con mediciones Delta T precisas, comparar los datos con lecturas de referencia y detectar cambios antes de que se conviertan en fallos. Con las cargas automáticas a nuestras aplicaciones FLIR, Assetlink™ e Ignite™, puede realizar un seguimiento de las tendencias de activos, generar órdenes de trabajo e integrar resultados con su sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS), sin tener que salir del campo.

Las cámaras de la serie iXX, habilitadas en la cámara a través de la función Aplicaciones, ofrecen una gama de aplicaciones creadas por FLIR y de terceros que abren un mundo de posibilidades en términos de resolución de problemas. Explore las aplicaciones creadas por nuestros socios desarrolladores para ver cómo pueden resolver sus problemas, cargar una aplicación existente que utiliza cada día o conectarse con FLIR para personalizar una propia.

Reduzca los riesgos de seguridad y mejore la toma de decisiones con imágenes térmicas de alta resolución, controles fáciles de usar con guantes y amplios campos de visión, ideales para inspeccionar equipos energizados a través de ventanas de IR. Utilice la aplicación Meterlink® para capturar mediciones de carga, voltaje y otras mediciones eléctricas junto con datos térmicos, lo que le proporciona el contexto completo para priorizar las reparaciones y evitar interrupciones.

Agilice el diagnóstico de edificios con flujos de trabajo diseñados para comprobaciones de rendimiento de climatización, evaluación de daños por agua y encuestas de pérdida de energía. El enrutamiento integrado en la cámara garantiza la coherencia en todas las inspecciones, mientras que el análisis instantáneo de fallos le ayuda a realizar recomendaciones seguras in situ. Los datos se transfieren de forma segura a su sistema de gestión de edificios o nube, por lo que los informes y la información están listos para compartirse antes de salir del trabajo.
Resolución de IR
240 × 320
Sensibilidad térmica/NETD
<40 mK a 30 °C (86 °F)
Precisión
±2 °C (±3,6 °F) o ±2 %
Resolución de IR
240 × 320
Sensibilidad térmica/NETD
<40 mK at 30°C (86°F)
Precisión
±2°C (±3.6°F) or ±2%
Resolución de IR
480 × 640
Sensibilidad térmica/NETD
<40 mK a 30 °C (86 °F)
Precisión
±2 °C (±3,6 °F) o ±2 %
Resolución de IR
480 × 640
Sensibilidad térmica/NETD
<40 mK a 30 °C (86 °F)
Rango de temperatura
De -20 °C a 200 °C (de -4 °F a 392 °F)
De 10 °C a 550 °C (de 50 °F a 1022 °F)
Resolución de IR
240 × 320
Resolución de IR
240 × 320
Resolución de IR
480 × 640
Resolución de IR
480 × 640
Sensibilidad térmica/NETD
<40 mK a 30 °C (86 °F)
Sensibilidad térmica/NETD
<40 mK at 30°C (86°F)
Sensibilidad térmica/NETD
<40 mK a 30 °C (86 °F)
Sensibilidad térmica/NETD
<40 mK a 30 °C (86 °F)
Precisión
±2 °C (±3,6 °F) o ±2 %
Precisión
±2°C (±3.6°F) or ±2%
Precisión
±2 °C (±3,6 °F) o ±2 %
Rango de temperatura
De -20 °C a 200 °C (de -4 °F a 392 °F)
De 10 °C a 550 °C (de 50 °F a 1022 °F)

Conozca Flir Assetlink
Assetlink, disponible en todas las cámaras de la serie iXX, le ayuda a prepararse para las inspecciones, planificar sus rutas y conectar las imágenes térmicas resultantes con los datos de activos, lo que acelera los flujos de trabajo y ofrece información valiosa.
Nota: Para obtener más recursos de soporte, visite Support.FLIR.com.
Seminario web grabado
Webinar: Reinventing Electrical Inspections with Flir iXX and Thermidoc
Ver ahoraPresione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.
(Cuando haya agentes disponibles)
(+1) 805 392 3775
(+1) 844 283 5471
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos |
Línea gratuita: (+1) 866 477 3687 Local: (+1) 603 324 7600 |
||
| Canadá | 800 613 0507 | Enviar una RMA | |
| Sudamérica y Centroamérica | 0800 878 2486 |
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Bélgica | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estonia | +3726063976 | ||
| Alemania | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italia | +390294753491 | ||
| Suecia | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Emiratos Árabes Unidos | +971 4 802 4999 | ||
| Reino Unido | +44 (0) 1732 220 011 |
Contacto del centro de servicio |
Teléfono |
Solicitar servicio, reparación o calibración |
Envíenos un correo electrónico |
|---|---|---|---|
| Australia | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| India Delhi | +91 11 47212002 | ||
| India Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japón | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapur | +65 8787 0884 | ||
| Corea del Sur | (02)565-2724 |