Cámaras minidomo
Serie Ariel CM
Las cámaras minidomo de la serie CM de Ariel son la solución económica para la seguridad en infraestructuras críticas y ubicaciones comerciales. Con resoluciones de espectro visual de 5 MP y 4K, iluminación IR y rango dinámico amplio del obturador, las cámaras de la serie CM pueden manejar las condiciones de movimiento e iluminación más desafiantes. Gracias a la interfaz web simplificada, las cámaras de la serie CM son fáciles de configurar y comenzar a transmitir, lo que mejora la eficiencia y reduce el coste total de propiedad.

Ciberseguro y compatible con NDAA
Proteger sus datos es tan importante para nosotros como la seguridad del sitio para usted. Las cámaras de seguridad Flir son ideales para sistemas de seguridad ciberendurecidos para infraestructura crítica y aplicaciones gubernamentales. El desarrollo de Flir cumple con los estándares de cumplimiento de NDAA al incorporar consideraciones de ciberseguridad en nuestro proceso junto con pruebas de vulnerabilidad internas y externas, revisiones de código estrictas y rigurosos protocolos de TI.

Análisis e integración de vídeo
United VMS es una potente forma de integrar y controlar la serie Ariel CM. Intuitivo de usar y escalable según sus necesidades, UVMS admite análisis y transferencia de cámaras fijas como las cámaras Bullet a Flir pan-tilt-zoom.
Comparar modelos
ARIEL™ CM-3505
- 2592 × 1944 pixel resolution
- 256 MB memory (on chip)
- Varifocal lens 2.7–13.5 mm, 101.0° ~ 30.4° HFOV
Ariel™CM-3508
- 3840 × 2160 pixel resolution
- 1 GB DDR3 memory
- Varifocal 4–10 mm lens, 110.4° ~ 45.0° HFOV
Recursos y asistencia
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
Firmware Download
FLIR Ariel CM-3505 Mini Dome Firmware
Firmware Download
FLIR Ariel CM-3508 Mini Dome Firmware
Datasheet
Hoja de datos del FLIR Ariel CM-3505 5 MP Mini-Dome MX
Datasheet
Hoja de datos del FLIR Ariel CM-3505 5 MP Mini-Dome
Firmware Release Note
FLIR Ariel CM-3505 CM-3508 Mini-Dome Firmware Release Notes
Quick Start Guide
FLIR Ariel CM-3505 5 MP and CM33508 4K Mini-Dome Quick Install Guide
User Manual
FLIR Ariel CM-3505 5 MP and CM-3508 4K Mini-Dome Installation & User Guide
Datasheet
FLIR Ariel CM-3505 5 MP Mini-Dome Datasheet
Compatibility
FLIR Edge Devices Compatible Accessory Guide
Compatibility
FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
Datasheet
Ficha técnica del FLIR Ariel CM-3508 4K Mini-Dome MX
Datasheet
Ficha técnica del FLIR Ariel CM-3508 4K Mini-Dome
- 1
- 2