Cámaras minidomo

Serie Ariel CM

Las cámaras minidomo de la serie CM de Ariel son la solución económica para la seguridad en infraestructuras críticas y ubicaciones comerciales. Con resoluciones de espectro visual de 5 MP y 4K, iluminación IR y rango dinámico amplio del obturador, las cámaras de la serie CM pueden manejar las condiciones de movimiento e iluminación más desafiantes. Gracias a la interfaz web simplificada, las cámaras de la serie CM son fáciles de configurar y comenzar a transmitir, lo que mejora la eficiencia y reduce el coste total de propiedad.

Whether the goal is to monitor entrances and hallways or to provide broad coverage of parking lots and open spaces, Ariel CM security cameras provide comprehensive visual surveillance that can blend seamlessly with indoor and outdoor aesthetics.
Dome security cameras that combine high-resolution, detailed video with pan-tilt capabilities and AI-driven video analytics are the whole package—ensuring full visibility across the target zone for enhanced perimeter protection.
Improving security shouldn't cause frustrations. Ariel CM-Series cameras offer a range of wall mounts for easy installation and a user-friendly web interface that's quick to learn.
Product showcase image

Ciberseguro y compatible con NDAA

Proteger sus datos es tan importante para nosotros como la seguridad del sitio para usted. Las cámaras de seguridad Flir son ideales para sistemas de seguridad ciberendurecidos para infraestructura crítica y aplicaciones gubernamentales. El desarrollo de Flir cumple con los estándares de cumplimiento de NDAA al incorporar consideraciones de ciberseguridad en nuestro proceso junto con pruebas de vulnerabilidad internas y externas, revisiones de código estrictas y rigurosos protocolos de TI.

Análisis e integración de vídeo

United VMS es una potente forma de integrar y controlar la serie Ariel CM. Intuitivo de usar y escalable según sus necesidades, UVMS admite análisis y transferencia de cámaras fijas como las cámaras Bullet a Flir pan-tilt-zoom.

Comparar modelos

ARIEL™ CM-3505

ARIEL™ CM-3505

  • 2592 × 1944 pixel resolution
  • 256 MB memory (on chip)
  • Varifocal lens 2.7–13.5 mm, 101.0° ~ 30.4° HFOV
Ver producto
Ariel™CM-3508

Ariel™CM-3508

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • 1 GB DDR3 memory
  • Varifocal 4–10 mm lens, 110.4° ~ 45.0° HFOV
Ver producto
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
FLIR Ariel CM-3505 Mini Dome Firmware

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Ariel CM-3508 Mini Dome Firmware

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

FLIR Ariel CM-3508 4K Mini-Dome Datasheet