Las cámaras de sensor inteligente Flir A50 y A70 son ideales para usuarios que desean capacidades integradas de análisis y alarma integradas en la cámara para aplicaciones de supervisión de condiciones y detección temprana de incendios. Con opciones para Wi-Fi, una cámara visual integrada y compatibilidad con ONVIF S (solo versión avanzada), las cámaras Flir A50/A70 son una solución flexible y configurable para satisfacer las necesidades únicas de los clientes de automatización en una amplia gama de sectores. Cuando se utilizan como un componente del sistema para soluciones en nube y la Internet industrial de las cosas (IIoT), las cámaras A50/A70 pueden ayudar a las empresas a proteger sus activos, aumentar la seguridad, optimizar el tiempo de actividad y reducir al mínimo los costos de mantenimiento.

The world's first UL-listed thermal imaging early fire detector, by Teledyne FLIR


Engineered and manufactured by the global leader in infrared technologies, this high-performance thermal imaging solution is now UL 2684 listed, establishing it as a prescriptive fire alarm initiating device.

Una solución de automatización asequible con análisis de vanguardia y protocolos de comunicación abiertos.
Acceda rápidamente a las características térmicas con el sensor de temperatura de área amplia sin contacto, que proporciona una resolución de hasta 640 × 480 (307 200 píxeles) y una precisión de ±2 °C.
Simplifique los esfuerzos de integración con sensores térmicos inteligentes que se comunican con protocolos industriales estándar y sistemas de gestión de vídeo, incluidos HMI, SCADA y compatibilidad opcional con ONVIF S.
Instale fácilmente la cámara ligera con clasificación IP66 y conectores M8/12 en cualquier ubicación – con múltiples opciones de montaje.

Especificaciones

Resaltado
Entrada/salida digital, tipo de conector M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con alimentación externa)
Entradas digitales 2x optoaislada, Vin (bajo) = 0–1,5 V, Vin (alto) = 3–25 V
Salida digital, propósito • Como una función de alarma; salida a dispositivo externo• Falla (NC)
Salidas digitales 3x optoaislada, 0–48 VCC, máx. 350 mA; relevador óptico de estado sólido; 1x dedicado como salida de falla (NC)
Codificado Estándar: H.264, MPEG4 o MJPEG
Advanced: Transmisión de vídeo - Transmisión
radiométrica H.264, MPEG4 o MJPEG - JPEG-LS comprimido, radiométrica FLIR
Interfaz Ethernet Cableado, Wi-Fi (opcional)
Wifi Función opcional adquirida por separado. RP-SMA, conector hembra
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio)
• ETSI EN 301 489-17 (radio)
• EN 61000-4-8 (campo magnético)
• FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión EE. UU.)
• ISO 13766-1 (EMC - maquinaria de movimiento de tierra y construcción de edificios)
• EN ISO 14982 (EMC - maquinaria agrícola y forestal)
Número F 1.4
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Sensibilidad térmica/NETD <35 mK
Precisión ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de lectura para una temperatura ambiente de 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) y una temperatura del objeto de más de 0 °C (32 °F)
Funciones de alarma Estándar:
10 medidores puntuales
10 cajas
4 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo)
1 isoterma (por encima/por debajo/intervalo)
1 isocobertura
1 Temperatura

de referencia avanzada:
10 Spotmeters
10 cajas y polígonos de máscara (número total)
4 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo)
2 isotermas (por encima/por debajo/intervalo)
2 isocobertura
1 Temperatura
de referencia 2 líneas
1 polilínea
Salida de alarma • • Correo electrónico de salida
digital (SMTP) (empujar)
Transferencia de • archivos • Ethernet/IP
(FTP) (empujar)
Servidor • Modbus TCP (tirar)
• MQTT (empujar)
• Consulta sobre RESTful API (tirar)
• Almacenar imagen o video
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af Clase 3
Almacenamiento de imágenes A50: NA
A70: Graba hasta 100 vídeos radiométricos JPEG y superpuestos de FLIR; almacenamiento en función de: alarma, programación o interacción del usuario (web de la cámara)
Codificado Estándar: H.264, MPEG4 o MJPEG
Advanced: Transmisión de vídeo - Transmisión
radiométrica H.264, MPEG4 o MJPEG - JPEG-LS comprimido, radiométrica FLIR
Comunicación Ethernet Patente de FLIR basada en la montura TCP/IP
Conforme con perfil S de ONVIF Estándar: No
avanzado: Sí
Entrada digital, propósito NUC, desactivación de NUC, alarma
Entrada/salida digital, tipo de conector M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con alimentación externa)
Entrada/salida digital, voltaje de aislamiento 500 VRMS
Entradas digitales 2x optoaislada, Vin (bajo) = 0–1,5 V, Vin (alto) = 3–25 V
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Ethernet Para control, resultado, imagen y alimentación
Interfaz Ethernet Cableado, Wi-Fi (opcional)
Multicast Sí
Protocolos de Ethernet • EtherNet/IP
• IEEE 1588
• Modbus TCP
• MQTT
• SNMP
• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Conector M8 macho con código A
Salida digital, propósito • Como una función de alarma; salida a dispositivo externo• Falla (NC)
Salidas digitales 3x optoaislada, 0–48 VCC, máx. 350 mA; relevador óptico de estado sólido; 1x dedicado como salida de falla (NC)
Tipo de conector Ethernet M12 hembra de 8 pines con código X; RP-SMA hembra
Tipo de Ethernet 1000 Mbps
Wifi Función opcional adquirida por separado. RP-SMA, conector hembra
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Cámara visible Accesorio opcional
Distancia focal mínima 29°: 0,25 m (0,82 pies)
51°: 0,2 m (0,66 pies)
95°: 0,1 m (0,33 pies)
Enfoque Fijo, ajustable con la herramienta incluida
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Lectura A50: Sin lecturas de mediciones, solo transmitió video
A70: Resultados de las mediciones:
• Servidor Ethernet/IP
• Modbus TCP (tirar)
cliente • Modbus TCP (empujar)
• MQTT (empujar)
API • REST (GET/POST)
• Mediciones e imagen fija (PEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960)
Interfaz • web
Longitud focal 29°: 14,3 mm (0,56")
51°: 8,2 mm (0,32")
95°: 4,1 mm (0,16")
Matriz de plano focal (FPA) Microbolómetro sin enfriamiento
Mejora de contraste FSX®/Ecualización de histogramas (solo IR)
MSX Sí, incluida en la opción de cámara visual
Número F 1.4
Paso del detector A50: 17 µm
A70: 12 µm
Rango espectral 7.5–14 µm
Resolución de IR A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Resolución de transmisión Estándar A50: Transmisión de vídeo RTSP 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP 1: 1280 × 960 píxeles
A50 Avanzado: Transmisión de vídeo RTSP 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica: 464 × 348 píxeles
A70 Estándar: Transmisión de vídeo RTSP 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP 1: 1280 × 960 píxeles
A70 Avanzado: Transmisión de vídeo RTSP 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica: 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <35 mK
Superposición A50: Sin
A70: Con/Sin
Transmisión de vídeo IR radiométrico Estándar: NA
avanzado: Protocolo RTSP
Vídeo Transmisión Protocolo RTSP
Medición y análisis
Correcciones de medición Estándar: •Parámetros globales del objeto Parámetros
•locales por función
de análisis Avanzado: Parámetros de objeto globales; parámetros locales por función de análisis; corrección externa de cuerpo negro
Corrección de transmisión atmosférica Basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Detección automática de calor y frío Posición y valor de temperatura máx./mín. mostrados dentro de la caja
Funciones de alarma Estándar:
10 medidores puntuales
10 cajas
4 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo)
1 isoterma (por encima/por debajo/intervalo)
1 isocobertura
1 Temperatura

de referencia avanzada:
10 Spotmeters
10 cajas y polígonos de máscara (número total)
4 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo)
2 isotermas (por encima/por debajo/intervalo)
2 isocobertura
1 Temperatura
de referencia 2 líneas
1 polilínea
Herramientas de medición Estándar: •10 medidores puntuales
•10 cuadros
•3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo)
•1 isoterma (por encima/por debajo/intervalo)
•1 isocobertura
•1 temperatura
de referencia avanzada: •10 medidores puntuales
•10 cuadros y polígonos de máscara (número total)
•3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo)
•3 isotermas (por encima/por debajo/intervalo)
•3 isocobertura
•1 temperatura de referencia
•2 líneas
•1 polilínea
Precisión ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de lectura para una temperatura ambiente de 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) y una temperatura del objeto de más de 0 °C (32 °F)
Rango de temperatura del objeto A50: de –20 a 175 °C (de –4 a 347 °F) de 175 a 1000 °C (de 347 a 1832 °F)
A70: de –20 a 175 °C (de –4 a 347 °F) de –20 a 250 °C (de –4 a 482 °F) de 175 a 1000 °C (de 347 a 1832 °F)
Salida de alarma • • Correo electrónico de salida
digital (SMTP) (empujar)
Transferencia de • archivos • Ethernet/IP
(FTP) (empujar)
Servidor • Modbus TCP (tirar)
• MQTT (empujar)
• Consulta sobre RESTful API (tirar)
• Almacenar imagen o video
Valores preestablecidos de medición Sí
General
Material de la carcasa Aluminio
Montaje sobre base 4 x M2.5 directamente en la cámara, o 4 x 10-32 UNF en la placa de enfriamiento inferior
Peso 519 g (1.14 lb) sin placa de enfriamiento inferior
Tamaño (L. × An. × Al.) 107 × 67 × 57 mm (4.21 × 2.64 × 2.24 in)
Características medioambientales y certificaciones
Corrosión • ISO 12944 C4 G o H
• EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio)
• ETSI EN 301 489-17 (radio)
• EN 61000-4-8 (campo magnético)
• FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión EE. UU.)
• ISO 13766-1 (EMC - maquinaria de movimiento de tierra y construcción de edificios)
• EN ISO 14982 (EMC - maquinaria agrícola y forestal)
Espectro de radio • FCC 47 CFR Parte 15, Clase C (banda de 2.4 GHz EE. UU.)
• FCC 47 CFR, Parte 15, Clase E (banda de 5 GHz EE. UU.)
• RSS-247 (banda de 2.4 GHz y 5 GHz, Canadá)
• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2.4 GHz UE)
• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz UE)
Golpes IEC 60068-2-27, 25 g
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95 % de humedad relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos EN60068-2-38
Montaje en trípode 4 x M2.5 directamente en la cámara, o 4 x 10-32 UNF en la placa de enfriamiento inferior
Protección IEC 60529 e IP66
Rango de temperatura operativa –20 a 50 °C (–4 a 122 °F)
Se necesita una placa de enfriamiento inferior a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F).
Sensor de temperatura interna máxima: 70 °C (158 °F)
Vibración • IEC 60068-2-6, 0.15 mm a 10–58 Hz y 2 g a 58–500 Hz, IEC sinusoidal
• 61373 Cat. 1 (ferrocarriles)
Alimentación
Conexión de alimentación M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con E/S digitales)
Consumo de energía • 7.5 W a 24 V CC típico
• 7.8 W a 48 V CC típico
• 8.1 W a 48 V PoE típico
Funcionamiento con alimentación externa 24/48 V CC 8 W máximo
Voltaje externo Rango permitido de 18–56 V CC
Interfaz de usuario
Interfaz web Sí

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia para sensores inteligentes de la serie Axxx, visite Support.FLIR.com. 

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Base de conocimientos

Matriz de comparación de características de la serie A de FLIR: cámaras de transmisión de imágenes

Descubra cómo

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Electrical Panel/Room - Flir A50/A70 Smart Sensor

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto MX

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera MX

Brochure

FLIR Detección temprana de incendios (EFD) Folleto MX

Brochure

Folleto del Programa de Utilidades Globales de FLIR MX

Brochure

FLIR Energías Renovables Folleto Sobre Energía Eólica MX

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

Tech Note

Nota técnica de FLIR - Imágenes térmicas para la supervisión de condiciones

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.