A615

Cámara de visión térmica de la máquina

La Flir A615 es una cámara termográfica compacta, asequible y fácil de controlar para la supervisión de las condiciones, el control de procesos/garantía de calidad y la prevención de incendios. Esta cámara se puede controlar completamente mediante un PC y es Plug and Play con software de visión artificial de terceros como National Instruments, Cognex, Matrox, MVtec y Stemmer Imaging.

Proteja su equipo crítico
El Flir A615 cuenta con un microbolómetro de 640 x 480 píxeles que detecta diferencias de temperatura de tan solo 50 mK, para una precisión a mayores distancias.
Mida temperaturas en modo sin contacto utilizando cualquier software de terceros gracias a la salida lineal de temperatura de 16 bits.
Transmita imágenes de 16 bits de fotograma completo a 50 Hz, o en modo de ventana de hasta 200 Hz, para procesos de alta velocidad.

Especificaciones

Resaltado
Entrada/salida digital, tipo de conector Terminal de tornillo con enchufe de 6 polos
Entradas digitales 2 con aislamiento óptico, 10–30 VCC
Salida digital, propósito Salida a dispositivo ext. (programada)
Salidas digitales 2 con aislamiento óptico, 10–30 VCC, máx. 100 mA
EMC EN 61000-6-2:2001 (inmunidad), EN 61000-6-3:2001 (emisión), FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión)
Número F 1,0
Frecuencia de la imagen 50 Hz (100/200 Hz con ventanas)
Sensibilidad térmica/NETD < 0,05 °C a +30 °C (86 °F) / 50 mK
Precisión ±2 °C o ±2 % de lectura
Comunicación y almacenamiento de datos
Comunicación Ethernet Protocolo GenICam y propiedad de FLIR basado en sockets TCP/IP
Entrada digital, propósito Etiqueta de imagen (inicio, parada, general), control de flujo de imágenes. (Encendido/apagado de secuencia), dispositivo de entrada ext. (lectura programada)
Entrada/salida digital, tipo de conector Terminal de tornillo con enchufe de 6 polos
Entrada/salida digital, voltaje de aislamiento 500 VRMS
Entrada/salida digital, voltaje de alimentación 12/24 VCC, máx. 200 mA
Entradas digitales 2 con aislamiento óptico, 10–30 VCC
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Ethernet Control e imagen
Protocolos de Ethernet TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Salida digital, propósito Salida a dispositivo ext. (programada)
Salidas digitales 2 con aislamiento óptico, 10–30 VCC, máx. 100 mA
Tipo de conector Ethernet RJ-45
Tipo de Ethernet Ethernet gigabit
Transmisión de imágenes por Ethernet 16 bits 640 × 480 píxeles a 50 Hz, 16 bits 640 × 240 píxeles a 100 Hz, 16 bits 640 × 120 píxeles a 200 Hz (compatible con señal lineal, temperatura lineal, visión GigE radiométrica y GenICam)
USB Control e imagen
USB - Comunicación Patente de FLIR basada en la montura TCP/IP
USB - Estándar USB 2 HS
USB - Protocolos TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
USB - Tipo de conector USB Mini-B
USB - Transmisión de imágenes 16 bits 640 × 480
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) A615, FOV 15°: 15° × 11° (19° diagonal)
A615, FOV 25°: 25° × 19° (31° diagonal)
A615, FOV 45°: 45° × 34° (55° diagonal)
A615, FOV 7°: 7° × 5,3° (8,7° diagonal)
A615, FOV 80°: 80° × 64,4° (92,8° diagonal)
Constante de tiempo del detector Típico 8 ms
Distancia focal mínima A615, campo de visión 15°: 0,50 m (1,64 pies)
A615, FOV 25°: 0,25 m (0,82 pies)
A615, campo de visión 45°: 0,15 m (0,49 pies)
A615, campo de visión 7°: 2,0 m (6,6 pies)
A615, campo de visión 80°: 65 mm (2,6")
Enfoque Automático o manual (motor integrado)
Frecuencia de la imagen 50 Hz (100/200 Hz con ventanas)
Identificación de la lente Automático
Longitud focal A615, campo de visión 15°: 41,3 mm (1,63")
A615, campo de visión 25°: 24,6 mm (0,97")
A615, campo de visión 45°: 13,1 mm (0,52")
A615, campo de visión 7°: 88,9 mm (3,5")
A615, campo de visión 80°: 6,5 mm (0,26")
Número F 1,0
Paso del detector 17 µm
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Resolución espacial (IFOV) A615, FOV 15°: 0,41 mrad
A615, FOV 25°: 0,68 mrad
A615, FOV 45°: 1,23 mrad
A615, FOV 7°: 0,19 mrad
A615, FOV 80°: 15°: 2,62 mrad
Sensibilidad térmica/NETD < 0,05 °C a +30 °C (86 °F) / 50 mK
Tamaño de la cámara, lente no incluida (L. × An. × Al.) 203 × 73 × 75 mm (8,0 × 2,9 × 3,0 pulg.)
Medición y análisis
Correcciones de medición Parámetros de objeto globales
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0
Corrección de temperatura aparente reflejada Automática, basada en la entrada de la temperatura reflejada
Corrección de transmisión atmosférica Automática, basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Corrección de transmisión óptica Automática, basada en señales de sensores internos
Precisión ±2 °C o ±2 % de lectura
Rango de temperatura del objeto De -20 a +150 °C +de 100 a +650 °C +de 300 a +2000 °C
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) A615, campo de visión 15°: 222 × 73 × 75 mm (8,7 × 2,9 × 3,0 pulg.)
A615, campo de visión 25°: 216 × 73 × 75 mm (8,7 × 2,9 × 3,0 pulg.)
A615, campo de visión 45°: 225 × 73 × 75 mm (8,8 × 2,9 × 3,0 pulg.)
A615, campo de visión 7°: 271 × 126 × 128 mm (10,7 × 5,0 × 5,0 pulg.)
A615, campo de visión 80°: 297 × 73 × 75 mm (11,7 × 2,9 × 3,0 pulg.)
Óptica externa y corrección de ventanas Automática, basada en la entrada de la transmisión y temperatura de la óptica/ventana
General
Contenido Estuche de transporte rígido o caja de cartón, cámara termográfica con lente, CD-ROM de utilidad, certificado de calibración, cable Ethernet™, cable USB (FLIR A615), cable de red, cable de alimentación (con cola de cerdo), fuente de alimentación, guía de inicio impresa, guía de información importante impresa, CD-ROM de documentación del usuario, tarjeta de extensión de garantía o tarjeta de registro, terminal de tornillo de 6 polos (montado en la cámara)
Material de la carcasa Aluminio
Tamaño del embalaje Campo de visión 15, Campo de visión 25: 360 x 180 x 550 mm (14,2 x 7,1 x 21,7 pulg.)
Campo de visión 7: 400 x 400 x 540 mm (15,7 x 15,7 x 21,3 pulg.)
Campo de visión 80: 370 x 190 x 630 mm (14,6 x 7,5 x 24,8")
Características medioambientales y certificaciones
EMC EN 61000-6-2:2001 (inmunidad), EN 61000-6-3:2001 (emisión), FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión)
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 h 95 % de humedad relativa +25 °C a +40 °C (77 a 104 °F)
Protección IP 30 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento –De 40 °C a +70 °C (de -40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa –De 15 °C a +50 °C (de +5 °F a +122 °F)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
Alimentación
Funcionamiento con alimentación externa 12/24 VCC, 24 W máx. absoluto
Tipo de conector de alimentación externa Terminal de tornillo con enchufe de 2 polos
Voltaje Rango permitido 10–30 VCC

Accesorios

Recursos y asistencia

Base de conocimientos

Matriz de comparación de características de la serie A de FLIR: cámaras de transmisión de imágenes

Descubra cómo

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto MX

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Datasheet

A315 A615 Datasheet

Application Story

Mill Ladle Refractory Monitoring Application Story

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.