New

EV86-NACS

Analizador de cargadores EV con Meterlink

EV Charger Analyzer with Meterlink

Flir EV86-NACS es un analizador de cargadores EV todo en uno diseñado para simplificar las pruebas de seguridad y rendimiento de las estaciones de carga de CA EV en entornos residenciales y comerciales. Compatible con cargadores de Nivel 1 y Nivel 2, cuenta con un conector NACS integrado y un adaptador compacto Tipo 1 para una amplia compatibilidad. Las secuencias de prueba automatizadas, la verificación de voltaje previa a la prueba y los resultados claros de aprobación/desaprobación ayudan a los técnicos a trabajar de manera segura y eficiente, mientras que la conectividad Bluetooth de baja energía (BLE) se combina perfectamente con la aplicación Flir Meterlink® para la generación inalámbrica de informes, la gestión de datos y el fácil intercambio directamente desde un dispositivo móvil.

Realice diagnósticos EVSE completos con simulación de estado piloto de control (CP), análisis de formas de onda CP, verificación de rendimiento CCID, simulación de errores y medición de baja impedancia para validar el funcionamiento del cargador e identificar rápidamente fallas.
Trabaje con confianza utilizando pruebas previas de protección de tierra (PE) para verificar que no haya voltaje peligroso presente antes de la prueba, junto con la verificación de voltaje previa a la prueba y resultados claros de aprobación/desaprobación para inspecciones más seguras.
Aumente la productividad con secuencias de prueba automatizadas que reducen los pasos manuales, mientras que la conectividad Bluetooth Meterlink permite la transferencia inalámbrica de datos y la generación de informes móviles para una documentación más rápida y un fácil intercambio.

Especificaciones

Resaltado
Tamaño de la pantalla 3.5 in TFT-LCD
Conectividad Bluetooth BLE con alcance de 10 m (32 ft)
Categoría de seguridad CAT II-300 V, IEC61010-1
Generación de imágenes y óptica
Tamaño de la pantalla 3.5 in TFT-LCD
Medición y análisis
Auto Testing Items Prueba previa de PE, interfaz EVSE, prueba CCID e impedancia de bucle en el menú de configuración
Clasificación de categoría CAT II-300 V
CP Error (E state) Simulation Aprobado/Fallo
CP State Simulation Simulación de estado CP y forma

de onda A (desconectada), B (conectada), C (carga), D (carga con ventilación),
E (se produjo un error), F (se produjo un error)
EVSE interface 1 Φ: 250 V max, 2 Φ: 300 V max, 50 / 60 Hz, max 10 A Main Voltage: Range 300 V / Accuracy: +/- 2.0% Frequency Range: 2 kHz / Accuracy: +/- 1 Hz Duty Cycle Range:100% / Accuracy: +/- 5 Digits
Frecuencia Rango: 200 Hz / Precisión ±1 Hz
Loop Impedance Range: 2.000 kΩ / Accuracy ±1.0%
PE Error Simulation Aprobado/Fallo
PE Pre-Test Rango: 50 V CA / CC / precisión ±2.0 %, aprobado / falla (>50 V CA / CC entre el conductor PE y el sensor táctil)
PP State Simulation No conectado, conectado, 13A, 20A, 32A, 63A
RCD/CCID Trip Test Rango de tiempo

de disparo CCID: 21 mA CA, 5.59 s/precisión ±2.0 %°
Rango: 6 mA CA, 5.59 s para <1.2 s/precisión ±1.0 %

CCID
Rango de corriente de rampa: 6 mA CA en pasos de 0.5 mA cada 100 ms en pasos de 1.2 s,
20 mA CA en pasos de 1 mA cada 100 ms en 2 s. / Exactitud ±2.0 %
Voltage Phase Indication L1, L2, PE, N
Comunicación y almacenamiento de datos
Conectividad Bluetooth BLE con alcance de 10 m (32 ft)
Conector NACS
Tipos de conector NACS (incorporado), Tipo 1 (convertidor incluido)
Alimentación
Apagado automático Apagado/5 min/10 min/20 min/30 min
Batería Batería de litio recargable
Duración de la batería 12 horas continuas
General
Contenido de la caja 1 Analizador
de cargador × EV EV86-NACS 1 × Convertidor (NACS a tipo 1)
1 Cable × USB tipo A a C
1 Guía
de inicio rápido × Flir 1 Correa
para × cuello 1 Bolsa de × transporte con correa para hombro
Peso 760 g (1.7 lb)
Tamaño (L. × An. × Al.) 296 × 94 × 50 mm (11.6 × 3.7 × 2 pulg.)
Características medioambientales y certificaciones
Altitud operativa 2000 m (6560 ft)
Categoría de seguridad CAT II-300 V, IEC61010-1
Certificaciones ETL, CE, FCC
EMC EN61326-1
Garantía Garantía limitada por 3 años
Grado de contaminación 2
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10 °C a 30 °C (14 °F a 86 °F), <85 % HR 30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F), <75 % HR 40 °C a 50 °C (104 °F a 122 °F), <45 % HR
Temperatura de almacenamiento y humedad relativa [HR] -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), 0 a 80 % HR

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

Ficha técnica del FLIR EV86-NACS MX

User Manual

Manual de usuario del FLIR EV86-NACS EV86-T2

Quick Start Guide

Guía de inicio rápido del FLIR EV86

Datasheet

FLIR EV86-NACS Datasheet

User Manual

FLIR EV86-NACS EV86-T2 User Manual

Quick Start Guide

FLIR EV86 Quick Start Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.