Thermal Studio Suite

Software de análisis y elaboración de informes

Flir Thermal Studio Suite ayuda a los usuarios a agilizar sus inspecciones, organizar sus datos y gestionar miles de imágenes térmicas y vídeos, —ya sea que trabajen con una cámara termográfica de mano, un sistema aéreo no tripulado (UAS), una cámara de imágenes acústicas o una cámara de visualización óptica de imágenes de gas (OGI). Este software de suscripción ofrece las funciones avanzadas de procesamiento necesarias para el mantenimiento predictivo de componentes críticos, la solución de problemas del sistema y el aumento de la productividad.

Actualice a Thermal Studio Pro para acceder a Flir Route Creator: una función que permite a los usuarios crear su propio mapa de inspección y descargarlo en una cámara Flir con Inspection Route habilitado. Posteriormente, la cámara guía al usuario a través de la inspección en una secuencia lógica y carga una imagen de referencia de cada activo que el termógrafo puede usar para alinear imágenes nuevas con una toma inicial. Esto garantiza una recopilación de datos precisa que ayuda a los termógrafos a detectar tendencias de calentamiento antes de que se conviertan en problemas críticos.

Disponible en más de 20 idiomas, el software Flir Thermal Studio es clave para producir imágenes térmicas e informes profesionales. Antes T300243, T911992.

Agilice sus encuestas de principio a fin
Cree informes con más de 100 imágenes rápidamente con plantillas, superposiciones y fórmulas totalmente personalizables.
Herramientas avanzadas como el procesamiento por lotes y Magic Wand aceleran las tareas de posprocesamiento.
Grabe y muestre sus hallazgos con más claridad analizando, grabando, segmentando y editando vídeo térmico.

Especificaciones

Resaltado
Cámaras compatibles Todas las cámaras que generan imágenes en formato JPG radiométrico (como las series A, B, C, K, T, E, GF, i, P6 y FLIR One) y las cámaras de imagenología acústica FLIR (Si124, Si124-LD, Si124-PD)
Incluido FLIR Thermal Studio ProSuscripción de –1 año, FLIR Thermal StudioSuscripción de –1 año: Actualizaciones de software incluidas con la suscripción anual
Paletas de colores Personalizado
Video en directo Suscripción de –1 año a FLIR Thermal Studio Pro: Sí; con grabación radiométrica || FLIR Thermal Studio–1 año de suscripción, FLIR Thermal Studio Starter–12 meses: Sí; sin grabación radiométrica
Plantillas de reporte Suscripción de –1 año a FLIR Thermal Studio Pro: Plantillas personalizadas ilimitadas || FLIR Thermal StudioSuscripción de –1 año: Hasta cinco plantillas personalizadas || FLIR Thermal Studio Starter–12 meses: N/C
General
Cámaras compatibles Todas las cámaras que generan imágenes en formato JPG radiométrico (como las series A, B, C, K, T, E, GF, i, P6 y FLIR One) y las cámaras de imagenología acústica FLIR (Si124, Si124-LD, Si124-PD)
Incluido FLIR Thermal Studio ProSuscripción de –1 año, FLIR Thermal StudioSuscripción de –1 año: Actualizaciones de software incluidas con la suscripción anual
Sistema operativo • Windows 10, 32 y 64 bits • Windows 8.x, 32 y 64 bits • Windows 7 SP1, 32 y 64 bits
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG radiométricos, JPEG (funcionalidad de procesamiento por lotes limitada para JPEG no radiométricos)
Formato de exportación Suscripción de –1 año a FLIR Thermal Studio Pro: PDF, XPS, JPG, ATR, CSV, AVI || FLIR Thermal StudioSuscripción de –1 año: PDF, XPS, JPG, ATR, CSV || FLIR Thermal Studio Starter–12 meses: PDF, XPS, JPG, ATR
Plantillas de reporte Suscripción de –1 año a FLIR Thermal Studio Pro: Plantillas personalizadas ilimitadas || FLIR Thermal StudioSuscripción de –1 año: Hasta cinco plantillas personalizadas || FLIR Thermal Studio Starter–12 meses: N/C
Generación de imágenes y óptica
Anotaciones en la imagen Texto, voz
Controles de imagen Suscripción de –1 año a FLIR Thermal Studio Pro: Alineación MSX®, rotación libre, cambio de tamaño, recorte || FLIR Thermal StudioSuscripción de –1 año, FLIR Thermal Studio Starter–12 meses: Alineación MSX®, rotación de 90°, cambio de tamaño, recorte
Distribución de color FLIR Thermal Studio ProSuscripción de –1 año, FLIR Thermal StudioSuscripción de –1 año: Ecualización de histogramas, señal lineal, temperatura lineal, mejora de detalles digitales || FLIR Thermal Studio Starter–12 meses: Ecualización de histograma, señal lineal, temperatura lineal
Formato de vídeo MP4, CSQ, SEQ
Paletas de colores Personalizado
Presentación de imagen MSX®, solo térmico, fusión térmica, mezcla, imagen en imagen, solo visual
Video en directo Suscripción de –1 año a FLIR Thermal Studio Pro: Sí; con grabación radiométrica || FLIR Thermal Studio–1 año de suscripción, FLIR Thermal Studio Starter–12 meses: Sí; sin grabación radiométrica
Interfaz de usuario
Generación de informes Crea acceso directo de informe rápido
Idiomas Checo, danés, neerlandés, inglés, estonio, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional, turco

Accesorios

Recursos y asistencia

Vídeo de formación

Faster Image Processing with FLIR Thermal Studio

Ver ahora

Vídeo de formación

FLIR Thermal Studio Pro - Image Management

Descubra cómo

Vídeo de formación

Using Rapid Report in FLIR Thermal Studio Pro

Ver ahora

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer - Legacy 32 bits

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

FLIR Thermal Studio Suite Software Formulas Appendix

Selection Guide

FLIR Thermal Studio Suite Software Comparison Matrix

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011