Detect Gas Leaks at Substations and More

La Flir GF77 es una innovadora cámara de visualización óptica de imágenes de gas no refrigerada con opciones de lentes intercambiables que detectan metano, hexafluoruro de azufre (SF6), etileno, amoniaco y otras emisiones de gas. Capaz de detectar gas y medir temperatura radiométrica para inspecciones térmicas, la GF77 es ideal para empresas de servicios de energía eléctrica, operaciones de petróleo y gas natural, instalaciones químicas/de fabricación, la industria alimentaria y agrícola y servicios de emergencia. Esta solución asequible ofrece el beneficio de las calibraciones termográficas integradas y la flexibilidad para detectar una amplia gama de gases, con un simple cambio de lentes. La compra de una cámara GF77 incluye una suscripción de 3 meses a Flir Thermal Studio Pro y Flir Route Creator.

Una solución versátil para la detección de gas y la inspección térmica
Localice de forma segura fugas de gas y realice inspecciones térmicas precisas utilizando una cámara.
Desde el enfoque automático asistido por láser hasta la mejora de contraste de 1-Touch Level/Span, la GF77 ofrece las últimas características de alta tecnología a la vez que sigue siendo asequible.
Trabaje más fácilmente con el diseño ergonómico, herramientas para organizar hallazgos sobre el terreno como GPS, Wi-Fi y anotación, además de capacidades de creación rápida de informes.

Mejore la claridad de la imagen y la detección de gas con las funciones avanzadas de Flir

La GF77 está calibrada para la temperatura, por lo que puede ajustar el contraste entre la nube de gas y el fondo. O aumente el contraste instantáneamente con la característica de ajuste automático 1-Touch Level/Span. Por último, resalte el movimiento de la pluma de gas con el modo de alta sensibilidad de FLIR (HSM).

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 320 × 240 (76 800 píxeles)
Sensibilidad al gas [NECL] Lente LR: CH₄: <100 ppm × m, N ₂O: <75 ppm × m, C ₃H₈: <400 ppm × m, SO₂: <30 ppm × m, R-134a: <20 ppm × m, R-152a: <100 ppm × m Lente
HR: SF6: <1 ppm × m, C ₂H₄: <20 ppm × m, NH₃: <20 ppm × m, R-12: <4 ppm × m
(ΔT = 10 °C, Distancia = 1 m)
Paso del detector 25 µm
Precisión ≤100 °C ± 3 °C (±5,4 °F), >100 °C ±3 % para temperatura ambiente de 15 a 35 °C (59 a 95 °F)
Rango espectral LR: 7-8,5 µm, HR: 9,5-12 µm
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) Lente de 25°: 25° × 19°, lente de 6°: 6,4° × 4,9°
Distancia focal mínima Lente de 25°: 0,3 m (0,98 pies), lente de 6°: 5 m (16,4 pies)
Distancia focal mínima con MSX Lente de 25°: 0,65 m (2,1 pies)
Frecuencia de imagen [ventana completa] 30 Hz
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR no radiométrico H.264 en tarjeta de memoria
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Grabación de vídeo visual H.264 en tarjeta de memoria
Imagen visual Cámara visible de 5 MP con luz LED
Lentes disponibles 25° HR, 25° LR, 6° HR, 6° LR. (Se requiere calibración de servicio)
Longitud focal Lente de 25°: 18 mm (0,71"), lente de 6°: 74 mm (2,9")
Número F Lente de 25°: 1,04, lente de 6°: 1,35
Paso del detector 25 µm
Rango espectral LR: 7-8,5 µm, HR: 9,5-12 µm
Resolución de infrarrojos 320 × 240 píxeles
Resolución de IR 320 × 240 (76 800 píxeles)
Resolución espacial (IFOV) Lente de 25°: 1,4 mrad/píxel, lente de 6°: 0,36 mrad/píxel
Sensibilidad al gas [NECL] Lente LR: CH₄: <100 ppm × m, N ₂O: <75 ppm × m, C ₃H₈: <400 ppm × m, SO₂: <30 ppm × m, R-134a: <20 ppm × m, R-152a: <100 ppm × m Lente
HR: SF6: <1 ppm × m, C ₂H₄: <20 ppm × m, NH₃: <20 ppm × m, R-12: <4 ppm × m
(ΔT = 10 °C, Distancia = 1 m)
Sensibilidad térmica/NETD Lente de 25°: <25 mK a 30 °C (86 °F), lente de 6°: <40 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo de detector Microbolómetro sin enfriamiento
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264, MPEG-4 por RTSP por Wi-Fi; MJPEG por UVC o Wi-Fi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Comprimido, sobre UVC
Visualización en cámara LCD táctil de 640 × 480 píxeles (QVGA) con rotación automática de 4"
Vídeo IR no radiométrico H.264 en tarjeta de memoria
Zoom digital 1–6× continuo
Medición y análisis
Detecta los siguientes gases Lente LR: metano, óxido nitroso, propano, dióxido de azufre, R-134a y R-152a; lente HR: hexafluoruro de azufre, amoniaco, etileno
Precisión ≤100 °C ± 3 °C (±5,4 °F), >100 °C ±3 % para temperatura ambiente de 15 a 35 °C (59 a 95 °F)
Rango de temperatura del objeto Rango 1: de -20° a 80 °C (de -4° a 176 °F), Rango 2: de 0° a 250 °C (de 212° a 482 °F), Rango 3: de 100° a 500 °C (de 32° a 932 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar, con datos de medición incluidos. Modo de solo infrarrojos
Interfaz USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
General
Peso [lente y baterías incl.] FLIR GF77 25° (1): 1,54 kg (3,4 lb)
FLIR GF77 25° (2): 1,68 kg (3,7 lb)
FLIR GF77 25° (1) + 6° (1): 1,9 kg (4,2 lb)
FLIR GF77 25° (2) + 6° (1): 2,05 kg (4,51 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] Lente vertical: 150,5 × 201,3 × 84,1 mm (5,9 × 7,9 × 3,3"), lente horizontal: 150,5 × 201,3 ×167,3 mm (5,9 × 7,9 × 6,6")
Alimentación
Tiempo operativo de la batería >4 horas a 25 °C (68 °F) con uso típico
Tipo de batería Batería recargable de iones de litio
Voltaje de la batería 3.6 V
Características medioambientales y certificaciones
Golpes y vibraciones 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Montaje UNC 1⁄4′′-20
Protección IP 54 (IEC 60529)
Rango de temperatura ambiente –15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Rango de temperatura de almacenamiento –De 40 a 70 °C (de –40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa –De 15 a 50 °C (de 5 a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Accesorios

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Nota técnica

Cuatro meses después: Mitigación de metano de la UE: ¿dónde estamos ahora?

Descubra cómo

Seminario web grabado

Automated Realtime Methane Leak Detection with Uncooled Thermal Imaging

Ver ahora

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [GF7x]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note MX

Brochure

Folleto FLIR OGI (imágenes ópticas de gases) MX

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera MX

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Brochure

Folleto del Programa de Utilidades Globales de FLIR MX

Selection Guide

Matriz de comparación de gases de la FLIR GF Camera

Datasheet

Hoja de datos de GF77

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.