New

Flir i64

Cámara termográfica habilitada para aplicaciones

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Mechanical Inspection

El Flir i64 aporta la potencia de las inspecciones térmicas 70B-certified a cada técnico, independientemente de su nivel de experiencia. Construido sobre el nuevo sistema operativo ACE, funciona como un smartphone para termografía, impulsado por aplicaciones, conectado a la nube y listo para escalar entre equipos. Con termografía de alta resolución de 480 × 640, una pantalla táctil intuitiva de 5” y un diseño resistente y fácil de usar, la i64 proporciona detalles más nítidos y una mayor confianza en el diagnóstico, lo que ayuda a los equipos a detectar fallos más pequeños antes y mejorar la fiabilidad general de los activos.

Con la ventaja de Flir, aplicaciones de terceros y personalizadas, las cámaras de la serie iXX simplifican las inspecciones y mejoran el flujo de trabajo para aumentar la productividad. Las aplicaciones pueden reducir los pasos entre la recopilación de datos y el consumo, lo que le permite trabajar de la manera que más le convenga a su organización.
Las aplicaciones integradas pueden aplanar la curva de aprendizaje, proporcionar información de seguridad, alojar formación y ofrecer soporte remoto para que los usuarios sin experiencia puedan realizar inspecciones de nivel experto.
Las cámaras Flir iXX pueden alojar una gama de aplicaciones creadas por —Flir, de terceros y personalizadas —diseñadas para abordar las necesidades de comunicación, documentación o toma de decisiones.
Product showcase image

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 480 × 640
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK a 30 °C (86 °F)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 %
Campo de visión (FOV) 38° × 49°
Cámara digital 8 MP, enfoque automático
Modos de imagen MSX®, térmico, imagen en imagen, cámara digital
Soporte de almacenamiento Memoria interna, nube Flir Ignite integrada y conectividad Assetlink
Generación de imágenes y óptica
Ajuste automático de imagen
Ajuste manual de imagen
Alineación láser Posición del puntero láser mostrada automáticamente en la imagen infrarroja
Campo de visión (FOV) 38° × 49°
Color Negro
Cámara digital 8 MP, enfoque automático
Cámara digital, campo de visión 50,5° × 64,5°
Distancia focal mínima 0,5 m
Enfoque Enfoque fijo
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Modos de imagen MSX®, térmico, imagen en imagen, cámara digital
Número F 1.4
Paletas de colores Hierro, caliente blanco, caliente negro, arcoíris, ártico, lava, arcoíris HC
Rango espectral 7,5 a 13 µm
Resolución de IR 480 × 640
Resolución de pantalla 720 × 1280
Resolución espacial (IFOV) 1,4 mrad
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo de pantalla LCD en color de 5 pulgadas
Medición y análisis
Correcciones de medición Emisividad, mate/semimate/semibrillante + valor personalizado, temperatura aparente reflejada, compensación atmosférica
Corrección de emisividad Variable de 0,1 a 1,0
Delta T Sí, cumple con NFPA 70B
Isotérmico Por encima, por debajo
Medidor puntual Punto central, cuadro de mín./máx.
Peso de la cámara, batería incluida 0,8 kg (1,76 lb)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 %
Rango de temperatura del objeto De -20 °a 200 °C (de -4 °a 392 °°F)
De 10 °a 550 °°C (de 50 °a 1022 °°F)
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) 225 × 136 × 73 mm (8,9 × 5,4 × 2,9")
Interfaz de usuario
Pantalla táctil Toque capacitivo
Texto Anotaciones de texto en la imagen mediante el teclado en pantalla
Comunicación y almacenamiento de datos
Cellular No
Formatos de archivo JPEG estándar, datos de medición de 14 bits incluidos
Funcionamiento CA Accesorio opcional: Adaptador de 45 W CA, entrada de 100 V a 240 V CA, 15 V CC, salida de 3 A a cámara
Interfaz USB-C: Transferencia de datos hacia y desde PC y dispositivo
Mac Puerto de visualización a través de USB-C
Soporte de almacenamiento Memoria interna, nube Flir Ignite integrada y conectividad Assetlink
Wifi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 y 5 GHz)
Alimentación
Gestión energética Apagado automático
Sistema de carga La batería se carga dentro de la cámara o en un cargador específico (incluido)
Tiempo de carga 2 horas en el cargador / 4 horas al 90 % de capacidad en la cámara
Tiempo operativo de la batería 4 horas a temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) y uso típico
Tipo de batería Batería recargable de iones de litio
Características medioambientales y certificaciones
Caída 2 m (6 pies 7 pulgadas)
Clasificación de láser Clase 2
EMC EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Parte 15 Clase B
Espectro de radio ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR parte 15
RSS-247
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad IEC 60068-2-30/24 h 95 % de humedad relativa
Protección IP54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15°C a 50°C (5°F a 122°F)
Tabla de emisividad Tabla de emisividad de materiales predefinidos
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Contenido del paquete Cámara de infrarrojos con batería
Batería
adicional Cargador
de batería Cable
USB-C Documentación
impresa Estuche
de transporte rígido Correa para la muñeca
Linterna LED brillante activado manualmente

Accesorios

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Value Sheets

Inspección térmica con inteligencia basada en aplicaciones | Flir iXX-Series MX

Datasheet

Ficha técnica de FLIR iXX MX

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto de FLIR WDYNTM MX

Value Sheets

Inspección térmica con inteligencia basada en aplicaciones | Flir iXX-Series

Datasheet

Ficha técnica de FLIR iXX

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Value Sheets

Thermal Inspection With App-Driven Intelligence | Flir iXX-Series

Datasheet

FLIR iXX Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.