TrafiBot AI

Cámara IP óptica FLIR prémium con aprendizaje profundo de IA integrado para detección automática de incidentes

TrafiBot AI de FLIR admite la gestión inteligente del tráfico y mejora la seguridad vial mediante el uso de IA integrada y potentes algoritmos FLIR AID, lo que hace que la detección automática de incidentes y la recopilación de datos de tráfico sean más confiables que nunca. Esta solución de vídeovigilancia para el tráfico supera a las cámaras de tráfico sin IA debido a su capacidad para aprender y refinar la forma en que evalúa los eventos. TrafiBot AI aumenta su capacidad para detectar incidentes dentro de una escena utilizando su rastreador mundial 3D patentado, anticipando la velocidad y la trayectoria incluso cuando los objetivos quedan ocultos por otro tráfico. Con un sensor de inclinación integrado para reducir el tiempo de instalación en túneles, una carcasa de acero inoxidable no corrosiva y una resolución 4k mejorada, FLIR TrafiBot AI es la solución eficiente para una mejor gestión de carreteras en entornos interurbanos.

TrafiBot AI utiliza dos modelos de IA integrados para clasificar objetos caídos e identificar vehículos y usuarios de carreteras vulnerables; además, emplea seguimiento 3D patentado por FLIR para detectar cambios repentinos de carril, seguimiento demasiado cerca o vehículos que se desplazan en sentido contrario sin línea directa de visión.
Instale TrafiBot AI rápidamente gracias a una pieza giratoria de tres ejes que realiza paneos, se inclina y gira, eliminando la necesidad de placas adaptadoras personalizadas.
TrafiBot AI se conecta sin problemas con FLIR Cascade y puede enviar una alerta y una videosecuencia corta y de alta resolución de la escena para su análisis inmediato.

Especificaciones

Comunicaciones
Interfaz 10/100/1000 Mbps
Interfaz RJ45 10/100/1000 Mbps
Protocolos compatibles IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Salidas 2 (NO/NC)
Electricidad
Consumo de energía Calentador de 12 W apagado (funcionamiento normal)
Calentador de 17 W encendido
Voltaje de entrada PoE+ 802.3
de 24 V CA/CC a
Características medioambientales
Humedad 0 % a 100 %, sin condensación
Material de la carcasa Acero inoxidable 316 L libre de corrosión para entornos hostiles
Rango de temperatura operativa Continua: -40 °C a 60 °C / -40 °F a 140 °F (protegida, temperatura ambiente)
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión horizontal [HFOV] 53°(W) a 26°(N)
Estabilización de imagen N/C
Longitud focal 6 mm a >22 mm (0,24 in a 0,87 in)
Píxeles efectivos 3840 × 2160, 8 MP (4K)
Sensor de imagen CMOS de 1/1,8"
Velocidad de obturador electrónico N/C
WDR de obturador 120 dB
Zoom óptico Motorizada, 4x
Mecánica
Montaje Opciones de montaje en techo, pared curva y pared/poste
Parasol 316L C5 de grado marino, recubierto con polvo RAL9016

Resources & Support

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Trafibot AI MX

Brochure

Guía de sistemas de transporte inteligentes (ITS) de FLIR MX

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Trafibot AI

Brochure

Guía de sistemas de transporte inteligentes (ITS) de FLIR

Datasheet

FLIR Trafibot AI Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.