USS - SMB Elite®

Servidor de alto rendimiento

FLIR Universal Systems Solution-SMB Elite es un servidor compacto, eficiente y de alto rendimiento que satisface las necesidades de pequeñas y medianas empresas. Las principales ventajas incluyen una configuración y un mantenimiento sencillos, tiempo de instalación reducido y excelentes capacidades de gestión del sistema. Con requisitos de almacenamiento de videovigilancia hasta la siguiente matriz redundante de discos independientes (RAID) máxima: de 44 TB, y compatibilidad con hasta 300 cámaras, el USS SMB Elite se convierte en un sistema completo y económico cuando se combina con Latitude VMS preinstalado opcional.

Solución de almacenamiento llave en mano para pequeñas y medianas empresas
Al agregar almacenamiento al servidor, USS-SMB Elite reduce los recuentos de unidades, lo que lo hace ideal para espacios reducidos y permite una mayor consistencia en todas las instalaciones, discos duros intercambiables en caliente y una fácil resolución de problemas para los técnicos.
Con hasta 44 TB de datos sin procesar de almacenamiento interno en disco duro, una pantalla de visualización de diagnóstico LCD interactiva y LED de paquete cuádruple, el USS SMB Elite es el socio de optimización perfecto para FLIR Latitude.
Con un procesador Intel® Xeon® empresarial de cuatro núcleos, el USS SMB Elite tiene hardware de clase servidor, configuración RAID-1 que ofrece a los usuarios un alto rendimiento a un precio asequible.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Certificaciones Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, BIS
General
Conjunto de chips Intel® serie C240
Controlador RAID Adaptador PERC H355 LP
Dimensiones 434 × 595.63 × 42.8 mm (w × d × h)
Formato Estante 1 U
Fuente de alimentación Fuente de alimentación única con cable, 250 W
Garantía 5 años de ProSupport y servicio en el sitio al día hábil siguiente
Gestión de sistemas iDRAC9, Express 15 G
Memoria UDIMM de 16 GB, 3200MT/s, ECC, DDR4
Peso 12.2 kg (26.89 lb)
Procesador Intel® Xeon® E-2336 2.9 GHz, caché de 12 M, 6 C/12 T, turbo (65 W), 3200 MT/s, XE
Sistema operativo Microsoft Windows Server 2019 o Server 2022
Soporte de bastidor Rieles estáticos de 1U/2U para racks de 2 y 4 postes
Integración de sistema
Comunicación DP integrado 1GB NIC
Puerto USB Puertos delanteros: 1 puerto USB 2.0, 1 puerto de administración iDRAC micro USB 2.0; puertos traseros: 2 puertos USB 3.0
Ranuras E/S Elevador PCIe, 1 ranura FH x8 PCIe Gen3, 1 ranura LP x4 PCIe Gen3
Zócalos de procesador 1
Vídeo y grabación
Almacenamiento de unidad de disco duro Chasís de 3.5 pulgadas con hasta x4 discos duros de conexión en caliente con panel posterior (consulte los números de modelo): almacenamiento interno máximo: 44 TB de datos sin procesar
Bahía de unidad de disco duro 4 ×3.5 SATA de conexión en caliente, chasís SAS

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos FLIR USS SMB Elite MX

Datasheet

Hoja de datos FLIR USS SMB Elite

Datasheet

FLIR USS SMB Elite Datasheet

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Export Restrictions