Estación de trabajo USS Client

Estación de trabajo de alto rendimiento optimizada para operaciones de supervisión con United VMS

FLIR USS Client es una estación de trabajo eficiente y de alto rendimiento diseñada para abordar las necesidades de los centros de operaciones de seguridad, ya sean básicos o altamente avanzados, y está optimizada para productos FLIR United VMS. También está diseñado para configuraciones de monitores dobles/cuadrantes con gráficos Full HD.

La estación de USS Client Workstation ofrece un rendimiento y una fiabilidad óptimos, con la capacidad de conectarse a varios monitores.
Con menos unidades necesarias, poco tiempo de instalación y un diseño compacto, USS Client Workstation reduce el coste total de propiedad.
Optimizada para el software United VMS, la estación de trabajo USS es fácil de operar, expandir y mantener.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Certificaciones Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, KC
General
Accionamiento óptico Unidad de disco óptico 8x Slimline de 9.5 mm DVD±RW
Dimensiones Alto × ancho × fondo: 290 × 93 × 292 mm (11.42 × 3.65 × 11.5 in)
Formato Factor de forma pequeño
Fuente de alimentación 300 W hasta un 92 % de eficiencia (80 Plus Platinum) PSU (ventilador del sistema), 100~240 VCA 50/60 Hz (automático)
Garantía 3 años de ProSupport y servicio in situ al siguiente día hábil (actualizaciones disponibles)
Memoria USS WKS DM4: 16 GB (1× DDR5 de 16 GB, 5600 MT/s, sin ECC)
USS WKS QM4 HPS: 32 GB (2× DDR5 de 16 GB, 5600 MT/s, no ECC)
USS WKS QM4 PRO: 64 GB (2× DDR5 de 32 GB, 5600 MT/s, sin ECC)
USS WKS QM4 Elite: 64 GB (2× DDR5 de 32 GB, 5600 MT/s, no ECC)
Periféricos Teclado USB QuietKey y ratón USB con desplazamiento óptico
Peso 5,26 kg (11,57 lb)
Procesador USS WKS DM4: Intel® Core™ Ultra 5 245 (caché de 24 MB, 14C/14T, 3.0-5.1 GHz, 65 W)
USS WKS QM4 HPS: Intel® Core™ Ultra 5 245 (caché de 24 MB, 14C/14T, 3.0-5.1 GHz, 65 W)
USS WKS QM4 PRO: Intel® Core™ Ultra 7 265 (30 MB caché, 20C/20 T, 1.8-5.3 GHz, 65 W)
USS WKS QM4 Elite: Intel® Core™ Ultra 7 265 (30 MB caché, 20C/20 T, 1.805.3 GHz, 65 W)
Sistema operativo Microsoft® Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 Value
Supervisión Estación de trabajo USS Client, monitor doble: Estación de trabajo cliente USS de hasta 400 fps 1080p
, monitor cuádruple: Estación de trabajo cliente USS de hasta 500 fps 1080p
, monitor cuádruple - Alto rendimiento: Hasta 600 fps 1080p
Integración de sistema
Comunicación Controlador Gigabit Ethernet integrado
Controlador de audio A través de HDMI o conector de audio de 3,5 mm
1 entrada de micrófono/1 salida de auriculares
Puertos de pantalla USS WKS DM4: Gráficos integrados Intel, 2× puertos de visualización, 1× HDMI
USS WKS QM4 HPS: NVIDIA A1000, 4× miniDP (incluye 4 adaptadores mDP→DP)
USS WKS QM4 PRO: NVIDIA A1000, 4× miniDP (incluye 4 adaptadores mDP→DP)
USS WKS QM4 Elite: NVIDIA ADA2000, 4× miniDP (incluye 4 adaptadores mDP→DP)
Puertos E/S RJ45, puerto USB 2.0, puerto USB 2.0 PowerShare, puerto USB 3.2 Gen 2, puerto USB 3.2 Gen 2×2 tipo C®, puerto de audio universal, ranura para tarjeta SD 4.0 de puerto serie/PS2 (opcional)
Ranuras E/S Ranura para tarjeta SD 4.0 (opcional), ranura Gen 4 PCIe x16 de media altura, ranura Gen 3 PCIe x4 de media altura, ranura M.2 2230 para tarjeta Wi-Fi y Bluetooth®, ranura M.2 2280 para unidad de estado sólido (2), M.2 2230/2280 para unidad de estado sólido (3), ranura SATA 3.0 para disco duro de 3,5/2,5 pulgadas
Red NIC doble, 2 RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Vídeo y grabación
Unidad de disco duro Unidad de estado sólido M.2 256 GB PCIe NVMe Clase 35

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de FLIR USS Client Workstation MX

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Datasheet

FLIR USS Client Workstation Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.