Discontinued

FLIR X8580™

Cámara de alta definición de grado científico MWIR

La cámara infrarroja de onda media FLIR X8580 está diseñada para científicos e ingenieros que necesitan capturar imágenes detalladas en eventos de alta velocidad, realizar mediciones radiométricas personalizadas o detectar puntos de falla en compuestos, celdas solares y componentes electrónicos. Esta cámara de imágenes térmicas combina una resolución HD de 1280 × 1024 con velocidades de marcos y tiempos de integración rápidos, lo que permite a los investigadores grabar el movimiento detenido en sujetos con movimientos rápidos o cambios rápidos de temperatura,—ya sea en el laboratorio o en el rango de prueba. Con una rueda de filtros motorizada de cuatro posiciones y compatible con los lentes de enfoque motorizado FLIR, X8580 SLS proporciona grabaciones de mayor calidad, ahorra tiempo y mitiga la frustración en entornos de adquisición dinámica.

Desempeño destacado, capacidades revolucionarias
Grabe hasta 34 segundos de datos de resolución Full HD directamente en la memoria de la cámara o hasta 15 minutos en la unidad SSD de 512 GB incluida
Capture datos esenciales fácilmente y controle la generación de los marcos de imagen con precisión mediante la entrada de disparo dedicada y la nueva entrada de sincronización de tres niveles
Transmita datos térmicos directamente desde la SSD con cualquiera de los buses de datos digitales para análisis avanzados con el software FLIR Research Studio

Especificaciones

Highlighted
Resolución 1280 × 1024
Paso del detector 12 µm
Rango espectral X8580 InSb, X8582 InSb: 1.5–5.0 µm
X8581 InSb: 3.0–5.0 µm
Tipo de detector FLIR indium antimonide (InSb)
Número F de la cámara X8580 InSb, X8581 InSb: f/2.5
X8582 InSb: f/4.1
Rango dinámico 14-bit
NETD 30 mK typical
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
Intervalo de temperatura estándar [con óptica de banda coincidente] X8580 InSb, X8582 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X8581 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Intervalo de temperatura opcional [con óptica de banda correspondiente] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F) ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F) ND3: 500°C–3000°C (957°F–5432°F)
Filtrado 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Enfoque Motorized (compatible w/manual)
Generación de imágenes y óptica
Almacenamiento de imágenes en cámara RAM (volatile): 16 GB, up to 6,500 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
Descarga de RAM en cámara, grabaciones en SSD Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
Enfoque Motorized (compatible w/manual)
Filtrado 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
Grabación directa en SSD Yes, removable 512 GB SSD included
Interfaz de la lente FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
Lentes de aproximación/microscopios X8580 InSb, X8582 InSb: No broadband microscopes available
X8581 InSb: 1x, 3x, 50mm close focus
Lentes disponibles X8580 InSb, X8582 InSb: Manual (broadband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorized (broadband): None
X8581 InSb: Manual (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
Modos de lectura Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
Modos de subventana Flexible windowing down to 64 × 4 (steps of 64 columns, 4 rows)
Modos de vídeo HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
NETD 30 mK typical
Número F de la cámara X8580 InSb, X8581 InSb: f/2.5
X8582 InSb: f/4.1
Operabilidad ≥99.95% typical
Paleta Selectable 8-bit
Paso del detector 12 µm
Rango dinámico 14-bit
Rango espectral X8580 InSb, X8582 InSb: 1.5–5.0 µm
X8581 InSb: 3.0–5.0 µm
Refrigeración de sensor Linear sterling cooler
Reloj de píxeles 355 MHz
Resolución 1280 × 1024
Superposición Customizable (ability to toggle off)
Tipo de detector FLIR indium antimonide (InSb)
Tipo de lectura Snapshot
Transmisión de datos radiométricos Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
Vídeo estándar HDMI, SDI
Zoom digital 1x, Auto (best fit)
Medición y análisis
Compensación de deriva ambiental [con cal de fábrica] Yes
Control de ganancia automático Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Intervalo de temperatura estándar [con óptica de banda coincidente] X8580 InSb, X8582 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X8581 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Intervalo de temperatura opcional [con óptica de banda correspondiente] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F) ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F) ND3: 500°C–3000°C (957°F–5432°F)
Precisión ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
Comunicación y almacenamiento de datos
Modos de sincronización Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
Alimentación
Alimentación 24 VDC (<50 W steady state)
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 × 1/4 in -20 / 1 × 3/8 in -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in -20 (each side)
Rango de temperatura operativa -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accesorios

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

FLIR X8580 Hoja de datos MX

Datasheet

FLIR X8580 Hoja de datos

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Datasheet

FLIR X8580 Datasheet GB

Datasheet

FLIR X8580 Datasheet

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico