Investigateur principal
Ian Godfrey
Rapport annuel des investigateurs IAR, 2025–2026
Auteur auxiliaire
José Pablo Sibaja Brenes
Universidad Nacional de Costa Rica
Permis/Étude
HAVO-2025-SCI-0046
N° de l’étude : HAVO-00910
Centre de recherche
Parc national des volcans d’Hawaï-i
Volcan de K. Lauea, cratère d’Halema.uma.u.
Système d’imagerie thermique
FLIR T865
Objectif IR de 70 mm à 6°

Résumé exécutif

L’imagerie radiométrique ou infrarouge thermique qui mesure la température absolue est l’un des outils de télédétection les plus puissants disponibles pour les observatoires volcaniques. Contrairement aux caméras visuelles standard, elle transforme la chaleur en données quantitatives, ce qui la rend idéale pour détecter les changements subtils qui précèdent souvent les éruptions ou les changements de comportement de dégazage.

Les capteurs radiométriques mesurent les valeurs de température au niveau des pixels, pas seulement la luminosité relative. Cela permet aux observatoires volcaniques tels que l’USGS, l’Observatoire du volcan hawaïen ou l’INGV de construire des ensembles de données de séries temporelles du comportement thermique à travers les évents, les fissures et les structures de panache.

La FLIR T865 a maintenant été testée sur le terrain dans la collecte de données quantifiant les épisodes d’éruption périodique du volcan Kilauea à l’intérieur du parc national des volcans Hawai’i aux États-Unis.

Les ensembles de données collectés peuvent continuer les mesures de soutien de : les systèmes de prévision des éruptions et de détection d’avertissement précoce, la quantification du dégazage et la dynamique des panaches, le suivi du flux de lave et la cartographie des dangers, la sécurité publique et la gestion des risques, l’exploitation potentielle des composants pour une intégration multi-usages/multi-plateformes pour une variété d’applications gérées collectivement.

Ce que l’imagerie radiométrique capture réellement peut constituer des ensembles de données précieuses pour les scientifiques et les observatoires volcaniques, ainsi que les responsables de l’atténuation des risques et de la sécurité chargés de gérer le site pendant une éruption.

L’imagerie radiométrique transforme la surveillance du volcan à partir de l’intelligence thermique quantitative d’observation qualitative. Il prend en charge la détection précoce des éruptions avec une analyse de dégazage plus précise, ainsi que des capacités de cartographie des dangers en temps réel qui sont des images thermiques IR basées sur les données qui peuvent être utilisées pour les décisions de gestion de la sécurité publique.

Lorsqu’elle est intégrée aux systèmes UAS, aux capteurs de gaz et aux modèles d’IA, elle devient une technologie fondamentale pour les observatoires volcaniques de nouvelle génération et les cadres d’atténuation des dangers.

Fontaine de lave Kilauea pendant l’épisode 40 de l’éruption au Parc national des Volcans d’Hawaï Chercheur utilisant une caméra thermique FLIR T865 pendant la recherche sur le champ volcanique de Kilauea
Fontaine de lave en cours au cratère d’Halema-uma-u du volcan Kilauea le 12 janvier 2026 pour l’épisode d’éruption n° 40 au parc national des volcans d’Hawaï.
Objectifs de conception de la recherche

Surveillance radiométrique dans la surveillance volcanique

La surveillance radiométrique est devenue un composant essentiel des systèmes de surveillance volcanique modernes en raison de sa capacité à détecter et quantifier les anomalies thermiques associées à l’activité magmatique.

Les signaux précurseurs thermiques, y compris les températures élevées de fumarole, les anomalies thermiques croissantes, l’émergence de nouveaux points chauds et les variations d’inertie thermique, fournissent souvent des indications précoces de processus magmatiques sous la surface. Ces phénomènes peuvent refléter une augmentation du flux de gaz magmatique, une migration du magma vers la surface, une propagation de la fracture ou des changements dans les mécanismes de transport de chaleur sous la surface.

Dans les systèmes volcaniques basaltiques tels que Kilauea, de tels signaux thermiques peuvent apparaître des heures ou des semaines avant l’activité éruptive visible. Lorsqu’elles sont intégrées à des ensembles de données géophysiques complémentaires, y compris des mesures de sismicité et de déformation du sol, les observations radiométriques améliorent considérablement la précision de la prévision des éruptions et les modèles d’évaluation des risques probabilistes.

Outre la prévision des éruptions, l’imagerie radiométrique est devenue un outil précieux pour analyser les processus de dégazage volcanique et la dynamique des panaches. Les techniques d’imagerie thermique permettent la mesure des gradients de température dans les panaches volcaniques, fournissant un aperçu de la flottabilité des panaches, de l’intensité convective et du comportement de dispersion atmosphérique.

La caractérisation de la structure thermique du panache soutient également une modélisation améliorée de la montée et du transport du panache. De plus, les systèmes radiométriques sont de plus en plus intégrés aux technologies de surveillance des gaz mesurant le dioxyde de soufre SO2 et le dioxyde de carbone CO2, améliorant l’estimation des flux de gaz volcaniques et des taux de dégazage.

Les systèmes vidéo radiométriques fournissent également une intelligence critique en temps réel pendant les événements d’éruption actifs. Ces systèmes sont capables de cartographier les limites de débit de lave active et de refroidissement, d’identifier la vitesse avant et le mouvement directionnel du flux de lave, de détecter la formation de tubes de lave et les événements de rupture, et de quantifier le flux de chaleur volcanique comme indicateur de l’intensité de l’éruption.

Ces observations sont très précieuses pour les observatoires volcaniques et les agences de gestion des urgences, car elles facilitent la génération rapide d’une carte des dangers, l’évaluation des risques d’infrastructure et la planification de l’évacuation.

Méthodologie d’imagerie thermique

Discussion - Méthodologie d’imagerie thermique et la FLIR T865 dans les environnements volcaniques

Au parc national des volcans d’Hawaï, nous espérons prendre des images aériennes pour compléter l’USGS et l’HVO avec des capteurs d’imagerie RVB (rouge, vert, bleu) haute résolution et des mesures IR (infrarouges) avec une caméra thermique T865 et un objectif IR spécialisé [f = 70 mm (6°)] capable de prendre des images/mesures thermiques précises allant de -20 °C à 500 °C en général avec capacité de zoom, en fonction des conditions atmosphériques. Il existe deux plages pour la caméra thermique : -20 °C ~ 150 °C et 0 °C ~ 500 °C.

La caméra thermique FLIR T865 est un instrument d’inspection sans contact conçu pour l’évaluation sûre et efficace des équipements électriques et mécaniques critiques dans les environnements de services publics et de fabrication. Son bloc optique rotatif à 180° permet aux opérateurs de mener des inspections avec un plus grand confort et une meilleure accessibilité dans les endroits difficiles.

Équipée de capacités avancées, la caméra fournit des mesures de température très précises jusqu’à -40 °C, avec des niveaux de précision allant jusqu’à ±1 °C ou ±1 %. Des fonctionnalités supplémentaires telles que l’amélioration du contraste au niveau/étendue d’échelle 1-Touch et l’autofocus assisté par laser garantissent une clarté d’image cohérente et une analyse thermique fiable.

Le T-865 peut également être associé à un objectif à double champ de vision FLIR Flex View, ce qui permet aux utilisateurs de passer instantanément d’un mode de balayage de zone large à un mode de balayage téléobjectif pour une flexibilité opérationnelle accrue. Sinon, un objectif infrarouge FOV à champ de vision de 6° peut être utilisé pour inspecter de petites cibles à distance.

 

Volcan Kilauea pendant l’épisode n° 40 d’éruption en fontaine de lave active. Vue d’ensemble de l’ensemble du cratère d’Halema-uma-u à l’intérieur du parc national des volcans d’Hawaï.

La caméra thermique FLIR T865 intègre un système autofocus assisté par laser conçu pour améliorer la précision de l’acquisition de la cible et les performances de mise au point pendant les inspections thermiques.

La caméra fonctionne dans la plage spectrale LWIR infrarouge à ondes longues d’environ 7,5 à 14 μm, où les conditions atmosphériques peuvent influencer de manière significative la précision des mesures radiométriques.

En particulier, des niveaux d’humidité élevés introduisent une incertitude de mesure substantielle en raison des caractéristiques d’absorption et d’émission de la vapeur d’eau atmosphérique.

L’humidité présente dans l’air absorbe une partie du rayonnement infrarouge émis par l’objet cible avant qu’il n’atteigne le détecteur, ce qui entraîne une réduction des températures cibles apparentes, en particulier sur de longues distances.

Simultanément, la vapeur d’eau atmosphérique émet un rayonnement infrarouge qui contribue à l’énergie thermique supplémentaire du signal du détecteur, ce qui peut fausser les valeurs de température calculées si les paramètres de compensation atmosphérique ne sont pas correctement configurés.

Une humidité élevée peut également réduire le contraste thermique, dégrader la clarté de l’image et diminuer la visibilité des anomalies thermiques. Ces effets deviennent de plus en plus importants à mesure que la distance de mesure augmente, amplifiant ainsi l’erreur radiométrique.

Par conséquent, des mesures thermographiques précises à longue portée nécessitent une prise en compte attentive des paramètres environnementaux, y compris l’humidité relative, la température ambiante, la distance cible, la température apparente réfléchie et l’émissivité cible, afin de garantir une analyse thermique et une interprétation des données fiables.

 

Épisode n° 40 d’éruption de fontaine post-vapeur du volcan Kilauea. Vue d’ensemble infrarouge thermique de l’ensemble du cratère Halema-uma-u du Parc national des volcans d’Hawaï.
Activité du précurseur de fontaine de Lava

Signaux avant la fontaine durable

L’éruption épisodique actuelle au sommet de Kilauea a fourni aux volcanologues l’un des exemples modernes les plus clairs de cycles répétés de précurseurs de fontaine de lave jamais documentés dans un volcan basaltique à évent ouvert.

La séquence d’éruption, qui a commencé en décembre 2024 dans le cratère Halema-uma-u, se caractérise par des périodes alternées de quiescence, d’inflation, d’accumulation de gaz et de décharge rapide à haute fontaine.

Immédiatement avant un épisode de fontaine de lave, plusieurs signaux précurseurs sont systématiquement observés par l’Observatoire du volcan hawaïen.

Le précurseur géophysique le plus important est le gonflage rapide du sommet, enregistré par des tiltmètres autour de la caldeira. Pendant les périodes de repos, le magma continue à monter et à s’accumuler sous le réservoir du sommet, provoquant une déformation extérieure mesurable de l’édifice volcanique.

À mesure que la pression magma augmente, le tremblement volcanique de bas niveau s’intensifie et la sismicité peu profonde augmente fréquemment sous l’halèmeumau.

Un autre précurseur hautement diagnostique est l’apparition d’une éclaboussure de bas niveau ou d’une fontaine de dôme au niveau d’un ou des deux évents d’éruption. Quelques heures à quelques jours avant le début des principales fontaines à lave, les observateurs documentent fréquemment les débordements de lave faibles, les explosions intermittentes d’éclaboussures, l’éclat de l’évent incandescent et les petites impulsions de fontaine.

Celles-ci représentent la première arrivée d’un magma de plus en plus riche en gaz dans le système de conduit peu profond. HVO note à plusieurs reprises que ces événements précurseurs de faible niveau peuvent se poursuivre pendant de nombreuses heures avant la transition vers des fontaines durables de centaines de mètres de haut.

Activité précurseur au volcan Kilauea
Comportement de dégazage

Indicateurs de gaz volcanique pendant le cycle d’éruption

Le comportement de dégazage est tout aussi important dans la prévision des transitions éruptives.

Avant la fontaine majeure, les émissions de SO2 de dioxyde de soufre augmentent généralement de manière substantielle à mesure que le magma monte vers la surface et que la décompression permet aux espèces de soufre dissous de s’éliminer de la fonte.

À Kilauea, le SO2 est surveillé en continu à l’aide de spectromètres ultraviolets, de systèmes DOAS de balayage, d’instruments MultiGAS et d’études de gaz en suspension dans l’air.

Les émissions de CO2 de dioxyde de carbone sont également surveillées car le CO2 s’exsout à une profondeur supérieure à celle des gaz porteurs de soufre et fournit donc un aperçu du mouvement magma plus profond avant le début de l’éruption peu profonde.

Le rapport CO2/SO2 est l’un des indicateurs de gaz volcanique les plus importants pendant le cycle d’éruption.

Le comportement cyclique observé des émissions de gaz volcaniques reflète l’ascension progressive du magma et la séparation associée des volatils dans le système de conduits.

Pendant la phase de recharge profonde du magma, les émissions élevées de dioxyde de carbone CO2 et les rapports CO2/SO2 accrus sont généralement accompagnés d’une sortie relativement modeste de dioxyde de soufre SO2 et d’un gonflage mesurable du sommet, indiquant l’afflux de magma plus profond et riche en volatils dans le système de réservoir.

À mesure que le magma monte vers des niveaux plus faibles, le flux de SO2 augmente rapidement tandis que les rapports CO2/SO2 diminuent, coïncidant avec l’intensification du tremblement volcanique, l’activité de diffusion et l’apparition de l’incandescence de l’évent et du débordement de lave.

Cratère d’halèmeumau du volcan Kilauea pendant l’épisode 40 d’éruption de la fontaine de lave
Cratère d’halèmeumau du volcan Kilauea lors de l’épisode n° 40 d’éruption de la fontaine de lave le 12 janvier 2026.
Image thermique d’un lac de lave dégazant activement à l’intérieur du cratère Halema-uma-u après l’éruption de Kilauea, épisode 40
Représentation thermique du lac de lave activement dégazant observé à l’intérieur du cratère d’Halema-uma-u du volcan Kilauea après l’épisode n° 40 du 12 janvier 2026 d’éruption de la fontaine de lave.
Complications liées à la distance, à l’humidité relative et à l’émission de plomb volcanique

Détection radiométrique à longue portée

La plate-forme d’imagerie thermique FLIR T865 équipée du téléobjectif infrarouge f = 70 mm 6° en option représente un système de détection radiométrique à longue portée haute résolution capable de prendre en charge les investigations thermiques quantitatives dans les environnements industriels, géothermiques et volcanologiques.

La caméra intègre un détecteur à microbolomètre non refroidi de 640 × 480 avec un pas de pixel de 12 μm et est spécialement conçue pour la thermographie de précision dans les applications nécessitant une observation thermique longue distance et une mesure radiométrique.

Le téléobjectif 6° × 4,5° en option augmente considérablement la résolution spatiale à de longues distances d’écart en rétrécissant le champ de vision et en concentrant le champ de vision instantané IFOV du détecteur sur une zone cible plus petite.

La configuration du téléobjectif à champ étroit représente donc un compromis entre le grossissement spatial et la couverture situationnelle.

Les objectifs grand-angle standard fournis avec la plate-forme T-865 offrent une perception plus large de la situation thermique adaptée à la surveillance générale et aux enquêtes à courte portée, tandis que l’objectif de 70 mm à 6° est optimisé pour le ciblage thermique à haute résolution sur de longues distances.

Cette capacité est particulièrement avantageuse pour les opérations de surveillance volcanique dangereuses où des distances de sécurité sont nécessaires pour atténuer l’exposition à l’éjection balistique, aux gaz volcaniques, aux terrains instables et aux flux de chaleur radiante élevés.

Lorsqu’elle est intégrée à des ensembles de données complémentaires, y compris la sismicité, les mesures de flux de gaz, la surveillance de la déformation, les observations infrarouges, la cartographie thermique des drones et la télédétection par satellite, la FLIR T865 équipée d’un téléobjectif de 70 mm peut contribuer de manière substantielle à l’évaluation multidisciplinaire des risques volcaniques, à la caractérisation des éruptions, à l’inspection des infrastructures géothermiques et à l’acquisition de renseignements thermiques à longue portée.

Mesures de distance à partir de l’analyse thermique Point d’essai 1 via Google Earth utilisées pour soutenir l’analyse de la fontaine de lave, qui est une exigence fondamentale pour mesurer avec précision la température apparente quasi-réelle de la lave. La distance entre les évents de fontaine de lave et le point d’essai 1 T-865 était de 2 515 mètres.
Représentation par capture d’écran FLIR Thermal Studio Pro de l’activité précurseur couramment observée avant le début des événements de fontaine de lave associés à l’éruption de Kilauea en cours à l’intérieur du cratère d’Halema-uma-u dans le parc national des Volcans d’Hawaï.
Distribution volcanique de plumes

Complications correspondantes pour l’imagerie infrarouge

La présence combinée de SO2, CO2, H2S, de cendres volcaniques et de gouttelettes d’eau condensée crée un milieu optique hautement hétérogène.

Le rayonnement infrarouge se propageant à travers un tel panache subit plusieurs mécanismes d’atténuation simultanés, notamment :

  • Absorption moléculaire
  • Diffusion de mies par des aérosols et des particules de cendres
  • Réfraction causée par les gradients thermiques
  • Diffusion du faisceau à partir de la convection turbulente
  • Obscurcissement partiel par la vapeur condensée

Ces processus réduisent collectivement la précision radiométrique et la clarté de l’image.

À mesure que la densité du panache ou la longueur du trajet augmente, l’intensité thermique détectée diminue de manière exponentielle.

Dans les applications volcanologiques pratiques, ces effets peuvent produire plusieurs artéfacts observationnels importants :

  • Réduction apparente de la température de lave
  • Brouillage de la géométrie de l’évent
  • Contraste thermique réduit
  • Réponse autofocus retardée
  • Distorsion spatiale des anomalies thermiques
  • Faux gradients thermiques dans le panache
  • Perte de détails thermiques à petite échelle sur de longues distances
Image thermique du panache volcanique prise avec l’épisode n° 41 de la T865 mettant l’accent sur la couverture nuageuse et la dynamique de ventilation thermique atmosphérique de la vapeur de l’environnement volcanique de haute altitude.

Méthodes de correction atmosphérique

L’humidité et la vapeur produisent généralement la plus grande dégradation globale, car la vapeur d’eau est l’un des absorbeurs les plus puissants dans la région infrarouge à ondes longues.

Ces systèmes volcaniques tropicaux tels que Kilauea présentent souvent des conditions d’imagerie particulièrement difficiles en raison de l’humidité persistante, de la production de VOG et des panaches convectifs hautement dynamiques.

Malgré ces limites, l’imagerie thermique radiométrique reste très précieuse dans la surveillance volcanique lorsqu’elle est associée à des méthodes de correction atmosphérique appropriées.

Les flux de travail d’analyse thermique modernes conçus pour soutenir les observatoires volcaniques doivent intégrer les éléments suivants.

  • Correction de l’émissivité
  • Compensation de l’humidité relative
  • Modélisation de la transmission atmosphérique
  • Objectifs d’étalonnage multidistance
  • Mesures simultanées du flux de gaz
  • Analyse des champs éoliens
  • Études thermiques à courte portée basées sur UAS

Ces techniques de correction permettent de compenser l’atténuation induite par les panaches et d’améliorer la fiabilité des mesures thermiques quantitatives obtenues pendant les épisodes de dégazage volcanique actif.

Image thermique du panache volcanique prise avec l’épisode n° 40 de la T865 mettant l’accent sur la couverture nuageuse et la dynamique atmosphérique de l’évent de vapeur thermique de l’environnement volcanique de haute altitude. C’est ce panache volcanique qui est la cible exacte des mesures d’UAS « passe rapide » et « survol » conçues pour la phase deux de ce projet de recherche et du travail de terrain associé.
Suivi de la progression du débit de Lava

Imagerie thermique radiométrique continue

L’imagerie thermique radiométrique continue utilisant des systèmes infrarouges à longue portée tels que la caméra thermique FLIR T865 équipée d’objectifs radiométriques téléobjectif fournit une méthode efficace pour documenter quantitativement ces fluctuations morphologiques rapides en temps quasi réel.

Le cadre de surveillance volcanique idéal exploite collectivement plusieurs composants.

Pour ce flux de travail opérationnel de surveillance du flux de lave, les scientifiques et les responsables de la sécurité tirent parti de plusieurs stratégies éprouvées, combinant la configuration de la caméra, l’étalonnage radiométrique, le déploiement sur le terrain et l’interprétation des données.

La T865 est mieux utilisée comme station de surveillance radiométrique fixe et répétable plutôt que comme seule caméra portable.

Son détecteur IR de 640 × 480, sa plage spectrale de 7,5 à 14 μm, sa capacité d’enregistrement radiométrique et ses objectifs à champ étroit en option le rendent bien adapté à la documentation des marges de lave actives, de l’avance de flux avant, des éruptions, des tubes de lave, de la formation de croûte et des modèles de refroidissement post-fontaine.

Les ensembles de données thermiques radiométriques permettent de mesurer les températures des parois d’évent, l’intensité thermique de la fontaine, la propagation du flux de lave, l’accumulation d’éclaboussures, le développement de ruptures thermiques et la migration spatiale des voies de dégazage tout en permettant simultanément une comparaison avec les ensembles de données sismiques, de déformation, d’émission de gaz et de surveillance infrasonique.

L’utilisation de l’imagerie thermique haute résolution est particulièrement utile dans des conditions de visibilité limitée causées par l’obscurité, les émissions de gaz volcaniques, les cendres ou la vapeur condensée, où les observations optiques conventionnelles peuvent être considérablement altérées.

Pour le suivi du flux de lave, placez la caméra sur un trépied stable à une vue sûre avec une vue claire du sol du cratère ou du champ de flux.

Utilisez l’objectif à 6° ou 14° pour les avants et les aérations à flux distant, et un objectif plus large pour un contexte plus large.



Analyse d’image thermique de l’activité du flux de lave documentée à l’intérieur du cratère Halema-uma-u du volcan Kilauea.
Ce que révèlent les cycles d’éruption

Trois épisodes, trois expressions différentes de K. Lauea

Chez K. Lauea, un « épisode » ne signifie pas une éruption complètement distincte. L’éruption du sommet continue se comporte en cycles : le magma et la recharge de gaz sous le sommet, la pression augmente, la fontaine de lave commence et le système se dégonfle lorsque le magma est libéré. Lorsque la fontaine disparaît, le sommet commence à se gonfler à nouveau au fur et à mesure que le cycle suivant se développe.

Au moment de cette étude sur le terrain, cette séquence avait répété des dizaines de fois. Les épisodes 40, 44 et 45 ont donc offert trois instantanés de la même éruption en évolution, et l’occasion de comparer la manière dont les changements de hauteur de fontaine, de durée, de sortie de lave et de comportement d’évent apparaissaient dans l’enregistrement thermique.

Les images thermiques, ainsi que les photographies et vidéos associées recueillies à l’aide de la T865, soutiennent les enquêtes en cours sur les variations de hauteur des fontaines de lave et la dynamique des fluides de lave pendant les épisodes de fontaine de lave active survenant dans le cratère Halema-uma-u à Kilauea.

Épisode n° 44 de fontaine de lave au cratère d’Halema-uma-u du volcan Kilauea pris au coucher du soleil lors d’une soirée de ciel couvert nuageux.
Épisode n° 44 : fontaine de lave juste après le coucher du soleil au cratère d’Halema-uma-u du volcan Kilauea.
Épisode 40

Une impulsion soutenue de dix heures

L’épisode n° 40 de la fontaine de lave de l’éruption en cours du sommet de Kilauea a eu lieu le 12 janvier 2026 et représentait un événement significatif de fontaine de lave dans la séquence épisodique d’éruption actuelle à Halema-uma-u.

La fontaine de lave soutenue a commencé pendant les heures du matin et s’est poursuivie jusqu’à environ 1804 HST, produisant un épisode de éruption durant près de 10 heures.

L’éruption a été dominée par l’activité de l’évent nord, qui a généré des fontaines de lave durables atteignant environ 250 m (820 pi) au-dessus de l’évent.

Les observations indiquent qu’environ 60 % du plancher du cratère a été resurfacé par de la lave fraîche pendant l’épisode, démontrant le volume substantiel de magma éclaté malgré les hauteurs modérées de la fontaine par rapport aux autres événements de la séquence.

Épisode 44

Lorsque les fontaines inférieures déplacent encore d’énormes volumes de Lava

L’épisode n° 44 de l’éruption en cours du sommet de Kilauea en fontaine de lave a commencé à 11 h 10 HST le 9 avril 2026 et s’est terminé à 19 h 41 HST le même jour, donnant une durée totale d’éruption d’environ 8 heures et 31 minutes.

L’activité éruptive pendant l’épisode 44 était dominée par l’évent nord, qui générait des fontaines de lave durables atteignant une hauteur maximale d’environ 240 m (800 pi) au-dessus de l’évent.

L’activité effusive associée à l’épisode 44 a produit environ 5,8 × 106 m3 de lave et a resurfacé environ 50 % du plancher du cratère de l’halèmeumau.

L’analyse menée par l’Observatoire du volcan hawaïen a indiqué que l’éruption a atteint des taux d’épanchement de pointe proches de 390 m3 s−1 près de 1 230 HST, tandis que le taux de décharge moyen tout au long de l’éruption était d’environ 189 m3 s−1.

Ces valeurs démontrent qu’un débit éruptif significatif peut être maintenu même pendant les épisodes caractérisés par des hauteurs de fontaine relativement modérées.

Épisode 45

Pourquoi la hauteur de la fontaine n’est qu’une partie de l’histoire

L’épisode 45 de l’éruption en cours du sommet de Kilauea s’est produit le 23 avril 2026 et représentait un événement de fontaine de lave d’intensité modérée dans la séquence plus large d’activité épisodique d’éruption survenant à Halema-uma-u.

L’activité d’éruption soutenue s’est poursuivie pendant environ 8,5 heures avant de conclure à 1 001 HST, après quoi les données de surveillance ont indiqué un retour à des niveaux inférieurs de troubles.

Fontaines de lave soutenues provenant de la fontaine générée par l’évent nord hauteurs généralement inférieures à 300 m (1 000 pi), avec une hauteur maximale documentée d’environ 265 m (870 pi).

La fontaine a alimenté un vaste réseau de flux de lave canalisés qui se sont propagés vers le nord à partir de l’évent avant de se ramifier sur de grandes parties du plancher du cratère Halema-uma-u.

Les observations post-éruption ont révélé un système de transport de lave bien développé qui a distribué la lave dans le secteur oriental du cratère et a finalement resurfacé environ 50 % du plancher du cratère avec de la lave nouvellement déplacée.

Les évaluations quantitatives indiquent que l’épisode 45 a produit un volume de lave en éruption d’environ 5,2 × 106 m3 (6,8 × 106 yd3).

Ces valeurs démontrent que des hauteurs de fontaine relativement modérées peuvent néanmoins être associées à des volumes d’éruption substantiels lorsqu’elles sont maintenues sur de longues périodes.

Image infrarouge thermique après la fontaine de lave à l’intérieur du cratère d’Halema-uma-u à la fin de l’épisode d’éruption.
Un volcan qui se reconstruit

Comment chaque épisode remodele les évents

Les évents nord et sud ont évolué en cônes anti-éclaboussures hawaïens classiques à travers des cycles répétés de :

  • Jet de lave riche en gaz.
  • Dépôt d’éclaboussures semi-moulées autour du bord de l’évent.
  • Soudage et épaississement des parois coniques.
  • Événements de débordement qui perforent des parties du cône.
  • Effondrement localisé et reconstruction pendant les épisodes de fontaine suivants.

Étant donné que l’éruption actuelle a produit des dizaines d’événements de fontaine épisodique depuis décembre 2024, la morphologie de l’évent change sur des échelles de temps de jours à semaines plutôt que d’années.

Les cônes sont donc mieux considérés comme des formes terrestres volcaniques en constante évolution que comme des structures fixes.

Les systèmes d’imagerie thermique radiométrique, y compris les instruments à longue portée tels que la FLIR T-865 équipée d’un téléobjectif de 6°, offrent une capacité supplémentaire pour la surveillance continue de l’évolution de l’évent et de l’activité en éruption.

Les ensembles de données thermiques peuvent révéler des voies de lave actives, identifier l’instabilité localisée de la paroi conique, quantifier les changements dans la géométrie de l’évent et documenter les anomalies thermiques associées à la migration et au dégazage du magma.

Lorsqu’elles sont combinées à des modèles topographiques photogrammétriques et dérivés du LiDAR, les observations thermiques fournissent un cadre complet pour évaluer l’évolution morphologique et thermodynamique des systèmes éruptifs.

Collecte d’images thermiques et d’ensembles de données infrarouges pris avec le T865 de Volcano House à la fin de l’épisode d’éruption n° 44 présentant l’évent nord et l’évent sud.
Aucun capteur unique ne raconte toute l’histoire

Construire une image plus complète d’un volcan actif

L’intégration de l’imagerie thermique, des plateformes UAS, des réseaux sismiques, de la surveillance des gaz, des réseaux de déformation, de la détection atmosphérique, de la photogrammétrie, de la détection à distance par satellite et de l’analyse assistée par IA crée un cadre d’observatoire volcanique multiparamètre complet.

Une telle approche améliore considérablement la sensibilisation à l’éruption, la capacité de prévision, l’atténuation des dangers, la compréhension scientifique et la sécurité publique pendant l’activité dynamique de l’éruption à Kilauea et dans d’autres systèmes volcaniques basaltiques actifs dans le monde.

L’imagerie radiométrique démontre une efficacité considérablement améliorée lorsqu’elle est intégrée à plusieurs plateformes observationnelles, créant un cadre d’intelligence thermique complet et à plusieurs échelles pour la surveillance volcanique.

Les systèmes de caméra au sol assurent une surveillance continue à long terme, tandis que les plateformes d’UAS à système aérien sans pilote permettent un accès à courte portée aux panaches volcaniques et aux environnements de cratères qui pourraient autrement être inaccessibles ou dangereux.

En parallèle, les systèmes satellites tels que Landsat 8 et Sentinel 2 facilitent la détection et la surveillance des anomalies thermiques à l’échelle régionale.

L’intégration de ces plateformes permet de combiner précision localisée, surveillance continue et analyse contextuelle globale dans un cadre de surveillance unifié.

En outre, les ensembles de données radiométriques sont particulièrement bien adaptés aux applications d’apprentissage automatique et de modélisation prédictive.

Terre
Les systèmes de caméra au sol assurent une surveillance continue à long terme.
Air
Les plateformes UAS sans pilote du système aérien permettent un accès à courte portée aux panaches volcaniques et aux environnements de cratères.
Espace
Landsat 8 et Sentinel 2 facilitent la détection et la surveillance des anomalies thermiques à l’échelle régionale.
Tracé AERMOD – Modélisation de la dispersion de SO2 associée à l’éruption de Kilauea.
Source ponctuelle des émissions de SO2 évaluées dans ce rapport : les évents nord et sud du cratère d’Halema-uma-u.
Les personnes derrière le travail de terrain

Accusés de réception

Tout d’abord, avec certitude, j’aimerais reconnaître M. Rickard Lindvall et M. Hans Skutberg pour leur soutien continu de Teledyne FLIR en Suisse.

Sans eux, ils sont un effort coordonné pour soutenir les capacités de travail sur le terrain de la conception de la recherche, le projet n’aurait tout simplement pas été possible.

C’est grâce à l’équipe de direction de Teledyne FLIR qui exploite la créativité dans des solutions scientifiques réalisables qui résolvent les problèmes du monde réel aujourd’hui avec les technologies émergentes que les différents aspects dynamiques de notre environnement peuvent être plus faciles à rechercher et à comprendre.

L’utilisation de la FLIR T-865 à l’éruption de Kilauea était l’un des équipements les plus pertinents et les données qui en ont résulté ont été utilisées par l’équipe de gestion du parc national des volcans Hawai’i et le responsable de la sécurité pour leurs réponses continues de sécurité publique et d’atténuation des risques.

En outre, je tiens à remercier sincèrement Sierra McDaniel, la coordinatrice de la recherche sur le travail de terrain pour le Parc national des Volcans d’Hawaï, pour son dévouement et sa détermination envers les nombreuses équipes de recherche et les projets qui se déroulent dans le territoire du parc national pendant le cycle d’éruption de Kilauea en cours et la fermeture du gouvernement américain en 2025.

Comme toujours, il reste important pour moi de remercier les volcanologues et les scientifiques atmosphériques pour leur point de vue neutre sur ces articles interdisciplinaires, car OVSICORI-UNA et LAQAT-UNA ont été inestimables pour l’interprétation scientifique des données recueillies pendant les campagnes de travail de terrain.

L’article était le résultat d’un effort de groupe coordonné de divers professionnels scientifiques et technologiques et c’est la performance synergique qui tire parti des passions des gens et fait ressortir le meilleur que nous avons tous à offrir les uns les autres.

Demander des infos

Optimiser

En cliquant sur Envoyer, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.

Depuis le Centre de découverte

Histoire de l’application

Lecture de la K Luea dans la chaleur : Comment Flir T865 transforme l’activité volcanique en données mesurables

Read more
Histoire de l’application

How Accessible Thermal Imaging is Transforming University Research and Teaching

Read more
Fondamentaux

Ancient Secrets Revealed with Flir Thermal Imaging

Read more
Fondamentaux

Unifying Disconnected Data: When Thermal and Visual Insights Work Together in Materials Science

Read more
Fondamentaux

Advantages of Thermal Imaging in Materials Science Research

Read more

Comment un support de caméra thermique robuste accélère les tests et la recherche pour les travaux d’électronique de gros plan

Read more
Histoire de l’application

Les caméras thermiques Flir aident les psychologues à utiliser la température pour surveiller le stress

Read more