Sécurisez chaque couche

De la surveillance périmétrique à distance aux points d’accès contrôlés, Flir aide les opérateurs à détecter les menaces avant qu’elles n’affectent l’infrastructure critique.

En savoir plus

Détecter le risque plus tôt

La chaleur, les défauts d’équipement et les conditions anormales apparaissent souvent avant la défaillance. Flir identifie les signes avant-coureurs avant qu’ils ne deviennent des temps d’arrêt.

En savoir plus

Protéger le temps de disponibilité

Chaque seconde de temps d’arrêt a un impact sur les revenus, les SLA et la confiance des clients. Flir aide les opérateurs à détecter les problèmes plus tôt et à maintenir un service continu.

En savoir plus

Du périmètre au processeur

Dans les centres de données, les temps d’arrêt ne sont pas gênants. C’est inacceptable.

Flir combine l’intelligence thermique, la surveillance de la sécurité et les technologies de détection précoce des incendies pour créer une visibilité continue à travers le centre de données. En identifiant les risques réels et en réduisant les fausses alarmes, les opérateurs peuvent réagir plus rapidement, hiérarchiser les actions et protéger la disponibilité.

icône caméra

Périmètre extérieur

Les menaces ne commencent pas à la ligne de clôture. Ils commencent au-delà.

Les grands centres de données distants se trouvent souvent dans des environnements à faible visibilité où la surveillance traditionnelle rencontre des difficultés. L’imagerie thermique et le radar à longue portée étendent la visibilité sur les routes d’accès, les sous-stations et les terres environnantes, aidant les opérateurs à détecter les menaces potentielles avant qu’elles n’atteignent l’infrastructure responsable du maintien des services en fonctionnement.

icône de clôture

Accès aux clôtures et aux bâtiments

Le point de risque le plus élevé est l’endroit où votre site rencontre le monde extérieur.

À mesure que l’activité se rapproche des zones critiques, les opérateurs ont besoin de plus que de la détection. Ils ont besoin de confiance dans ce qu’ils voient. Flir United VMS rassemble les caméras thermiques et visuelles, offrant une visibilité continue sur les clôtures, les entrées et les zones restreintes, aidant les équipes à identifier les activités, à vérifier les menaces et à prendre des décisions plus rapidement.

icône thermomètre

À l’intérieur de la salle de données

La plupart des défaillances de datacenter commencent par des changements invisibles.

Les systèmes électriques, les équipements de refroidissement et les environnements informatiques à haute densité fonctionnent sous pression constante. À mesure que les charges de travail d’IA augmentent, le défi de la gestion de la chaleur augmente également. Une surchauffe des composants, de mauvaises connexions et des inefficacités de refroidissement peuvent se développer bien avant qu’une défaillance ne se produise. La surveillance thermique continue, soutenue par un logiciel intelligent et vérifiée par des inspections thermiques plus détaillées et portatives, aide les équipes à identifier les problèmes potentiels avant qu’ils ne deviennent des problèmes opérationnels.

!

À la sous-station

La fiabilité de l’alimentation commence par une détection précoce.

Les sous-stations sont essentielles pour maintenir le fonctionnement continu du datacenter, mais des défauts électriques peuvent se développer bien avant que la défaillance ne se produise. Des connexions desserrées, des composants surchargés et des schémas thermiques anormaux peuvent créer des risques graves s’ils ne sont pas détectés.

Avec des caméras capables de détecter la chaleur ou la décharge partielle qui signifie des défauts électriques, Flir aide les opérateurs à surveiller l’équipement de la sous-station 24 h/24, 7 j/7, à inspecter les défauts suspectés en détail et à les résoudre de manière proactive, réduisant ainsi le risque d’arrêts imprévus.

Prévention des incendies avant qu’ils ne commencent

Le risque d’incendie apparaît rarement sans avertissement. La chaleur s’accumule avant la fumée. Des schémas de température anormaux peuvent révéler des problèmes qui se développent dans l’infrastructure critique bien avant qu’ils ne deviennent des défaillances.

La surveillance thermique Flir identifie les schémas thermiques inhabituels avant l’activation des méthodes de détection traditionnelles, ce qui donne aux opérateurs le temps d’enquêter, d’intervenir et de prévenir les dommages.

Explorer l’application du centre de données

Découvrez comment Flir aide à protéger chaque couche d’un datacenter, de la sécurité périmétrique et du contrôle d’accès à la surveillance de l’infrastructure critique et à la protection du temps de disponibilité.

Demander plus d’informations

Souscrire

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.

Ressources et soutien

Centre de formation à la sécurité

Flir propose des services de formation en ligne et en personne pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre solution Flir.

Outil de planification de site Raven

L’outil de planification de site RAVEN simplifie la planification de projet en permettant aux utilisateurs de concevoir leur système de sécurité Flir, ce qui le rend indispensable à plus de 1 500 entreprises d’installation de sécurité et intégrateurs dans le monde entier.

Centre d’applications et d’intégration

Les experts du Centre d’applications et d’intégration (AIC) Flir analysent, conçoivent et développent des solutions personnalisées intégrant des produits tiers à Flir UVMS afin que les utilisateurs puissent gérer les systèmes à partir d’une seule plateforme d’exploitation.