T530 - Rénové

Caméra thermique professionnelle

$16,300.00 $12,895.00

Le Flir T530 dispose des fonctionnalités dont les professionnels ont besoin pour dépanner avec précision les points chauds et les défauts potentiels. Avec sa plateforme à objectif rotatif de 180° po et son écran LCD lumineux de 4 po, la T530 est conçue pour aider les utilisateurs à diagnostiquer les composants difficiles d’accès dans n’importe quel environnement. Les outils de mesure avancés intégrés à la caméra, l’autofocus assisté par laser et la qualité ’d’image de pointe de Flir vous garantissent ’de trouver et de diagnostiquer rapidement les problèmes. Avec le mode Inspection Route embarqué, vous pouvez télécharger et exécuter des plans d’enquête sur votre caméra à partir de Flir Thermal Studio Pro. Ensemble, ces systèmes vous aideront à enregistrer les données de température et les images dans un ordre logique pour un dépannage et une réparation plus rapides. Associez le T530 à un objectif à double champ de vision Flir FlexView® pour passer instantanément de la numérisation en zone large au balayage téléobjectif sans changer d’objectif.
Toutes les caméras de la série T Flir sont désormais dotées d’un crédit gratuit pour assister à une session de formation de la Flir Academy d’—une valeur de 399 USD (détails ci-dessous).

Confort, efficacité et performance
L’autofocus assisté par laser vous garantit ’une mise au point nette pour des relevés de température précis qui conduisent à des décisions rapides mais solides.
Le bloc optique de la T530 pivote à 180°, afin que vous puissiez imager les cibles à n’importe quel angle —confortablement —toute la journée.
L’écran tactile capacitif avec menu intuitif est facile à naviguer, et vous pouvez le personnaliser à l’aide de deux boutons programmables.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 320 × 240 (76 800 pixels)
Sensibilité thermique/NETD <40 mK, 24° à 30 °C (86 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Champ de vision (CdV) 24° × 18°
Caméra numérique 5 Mpx, avec photo DEL intégrée/lampe vidéo
Écran Écran tactile ACL de 4 po, 640 × 480 pixels avec rotation automatique
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Données image et optiques
Alignement laser La position est automatiquement affichée sur l’image infrarouge
Caméra numérique 5 Mpx, avec photo DEL intégrée/lampe vidéo
CdV de la caméra numérique 53° × 41°
Champ de vision 24° × 18°
Champ de vision (CdV) 24° × 18°
Couleur Noir
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MPEG-4 sur Wi-Fi MJPEG sur UVC ou Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Sur UVC
Distance minimale de mise au point 0,15 m (0,49 pi), 24°, mode macro 103 µm en option jusqu’à 24°
Distance minimale de mise au point avec MSX 0,5 m (1,64 pi), 24°
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq)
Enregistrement de vidéos visuelles H.264 vers la carte mémoire
Flux de vidéos visuelles Oui
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 14,0 µm
Identification de l'objectif Automatique
Image visuelle Oui
Incrustation d’image Redimensionnable et mobile
Lampe vidéo Lumière DEL intégrée
Longueur focale 17 mm (0,67 po), 24°
Mise au point Continu avec compteur de distance laser (LDM), LDM à une prise de vue, contraste à une prise de vue, manuel
Mise à jour logicielle pour caméra Utilisation d’un câble USB ou d’une carte SD
Ouverture f 1,3, 24°
Palettes de couleurs Fer, gris, arc-en-ciel, arctique, lave, arc-en-ciel HC
Résolution 320 × 240 pixels (VGA)
Résolution IR 320 × 240 (76 800 pixels)
Résolution spatiale (CdV instantané) 1,31 mrad/pixel, 24°
Sensibilité thermique/NETD <40 mK, 24° à 30 °C (86 °F)
Type et pas du détecteur Microbolomètre non refroidi, 17 µm
UltraMax Nombre de pixels quadruple; activé dans le menu et traité dans FLIR Thermal Studio
Viseur Non
Zoom numérique 1-4× en continu
Mesure et analyse
Alarme de fonction de mesure Alarmes sonores/visuelles (au-dessus/en dessous) de toute fonction de mesure sélectionnée
Alarme en couleur (isotherme) •Au-dessus•Au-dessous•Intervalle•Condensation (humidité/point de rosée)•Isolation
Correction liée à l’émissivité Oui, variable de 0,01 à 1,0 ou sélectionné dans la liste des matériaux
Corrections de mesure Oui
Détection automatique de la chaleur et du froid Marqueurs maximum/minimum automatique dans la zone
Plage de températures de l’objet -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F) Étalonnage facultatif : 300 °C à 1 200 °C (572 °F à 2 192 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Préréglage de mesures •Aucune mesure•Point central•Point chaud•Point froid•Préréglage utilisateur 1•Préréglage utilisateur 2
Température de référence Oui
Écart de température Oui
Interface utilisateur
Langues 21
Technologie d'affichage IPS
Texte Liste prédéfinie ou clavier tactile
Voix Enregistrement de 60 secondes ajouté aux images fixes ou aux vidéos par l’intermédiaire d’un micro intégré (avec haut-parleur) ou par Bluetooth
Écran Écran tactile ACL de 4 po, 640 × 480 pixels avec rotation automatique
Écran tactile PCAP lié optiquement
Communication et stockage des données
Audio Microphone et haut-parleur pour l’annotation vocale des images
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard avec données de mesure incluses
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Connexion sans fil (Bluetooth) à : Compteurs FLIR avec METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Communication avec le casque et les capteurs externes
Sortie vidéo Port d’affichage sur USB Type-C
USB USB Type-C : transfert de données/vidéo/alimentation
USB - Norme USB 2.0 haute vitesse
Alimentation
Alimentation externe Adaptateur CA 90–260 V c.a. (50/60 Hz) ou 12 V d’un véhicule (câble avec fiche standard, en option)
Autonomie de la batterie Environ 4 heures à une température ambiante de 25 °C (77 °F) et utilisation typique
Gestion de l’alimentation Arrêt automatique et mode veille
Poids de la batterie 195 g (6,89 oz)
Système de charge Dans la caméra (adaptateur c.a. ou 12 V d’un véhicule) ou le chargeur à deux baies
Température de charge 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F), sauf pour le marché coréen : 10 °C à 45 °C (50 °F à 113 °F)
Tension de la batterie 3,6 V
Type de batterie Batterie au lithium-ion, chargée dans la caméra ou sur un chargeur séparé
Spécifications environnementales et certifications
CEM •ETSI EN 301 489-1 (radio)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (immunité)•EN 61000-6-3 (émission)•FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émission)
Garantie http://www.flir.com/warranty/<-/hyper>
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 heures, humidité relative à 95 %, 25–40 °C (77–104 °F)/2 cycles
Montage sur trépied UNC 1/4 po-20
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Spectre radioélectrique •ETSI EN 300 228•FCC Partie 15.249•RSS-247, édition 2
Sécurité EN-/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Compatible avec logiciel FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Dimensions [L x P x H] •Objectif horizontal : 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 po)
Emballage Appareil photo infrarouge avec objectif, 2 batteries, chargeur de batterie, étui de transport rigide, longes, capuchon d’objectif avant, blocs d’alimentation, documentation imprimée, carte SD (8 Go), câbles (USB 2.0 A à USB Type-C, USB Type-C à HDMI, USB Type-C à USB Type-C, USB Type-C à USB Type C), carte de licence : Abonnement de 3 mois à FLIR Thermal Studio Pro.
Format de l'emballage 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 po)
Matériau du boîtier PCABS avec TPE, magnésium
Pointeur laser Classe 2, 0,05–40 m (0,16–131 pi) ±1 % de la distance mesurée

Accessoires

  1. Tripod (T911997)
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
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR CA

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD) CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet CA

Brochure

Brochure FLIR sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR T500-Series CA

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.