T540

Caméra thermique professionnelle

$22,250.00 $17,495.00

Diagnostiquez les défauts potentiels dans les systèmes industriels, électriques et mécaniques, ou découvrez les anomalies de température dans les tests de R&D avec la résolution 464 × 348 Flir T540. Cette caméra thermique portable et ergonomique offre des fonctionnalités avancées telles que le niveau/la portée à 1 touche et la mise au point automatique assistée par laser en continu, ce qui en fait l’outil de diagnostic sans contact parfait pour les applications de surveillance de l’état et de recherche. Rationalisez les études électriques/mécaniques, le dépannage et les réparations avec le mode Inspection Route, qui exécute des itinéraires préplanifiés créés dans Flir Thermal Studio Pro afin que les utilisateurs puissent enregistrer les données de température et les images dans une séquence logique. Le mode Macro intégré permet aux utilisateurs de R et D de passer rapidement d’une analyse grand-angle à une analyse rapprochée sans changer l’objectif. Ou associez le T540 à un double objectif à champ de vision Flir FlexView® pour passer instantanément de la numérisation de zone large au balayage téléobjectif. Lorsqu’elle est associée au logiciel Research Studio, la T540 aide les ingénieurs à évaluer les points chauds inattendus et à trouver les défauts de conception potentiels.
Toutes les caméras de la série T Flir sont désormais dotées d’un crédit gratuit pour assister à une session de formation de la Flir Academy d—’une valeur de 399 USD (détails ci-dessous).

Résolution, confort et performances exceptionnelles
L’autofocus assisté par laser vous garantit ’une mise au point nette pour des relevés de température précis qui mènent à des décisions rapides mais solides.
Le bloc optique de la T540 pivote à 180°, vous pouvez donc imager les cibles à n’importe quel angle —confortablement —toute la journée.
L’écran tactile capacitif avec menu intuitif est facile à naviguer, et vous pouvez le personnaliser à l’aide de deux boutons programmables.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 464 × 348 pixels
Sensibilité thermique/NETD <40 mK, 24° à 30 °C (86 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Champ de vision (CdV) 24° × 18°
Caméra numérique 5 Mpx, avec photo DEL intégrée/lampe vidéo
Écran Écran tactile ACL de 4 po, 640 × 480 pixels avec rotation automatique
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Données image et optiques
Alignement laser La position est automatiquement affichée sur l’image infrarouge
Caméra numérique 5 Mpx, avec photo DEL intégrée/lampe vidéo
CdV de la caméra numérique 53° × 41°
Champ de vision 24° × 18°
Champ de vision (CdV) 24° × 18°
Couleur Noir
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MPEG-4 sur Wi-Fi MJPEG sur UVC ou Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Sur UVC
Distance minimale de mise au point 0,15 m (0,49 pi), 24°, mode macro 71 µm en option jusqu’à 24°
Distance minimale de mise au point avec MSX 0,5 m (1,64 pi), 24°
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq)
Enregistrement de vidéos visuelles H.264 vers la carte mémoire
Flux de vidéos visuelles Oui
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d’images [plein écran] 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 µà 14 m
Identification de l'objectif Automatique
Image visuelle Oui
Incrustation d’image Redimensionnable et mobile
Lampe vidéo Lumière DEL intégrée
Longueur focale 17 mm (0,67 po), 24°
Mise au point Continu avec compteur de distance laser (LDM), LDM à une prise de vue, contraste à une prise de vue, manuel
Mise à jour logicielle pour caméra Utilisation d’un câble USB ou d’une carte SD
Objectif 24°
Ouverture f 1,3, 24°
Palettes de couleurs Fer, gris, arc-en-ciel, arctique, lave, arc-en-ciel HC
Résolution 464 × 348 pixels (VGA)
Résolution IR 464 × 348 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 0,90 mrad/pixel, 24°
Sensibilité thermique (NETD) <40 mK
Sensibilité thermique/NETD <40 mK, 24° à 30 °C (86 °F)
Type et pas du détecteur Microbolomètre non refroidi, 17 µm
UltraMax Nombre de pixels quadruple; activé dans le menu et traité dans les outils FLIR
Viseur Non
Zoom numérique 1–6× continu
Mesure et analyse
Alarme de fonction de mesure Alarmes sonores/visuelles (au-dessus/en dessous) de toute fonction de mesure sélectionnée
Alarme en couleur (isotherme) •Au-dessus•Au-dessous•Intervalle•Condensation (humidité/point de rosée)•Isolation
Correction liée à l’émissivité Oui, variable de 0,01 à 1,0 ou sélectionné dans la liste des matériaux
Corrections de mesure Oui
Détection automatique de la chaleur et du froid Marqueurs maximum/minimum automatique dans la zone
Plage de températures de l’objet -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F) 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F) 300 °C à 1 500 °C (572 °F à 2 732 °F) Il n’y a pas de plages optionnelles
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Préréglage de mesures •Aucune mesure•Point central•Point chaud•Point froid•Préréglage utilisateur 1•Préréglage utilisateur 2
Température de référence Oui
Écart de température Oui
Interface utilisateur
Langues 21
Technologie d'affichage IPS
Texte Liste prédéfinie ou clavier tactile
Voix Enregistrement de 60 secondes ajouté aux images fixes ou aux vidéos par l’intermédiaire d’un micro intégré (avec haut-parleur) ou par Bluetooth
Écran Écran tactile ACL de 4 po, 640 × 480 pixels avec rotation automatique
Écran tactile PCAP lié optiquement
Communication et stockage des données
Audio Microphone et haut-parleur pour l’annotation vocale des images
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard avec données de mesure incluses
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Connexion sans fil (Bluetooth) à : Compteurs FLIR avec METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Communication avec le casque et les capteurs externes
Sortie vidéo Port d’affichage sur USB Type-C
USB USB Type-C : transfert de données/vidéo/alimentation
USB - Norme USB 2.0 haute vitesse
Alimentation
Alimentation externe Adaptateur CA 90–260 V c.a. (50/60 Hz) ou 12 V d’un véhicule (câble avec fiche standard, en option)
Autonomie de la batterie Environ 4 heures à une température ambiante de 25 °C (77 °F) et utilisation typique
Gestion de l’alimentation Arrêt automatique et mode veille
Poids de la batterie 195 g (6,89 oz)
Système de charge Dans la caméra (adaptateur c.a. ou 12 V d’un véhicule) ou le chargeur à deux baies
Température de charge 0° C à 45° C (32° F à 113° F)
Tension de la batterie 3,6 V
Type de batterie Batterie au lithium-ion, chargée dans la caméra ou sur un chargeur séparé
Spécifications environnementales et certifications
CEM •ETSI EN 301 489-1 (radio)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (immunité)•EN 61000-6-3 (émission)•FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (émission)
Garantie http://www.flir.com/warranty/<-/hyper>
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/24 heures, humidité relative de 95 %, 25–40 °C (77–104 °F)/2 cycles
Montage sur trépied UNC 1/4"-20
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Spectre radioélectrique •ETSI EN 300 228 •FCC Partie 15.249 •RSS-247, édition 2
Sécurité EN-/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Compatible avec logiciel FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Dimensions [L x P x H] Objectif horizontal : 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 po)
Emballage Appareil photo infrarouge avec objectif, 2 batteries, chargeur de batterie, étui de transport rigide, longes, capuchon d’objectif avant, blocs d’alimentation, documentation imprimée, carte SD (8 Go), câbles (USB 2.0 A à USB Type-C, USB Type-C à HDMI, USB Type-C à USB Type-C, USB Type-C à USB Type C), carte de licence : Abonnement de 3 mois à FLIR Thermal Studio Pro.
Format de l'emballage 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 po)
Matériau du boîtier PCABS avec TPE, magnésium
Pointeur laser Classe 2, 0,05–40 m (0,16–131 pi) ±1 % de la distance mesurée

Accessoires

  1. Tripod (T911997)
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
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Selection Guide

Matrice de comparaison des caméras thermiques portables FLIR CA

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD) CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet CA

Brochure

Brochure FLIR sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR T500-Series CA

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Application Story

Article sur la surveillance thermique FLIR

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.