T560 - Rénové

Caméra thermique professionnelle

Dépannez les points chauds, trouvez les défauts cachés et confirmez les réparations rapidement avec le Flir T560 ergonomique et haute résolution. Cette caméra thermique 640 X 480 (307 200 pixels) est dotée d’un écran LCD lumineux de 4 po et d’une plateforme d’objectif rotatif à 180°, ce qui vous permet de diagnostiquer facilement et confortablement les problèmes électriques ou mécaniques, même dans les zones difficiles d’accès. Des outils de mesure avancés intégrés à la caméra, tels que le niveau/la portée à une touche, ainsi que la mise au point automatique assistée par laser, garantissent que vous enregistrerez des mesures de température précises à chaque fois. Associez le T560 à un double objectif à champ de vision Flir FlexViewð pour passer instantanément de la numérisation en zone large à la numérisation au téléobjectif sans changer d’objectif. Avec le mode Itinéraire d’inspection Flir intégré, vous pouvez télécharger et exécuter des plans d’enquête sur votre caméra à partir de Flir Thermal Studio Pro. Ensemble, ces systèmes vous aideront à enregistrer les données de température et les images dans un ordre logique pour un dépannage et une réparation plus rapides.
Toutes les caméras de la série T de Flir sont désormais livrées avec un crédit gratuit pour assister à une session de formation de la Flir Academy d’—une valeur de 399 $ (détails ci-dessous).

Résolution, confort et performances exceptionnelles
L’autofocus assisté par laser vous garantit ’une mise au point nette pour des relevés de température précis qui mènent à des décisions rapides mais solides.
Le bloc optique de la T560 pivote à 180°, afin que vous puissiez imager les cibles à n’importe quel angle —confortablement —toute la journée.
Planifiez les inspections dans Flir Thermal Studio Pro et chargez-les dans un T560 avec l’option de caméra Flir Inspection Route pour rationaliser les enquêtes et mieux gérer les données critiques. Activez Flir Ignite pour le téléchargement automatique d’images directement de la caméra vers le cloud pour un stockage et un partage efficaces et sécurisés.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 640 × 480 pixels
Sensibilité thermique/NETD <40 mK à 30 °C (objectif 24°)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Caméra numérique 5 Mpx, avec photo DEL intégrée/lampe vidéo
Écran Écran tactile ACL de 4 po, 640 × 480 pixels avec rotation automatique
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Données image et optiques
Caméra numérique 5 Mpx, avec photo DEL intégrée/lampe vidéo
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MPEG-4 sur Wi-Fi MJPEG sur UVC ou Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Oui, sur UVC
Distance minimale de mise au point 0,15 m, mode macro en option
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq)
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 14,0 µm
Identification de l'objectif Automatique
Incrustation d’image Redimensionnable et mobile
Mise au point Continu avec compteur de distance laser (LDM), LDM à une prise de vue, contraste à une prise de vue, manuel
Ouverture f 1.3
Palettes de couleurs Fer, gris, arc-en-ciel, arctique, lave, arc-en-ciel HC
Résolution IR 640 × 480 pixels
Sensibilité thermique/NETD <40 mK à 30 °C (objectif 24°)
Type et pas du détecteur Microbolomètre non refroidi, 12 µm
UltraMax Nombre de pixels quadruple; activé dans le menu et traité dans les outils FLIR
Viseur Oui
Zoom numérique 1-8× en continu
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F); 0 °C à 650 °C (32 °F à 1 202 °F); 300 °C à 2 000 °C (572 °F à 3 632 °F)
Point de mesure 3 ch. en mode direct
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % de la lecture
Préréglage de mesures Aucune mesure, point central, point chaud, point froid, préréglage utilisateur 1, préréglage utilisateur 2
Interface utilisateur
Texte Liste prédéfinie ou clavier tactile
Voix Enregistrement de 60 secondes ajouté aux images fixes ou aux vidéos par l’intermédiaire d’un micro intégré (avec haut-parleur) ou par Bluetooth
Écran Écran tactile ACL de 4 po, 640 × 480 pixels avec rotation automatique
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard avec données de mesure incluses
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Oui
Mode accéléré 10 secondes à 24 heures
Mode d'enregistrement des images Infrarouge, visuel, MSX®, image sur image
Sortie vidéo Port d’affichage sur USB Type-C
Alimentation
Autonomie de la batterie Environ 4 heures à une température ambiante de 25 °C (77 °F) et utilisation typique
Type de batterie Batterie au lithium-ion, chargée dans la caméra ou sur un chargeur séparé
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Sécurité EN-/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Compatible avec logiciel FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Emballage Caméra infrarouge avec objectif, petit œillet de viseur, 2 batteries, chargeur de batterie, étui de transport rigide, longes, capuchon d’objectif avant, blocs d’alimentation, documentation imprimée, carte SD (8 Go), câbles (USB 2.0 A à USB Type-C, USB Type-C à HDMI, USB Type-C à USB Type-C)
Pointeur laser Oui

Accessoires

  1. Tripod (T911997)
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
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique du FLIR T500-Series CA

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet CA

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD) CA

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR T500-Series

Application Story

Article sur la surveillance thermique FLIR

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.