| Caméra numérique |
5 MP, avec lampe photo/vidéo LED intégrée ; désactivé lorsque l’objectif 6° ou 80° est utilisé |
| Champ de vision |
42° × 32° 24° × 18° |
| Champ de vision (CdV) |
80 × 63° × 63° |
| Diffusion de vidéos IR non radiométriques |
H.264 ou MPEG-4 sur Wi-Fi MJPEG sur UVC ou Wi-Fi |
| Diffusion de vidéos IR radiométriques |
Oui, sur UVC |
| Distance minimale de mise au point |
Objectif 42° - 0,15 m ; objectif 24° - 0,15 m, mode macro en option ; objectif 14° - 1,0 m ; objectif 6° - 5,0 m ; objectif 80° - 0,1 m ; |
| Distance minimale de mise au point avec MSX |
FLIR T840 + DFOV (14° + 24°) : 0,5 m (1,64 pi) / 1,0 m (3,28 pi) FLIR T840 + FOV double (24° + 42°) : 42 ° : 0,65 m (1,98 pi) 24 ° : 0,5 m (1,64 pi) |
| Enregistrement de vidéos IR radiométriques |
Enregistrement radiométrique en temps réel (.csq) |
| Fréquence d'image |
30 Hz |
| Gamme spectrale |
7,5 µà 14,0 m |
| Identification de l'objectif |
Automatique |
| Incrustation d’image |
Redimensionnable et mobile |
| Longueur focale |
42° : 10 mm (0,39 po) 24° : 17 mm (0,67 po) 14° : 29 mm (1,41 po) 6° : 70 mm (2,80 po) 80° : 5 mm (0,19 po) |
| Mise au point |
Continu avec compteur de distance laser (LDM), LDM à une prise de vue, contraste à une prise de vue, manuel |
| Mode Macro |
24° lentilles en option 71 μm taille effective |
| Objectif |
24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°) |
| Ouverture f |
Objectif 42° : 1,1 ; objectif 24° : 1,3 ; objectif 14° : 1,5 ; objectif 6° : 1,35 ; objectif 80° : 1.3, |
| Palettes de couleurs |
Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC |
| Résolution IR |
464 × 348 (161 472 pixels) |
| Résolution spatiale (CdV instantané) |
42 ° : 1,2 mrad/pixel 24 ° : 0,7 mrad/pixel |
| Sensibilité thermique/NETD |
<30 mK à 30 °C (objectif 42°), <40 mK à 30 °C (objectif 24°), <50 mK à 30 °C (objectif 14°) |
| Type et pas du détecteur |
Microbolomètre non refroidi, 17 µm |
| UltraMax |
Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools |
| Viseur |
Oui |
| Zoom numérique |
1-6x en continu |